Sélection de la langue d’affichage

Instruction
Mesure de puissance à 3 phases - la solution complète pour les systèmes existants

1

Bornes sur rail de la série 2002

2

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

3

Butée d'arrêt sans vis

4

Contrôleur ETHERNET

5

Mesure de puissance à 3 phases

6

Borne d'extrémité

7

Bloc de bornes pour transformateur courant

8

Borne de prélèvement de potentiel sans fusible

9

Borne de prélèvement de potentiel avec fusible ;

10

Transformateurs d'intensité non intrusif de la série 855

Bornes sur rail de la série 2002

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

Butée d'arrêt sans vis

Contrôleur ETHERNET

Mesure de puissance à 3 phases

Borne d'extrémité

Bloc de bornes pour transformateur courant

Borne de prélèvement de potentiel sans fusible

Borne de prélèvement de potentiel avec fusible ;

Transformateurs d'intensité non intrusif de la série 855

Description

Le module de mesure de puissance à 3 phases (750-495) permet la mesure des données électriques d'un réseau de distribution triphasé. La tension est mesurée sur les phases L1, L2, L3 et N à partir de la connexion du réseau. L'alimentation en courant des trois phases se fait par transformateur d'intensité aux points de serrage IL1, IL2, IL3 et IN (chacun deux points de serrage +,-). Toutes les valeurs de mesure comme la puissance réactive, apparente et effective, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase, la fréquence et les sous/surtensions, sous/surintensités sont indiquées dans la table image grâce au prétraitement du module de mesure de puissance à 3 phases, sans qu’il soit nécessaire de consommer des ressources au niveau du système de contrôle.

Ces nombreuses mesures ainsi que l'analyse d'harmoniques jusqu'à 41 vous permettent ainsi de réaliser une vaste analyse de réseau par le bus de terrain. À l'aide des mesures fournies, l'exploitant d'installation peut régler de manière optimale l'alimentation d'un entraînement ou d'une machine et de protéger l'installation contre des endommagements ou des défaillances.

La mesure supplémentaire du courant dans le conducteur neutre peut aider à déceler ou éviter des erreurs d'isolation. L'affichage à 4 cadrans donne des indications sur le type de charge (inductive, capacitive) et s'il s'agit d'une charge consommatrice ou génératrice d'énergie.

Pour permettre un câblage clair du module de mesure de puissance à 3 phases aux transformateurs d'intensité non intrusifs (mesure de courant) et aux bornes de prélèvement de potentiel (mesure de tension), le bloc de bornes (2007-8874) prémonté est monté dans l'armoire de commande. Il fournit la possibilité de connexion pour le courant et la tension.

Mesure de courant
Les transformateurs de courant non intrusifs conviennent particulièrement bien pour un montage ultérieur dans des installations existantes, dans lesquels le circuit ne doit pas être interrompu. Ils peuvent être ouverts d'un ou deux côtés, ce qui est particulièrement important pour une installation dans des conditions de place restreinte. Les transformateurs de courant non intrusifs de la série 855 convertissent des courants de référence primaires de jusqu'à 1000 A en courants secondaires de 1 A ou 5 A, avec séparation galvanique. La précision élevée du transformateur de courant non intrusif jusqu'à 0,5% conduit à des mesures de courant particulièrement précises. Tous les transformateurs sont équipés de câbles avec code couleur. Deux serre-câbles résistants UV fournis assurent un montage sûr et simple.

Mesure de tension
Dans les installations existantes, il existe rarement une tension sécurisée disponible pour les mesures. Avec ce dérivateur unique, vous pouvez extraire une tension de mesure sécurisée d'un fil isolé en un rien de temps et sans outil. Le fusible est situé directement sur le conducteur principal pour une sécurité optimale - un produit absolument unique qui permet des mesures rapides et sûres avec les équipements existants.

La mise en service du nœud d'E/S nécessite le logiciel WAGO-I/O-PRO.

Aperçu de produit

Référence

Automatisation d'espace dans les anciens bâtiments

Un bâtiment administratif et de bureaux rénové devient un espace moderne doté de la technologie WAGO et pouvant être facilement adapté aux besoins des utilisateurs.

building_referenz_city-nord-buero_2000x1500.jpg
Référence

Concept de construction intégratif

La société Lanfer Automation GmbH planifie des bâtiments intelligents et mise sur les solutions de WAGO pour la mise en réseau intelligente des composants techniques.

building_referenz_lanfer_automation_xx_2000x1500.jpg
Automatisation du bâtiment

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Technique de bâtiment

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations techniques destinées à l'air de demain.