energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisierung auf allen Ebenen

Die Automatisierung von Energienetzen hat viele Vorteile. Dazu zählt die Möglichkeit zur Überwachung und zur Fernschaltung. WAGO bietet dazu die passenden Lösungen.

Netzbetreiber können WAGO Technik im ersten Schritt dazu nutzen, exakt zu identifizieren, an welchen Stellen ihre Infrastuktur modernisiert werden muss. Später können unsere Steuerungen dazu dienen, Prozesse zu automatisieren und das Lastmanagement zu unterstützen. So lässt sich die Kapazität der Netze besser ausnutzen – und der Bedarf an neuen Leitungen verringern.

WAGO in der Netzautomatisierung

Das sind unsere Lösungen

Digitale Ortsnetzstation

Die Controller-Applikation bietet Betreibern von Energieverteilnetzen eine wirtschaftliche Lösung an, um die Digitalisierung bestehender und neuer Ortnetzstationen voranzutreiben. Sie führt zu besseren Netzzustandsbewertungen und sorgt für effizienten Netzausbau – bei höchster Cybersecurity.

energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Intelligent distribution substation of Ingenieurbüro Pfeffer

Intelligente Ortsnetzsstationen: Schlüssel für das smarte Stromnetz

Ebenso wie herkömmliche Ortsnetzstationen verbindet die intelligente Ortsnetzstation das Mittel- mit dem Niederspannungsnetz. Im Gegensatz zu ihren wenig schlauen Pendants aber ermöglicht sie die Erfassung diverser Messdaten und die Möglichkeit der Fernauslesung. WAGO kann die komplette Automatisierungstechnik der intelligenten Ortsnetzstation beisteuern: die Controller PFC200 auf der Mittelspannungsseite und aufseiten der Niederspannung, das Panel e!DISPLAY zur Visualisierung der Mess- und Steuerungsdaten direkt an der intelligenten Ortsnetzstation selbst sowie die komplette Anschlusstechnik. Das sind die Vorteile der WAGO Lösung im Überblick:

  • Vielseitig: Die mit CoDESYS frei programmierbaren Steuerungen sammeln über digitale und analoge Signale sowie beispielsweise über Modbus RTU oder IEC 61850 alle Daten der unterschiedlichen Systeme der Station ein.

  • Vielsprachig: Unsere Steuerungen übersetzen die Daten in die vom Versorger benötigten Kommunikationsprotokolle wie beispielsweise IEC 60870-5-101/-104 oder IEC 61850 und schicken sie über eine Datenleitung zur Leitwarte.

  • In der entgegengesetzten Richtung kann von der Leitwarte über die Controller auf die Systeme der Station, etwa die Mittelspannungsschaltanlage, Schutzgeräte oder die Messsysteme verschiedener Hersteller, zugegriffen werden.

  • Cyber-Security: Der Datenfluss der WAGO Controller wird vor unautorisierten Zugriffen geschützt – zum einen durch die Verschlüsselung der Daten mittels TLS1.2, zum anderen durch speziell gesicherte Verbindungen wie IPsec oder OpenVPN gemäß BDEW-White-Paper.

  • Cloud-Connectivity: Anbindung an die Cloud dank MQTT-Softwareerweiterung

energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Driescher switchgear before delivery

Mittelspannungsschaltanlagen: mit WAGO automatisiert steuern

Schaltanlagen im Verteilnetz sind zentraler Bestandteil einer sicheren Energieversorgung. Um diese zu gewährleisten, ist die Automatisierung solcher Stationen mit WAGO Steuerungen eine gute Alternative. Zum einen lassen sich durch Anbindung der Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger und Übertragung der Informationen Fehler schnell lokalisieren, zum anderen können automatisierte Anlagen auch ferngeschaltet werden. Somit können Teile des Energienetzes schnell wieder versorgt werden, und der Schadensradius wird minimiert. Das sind die Vorteile der WAGO Lösung im Überblick:

  • Netzsegmente lassen sich schnell wiedereinschalten.

  • Servicetechniker kann direkt zur Fehlerstelle geschickt werden.

  • Messwerte aus der Mittelspannung lassen sich permanent zur Leitstelle übertragen.

  • Monitoring hilft Asset-Management bei der künftigen Netzplanung.

energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Substation

Umspannwerke: Netzknotenpunkte immer im Blick

Umspannwerke fungieren als Schnittstelle zwischen Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energie. Bei einem Ausfall können die angeschlossenen Erzeuger, wie Solar- und Windparks, nicht mehr in das Stromnetz einspeisen. Abhängig von der Schwere und der Dauer der Störung können erhebliche Ertragsausfälle oder weitere technische Defekte die Folge sein. Um Betriebsausfälle zu vermeiden und Störungen kurzfristig beseitigen zu können, ist eine Fernüberwachung der Umspannwerke und Fernschaltungen im Störungsfall essentiell. WAGO Steuerungen können diese Aufgabe sicher und zuverlässig übernehmen. Das sind die Vorteile der WAGO Lösung im Überblick:

  • Genaue Fehlerortung

  • Schnelles Wiedereinschalten von Netzsegmenten

  • Servicetechniker kann direkt zur Fehlerstelle geschickt werden.

  • Messwerte lassen sich permanent zur Leitstelle übertragen.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG gas pressure regulating station

Gasversorgung: Den Druck sicher regeln.

Eine sichere Gasversorgung ist ebenso wichtig wie eine sichere Stromversorgung. Um diese zu gewährleisten, ist das Überwachen, Steuern und Regeln von Gasdruck-Regelanlagen und -Koppelstationen unabdingbar. Außerdem gewinnt das Gasnetz im Zuge der Sektorenkopplung an Bedeutung. Durch die großen Speicherkapazitäten im Gasnetz können hier große Mengen an Energie zwischengelagert werden. Auch aus diesem Grund ist eine Automatisierung von Einspeisestationen vonnöten. Das sind die Vorteile der WAGO Lösung im Überblick:

  • Schnelle Fehlerbehebung

  • Onlinemessung

  • SPS-Funktionalität erlaubt die Umsetzung komplexer Regelungen und Steuerungen.

  • Die Unterstützung aller gängigen Feldbussysteme wie etwa PROFIBUS DP oder Modbus RTU/TCP erlaubt die Integration von Fremdsystemen.

  • Fernwirkprotokolle wie IEC 60870 oder DNP 3.0 erlauben die Anbindung an die zentralen Leitsysteme.

  • Eigensichere E/A-Module erlauben die Integration von Signalen aus der Ex-Zone 0, 1 und 2 in das WAGO I/O System.

  • Die integrierte Webvisualisierung erlaubt die Anzeige der Prozesse vor Ort oder per Fernzugriff.

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Flensburg municipal heat transfer station

Wärmeversorgung: immer die richtige Temperatur

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und der damit verbundene Auf- und Ausbau von Fern- und Nahwärmenetzen ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. In der Umsetzung bedeutet das, dass Wärmekoppel- und -übergabestationen sicher automatisiert werden müssen. Der Kunde verlangt eine sichere Versorgung gerade in der kalten Jahreszeit – ein Ausfall wäre hier fatal! Das sind die Vorteile der WAGO Lösung im Überblick:

  • Genaue Fehlerortung

  • Schnelle Fehlerbehebung

  • Onlinemessung

  • SPS-Funktionalität erlaubt die Umsetzung komplexer Regelungen und Steuerungen.

  • Die Unterstützung aller gängigen Feldbussysteme etwa PROFIBUS DP oder Modbus RTU/TCP erlaubt die Integration von Fremdsystemen.

  • Fernwirkprotokolle wie IEC 60870 oder DNP 3.0 erlauben die Anbindung an die zentralen Leitsysteme.

  • Eigensichere E/A-Module erlauben die Integration von Signalen aus der Ex-Zone 0, 1 und 2 in das WAGO I/O System.

  • Die integrierte Webvisualisierung erlaubt die Anzeige der Prozesse vor Ort oder per Fernzugriff.

Unsere Lösungen in der Anwendung

energy_referenz_drewag_dresden_tino_tietze_leitwarte_2000x1500.jpg

Druck sicher regeln

Auch bei der Gasverteilung bieten Smart Grids handfeste Vorteile. Die DREWAG NETZ GmbH macht deshalb ihre Gasverteilstationen mit WAGO Lösungen smarter.

energy_referenz_rhein_energie_gebaeude_fassade_2000x1500.jpg

Weniger Ausfallzeiten

Im Verteilnetz von RheinEnergie kommen WAGO I/O-Steuerungen zum Einsatz. Mit Erfolg: Fehler können schneller auf eine Netzstation eingegrenzt werden.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: