EZA-Regler mit WAGO Power Plant Control

EZA-Regler sorgen für ein netzkonformes Einspeisemanagement der jeweiligen Erzeugungsanlagen (EZA) am Netzanschlusspunkt (NAP).

Mit WAGO Power Plant Control können Anlagenbetreiber und Systemintegratoren die netzseitig geforderten Vorgaben für diese Parkregler erfüllen – flexibel und sicher. Die Lösung erfüllt die Anforderungen gemäß VDE-AR-N 4110, 4120 und 4130 und ist für den Einsatz in erneuerbaren Erzeugungsanlagen, Speichersystemen und industriellen Anwendungen ausgelegt.

WAGO Power Plant Control – das Lizenzmodell

Power Plant Control_2000x1125_icon_03

Leistungsbezogen

Die passende Lizenz je nach Größe der erzeugten Leistung: von 1 MW über 5 MW, 15 MW bis hin zu 50 MW oder unbegrenzt.

Power Plant Control_2000x1125_icon_01

Regelreserve

Primär- und Sekundärregelleistung werden eingespeist, vermarktet und dienen der Netzstabilisierung.

Power Plant Control_2000x1125_icon_02

Einspeiseüberwachung (PAV,E)

Überwachung des Netzanschlusspunktes und intelligente Steuerung der Einspeisewirkleistung PAV, E

Einfach, sicher, maximal flexibel

Bei der Entwicklung der Bibliothek WAGO Power Plant Control haben wir uns bewusst dafür entschieden, nur den Reglerbaustein zertifizieren zu lassen. Die Software bleibt, wie sie ist. Lediglich das Feature wird integriert. Das kann auch erst einmal als ruhender Baustein erfolgen. Wird er dann gebraucht oder ändert sich beispielsweise die erzeugte Leistung der Anlage, braucht der Reglerbaustein nur noch passend online lizensiert werden. Hinzu kommt: Auch ohne Aktivierung kann der EZA-Regler 30 Tage im kostenfreien Evaluationsmodus getestet werden.

Vorteile:

  • Zertifizierter Regelbaustein (ZEREZ)

  • KRISTIS-konforme Cybersecurity

  • Effiziente Implementierung, Pflege und Anpassung

  • Parametrieren statt Programmieren



So funktioniert die WAGO Lösung

Controller mit Fernwirkfunktion

WAGO Compact Controller (Artikelnummer 751-9402)

MM-370198_Gruppenbild_PFC200_02_2000x1125

PFC200 (Artikelnummer 750-821x)

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_.jpg

WAGO Edge Controller

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

WAGO Touch Panel 600

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung

Ihr Weg mit WAGO zum netzkonformen
Anlagenanschluss und -betrieb

EZA-Regler selbst umsetzen

Um den Anlagenanschluss und -betrieb netzkonform selbst umzusetzen, unterstützt Sie unser Vertrieb bei der Hardwareauswahl. Weitere Unterstützung z. B. zu den erforderlichen e!COCKPIT-Programmierkenntnissen erhalten Sie auch bei unserer kostenlosen Kundenbetreuung und mit unserem Schulungsprogramm zur Fernwirktechnik und zur Programmierung.

EZA-Regler beauftragen

Sie haben weder Zeit noch das Wissen, selbst Ihre Anlage konform ans Netz zu bringen. Dann beauftragen Sie quasi als Rundum-sorglos-Paket einen WAGO Solution-Partner (WSP). Er wird sich um die Komplettlösung kümmern – angefangen von der geeigneten Komponentenbeschaffung über die Umsetzung und Inbetriebnahme bis hin zur Dokumentation.

Power Plant Control_2000x1125_icon_04.jpg

Konfigurator: Individuellen Schaltschrank für Fernwirk- und Schutztechnik anfragen.

Sie sind schon weiter in der konkreten Planung zum Anschluss von EZA? Dann stellen Sie Ihre Netzanschlusslösung passend zu den jeweiligen Anforderungen zusammen. Nutzen Sie dafür unser Abfrageformular zur Projektierung eines Schaltschrankes für Ihre Fernwirk- und Schutztechnik. Ausfüllen, abschicken und wir senden Ihnen im Anschluss direkt ein individuelles Angebot per E-Mail zu. Bei Fragen steht Ihnen unser Energieteam gern persönlich zur Seite.

Produkte

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

WAGO Power Plant Control

Alle Informationen zur Bibliothek WAGO Power Plant Control stehen als kompakte Datei zum Download zur Verfügung, inklusive eines 30-Tage-Testzugangs.

to-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg

Modulare Software

Flexibilität und Unabhängigkeit bieten unsere offenen Automatisierungsplattformen, mit denen bevorzugte Software-Tools und Programmiersprachen nutzbar sind.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

I/O-Module

Entdecken Sie die Vorteile unserer flexiblen Remote-I/O-Systeme. Passende I/O-Module sind für nahezu alle Anwendungen und Umgebungsbedingungen erhältlich.

FAQ – Frequently Asked Questions

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: