CH-1831147_Bild_Klemmleisten_Energy_2000x2000 (1).jpg

Klemmenleisten für den Energiemarkt

Ganz gleich, ob gemäß TAB, § 14a EnWG oder § 9 EEG: WAGO bietet vorkonfektionierte Klemmenleisten für den Energiemarkt, die allesamt mit den jeweiligen Netzbetreibern abgestimmt und ohne Einschränkung zugelassen sind:

  • Wandlertrenn- und Messklemmenleisten gemäß TAB diverser Netzgebiete

  • Steuersignal-Klemmenleisten gemäß § 9 EEG

  • Steuersignal-Klemmenleisten gemäß § 14a EnWG

Schnell und sorgenfrei zum Netzanschluss – gemäß TAB, § 9 EEG oder § 14a EnWG

Kein zeitaufwendiges Selbstzusammenstellen, keine Ungewissheit bei der Abnahme und weniger Fehlerquellen bei der Prüfung: Genau das bieten unsere vorkonfektionierten Wandlertrennklemmenleisten gemäß den technischen Anschlussbedingungen (TAB) diverser Netzbetreiber sowie unsere Steuersignal-Klemmenleisten gemäß § 14a EnWG. bzw. § 9 EEG für steuerbare Verbrauchs- und Erzeugungseinrichtungen. Dabei minimieren die zum Teil farbliche Klemmengestaltung und das bis zu dreizeilige Beschriftungsband Fehler bei Wandlermessungen, Prüf- oder Wartungsarbeiten. Übrigens: Die Beschriftung ist auf Wunsch auch mit QR-Code direkt zum Schaltplan möglich!

Vorkonfektionierte Wandlertrennklemmenleiste gemäß TAB

Die TAB (Technischen Anschlussbedingungen) der Netzbetreiber schreiben vor, wie elektrische Anlagen am Netzanschlusspunkt beschaffen sein müssen. Für Wandleranlagen, (i. d. R. ab >100 A) ist der Einsatz einer Wandlertrennklemmenleiste gemäß TAB (Artikelnr. 821-2xx) verpflichtend. Die vorkonfektionierten WAGO Wandlertrennklemmenleisten gewährleisten die sichere, normgerechte und unterbrechungsfreie Abwicklung von Mess-, Prüf- und Wartungsarbeiten an Wandleranlagen.

Stromwandlerklemmenblock; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-200

Stromwandlerklemmenblock; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; grau

Stromwandlerklemmenblock; für 3 Stromwandler; 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-201

Stromwandlerklemmenblock; für 3 Stromwandler; 6,00 mm²; grau

Stromwandlerklemmenblock; 3 Wandler mit Spannungen und N/PE; 6,00 mm²; mehrfarbig
Art.-Nr. 821-202

Stromwandlerklemmenblock; 3 Wandler mit Spannungen und N/PE; 6,00 mm²; mehrfarbig

Wandlerklemmenleisten; MITNETZ
Art.-Nr. 821-203

Wandlerklemmenleisten; MITNETZ

Stromwandlerklemmenblock; TAB-NS Nord (14 Polig); 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-204

Stromwandlerklemmenblock; TAB-NS Nord (14 Polig); 6,00 mm²; grau

Wandlerklemmenleisten; TAB NS Nord (22 Polig)
Art.-Nr. 821-205

Wandlerklemmenleisten; TAB NS Nord (22 Polig)

Stromwandlerklemmenblock; MS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-206

Stromwandlerklemmenblock; MS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; grau

Stromwandlerklemmenblock; NS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-207

Stromwandlerklemmenblock; NS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; grau

Stromwandlerklemmenblock; Netze BW
Art.-Nr. 821-208

Stromwandlerklemmenblock; Netze BW

Stromwandlerklemmenblock; ED Netze; mehrfarbig
Art.-Nr. 821-209

Stromwandlerklemmenblock; ED Netze; mehrfarbig

Stromwandlerklemmenblock; gemäß DIN FNN 4100; für Stromwandlerschaltung
Art.-Nr. 821-211

Stromwandlerklemmenblock; gemäß DIN FNN 4100; für Stromwandlerschaltung

Stromwandlerklemmenblock; DEW 21; für Stromwandlerschaltung; grau
Art.-Nr. 821-212

Stromwandlerklemmenblock; DEW 21; für Stromwandlerschaltung; grau

Stromwandlerklemmenblock; Netze Duisburg; mehrfarbig
Art.-Nr. 821-213

Stromwandlerklemmenblock; Netze Duisburg; mehrfarbig

Stromwandlerklemmenblock; New Regionetz; für Strom- und Spannungswandler; 6,00 mm²; grau
Art.-Nr. 821-214

Stromwandlerklemmenblock; New Regionetz; für Strom- und Spannungswandler; 6,00 mm²; grau

Stromwandlerklemmenblock; N- ergie; grau
Art.-Nr. 821-215

Stromwandlerklemmenblock; N- ergie; grau

Stromwandlerklemmenblock; Wandler bis 100 A SWM München; 6,00 mm²; blau/grau
Art.-Nr. 821-216

Stromwandlerklemmenblock; Wandler bis 100 A SWM München; 6,00 mm²; blau/grau

Ihr Netzgebiet ist nicht dabei? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Steuersignal-Klemmenleiste gemäß § 9 EEG für steuerbare Erzeugungseinheiten

Der § 9 EEG verpflichtet Betreiber von Erzeugungsanlagen, wie beispielsweise Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke (BHKW), Ihre Anlagen durch den Netzbetreiber oder Direktvermarkter fernsteuerbar zu machen. Bei Bestandsanlagen, mit einer Leistung von mehr als 25 kW, muss die Einspeiseleistung auf 70 Prozent reduzierbar sein. Wo keine intelligente Steuerung oder ein EZA-Regler diese Aufgabe übernehmen, ermöglicht die WAGO Steuersignal-Klemmenleiste (Art.-Nr. 821-5xx ) die gesetzlich geforderte Fernsteuerbarkeit bzw. das Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG – sie ist damit der praktische, normgerechte Zugangspunkt zur Anlage.

CH-1845426-Website-Update-Klemmenleisten-Energie-2000x1125

Steuersignal-Klemmenleiste gemäß § 14a EnWG für steuerbare Verbrauchseinrichtungen

Der § 14a EnWG gilt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Ladesäulen und Wärmepumpen. Damit können Netzbetreiber ihre Netze entlasten und Verbraucher bei Bedarf aus der Ferne netzdienlich steuern. Die WAGO Steuersignal-Klemmenleisten (Art.-Nr.: 821-5xx) ermöglichen normgerecht diese Steuerbarkeit gemäß § 14a EnWG – sie ist das technische Bindeglied zum Netzbetreiber.

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Enercity Netz; gemäß § 9 EEG
Art.-Nr. 821-501

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Enercity Netz; gemäß § 9 EEG

Steuersignal-Klemmenleiste; gemäß § 14a EnWG
Art.-Nr. 821-500

Steuersignal-Klemmenleiste; gemäß § 14a EnWG

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung NGN; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 821-502

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung NGN; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung TEN; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 821-503

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung TEN; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Rhein. Netzgesellschaft; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 821-504

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Rhein. Netzgesellschaft; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Westfalen Weser Netz; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau
Art.-Nr. 821-505

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung Westfalen Weser Netz; gemäß § 9 EEG; 2,50 mm²; grau

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung TEN; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar
Art.-Nr. 821-506

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung TEN; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar

Relaisleiste; Ausführung Westnetz; gemäß § 14a EnWG
Art.-Nr. 821-507

Relaisleiste; Ausführung Westnetz; gemäß § 14a EnWG

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung EWE-Netz; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar; 2,50 mm²
Art.-Nr. 821-508

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung EWE-Netz; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar; 2,50 mm²

Steuersignal-Klemmenleiste; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar
Art.-Nr. 821-509

Steuersignal-Klemmenleiste; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung DIN VDE 4100:2025-05; gemäß § 14a EnWG; (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid, etc.)
Art.-Nr. 821-510

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung DIN VDE 4100:2025-05; gemäß § 14a EnWG; (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid, etc.)

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung AVU Gevelsberg; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar
Art.-Nr. 821-511

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausführung AVU Gevelsberg; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausf. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar
Art.-Nr. 821-512

Steuersignal-Klemmenleiste; Ausf. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar

Steuersignal-Klemmenleiste; mit EEBUS Patchmodul RJ-45; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar
Art.-Nr. 821-513

Steuersignal-Klemmenleiste; mit EEBUS Patchmodul RJ-45; gemäß § 14a EnWG; allpolig trennbar

Steuersignal-Klemmenleiste; mit EEBUS Patchmodul RJ-45; gemäß § 14a EnWG
Art.-Nr. 821-514

Steuersignal-Klemmenleiste; mit EEBUS Patchmodul RJ-45; gemäß § 14a EnWG

CH-2473137_Website_Update_Energieklemmenleisten_GWA_2000x1125

Konfektionierte Anschlussleitungen

Optimal ergänzt werden die Energieklemmleisten durch die passenden konfektionierten Anschlussleitungen der Serien 595 und 596. Mit diesen Anschlussleitungen für die Spannungs- und Signalübertragung schlägt WAGO die Brücke zwischen Steuerbox und Steuersignal-Klemmenleiste Sie sind speziell für die Anwendungen im Energiemarkt ausgelegt und runden das ganzheitliche Lösungsangebot für den § 14a EnWG ab. Die energieversorgerspezifische Farbgebung erleichtert die Zuordnung der Anschlüsse unmittelbar bei der Verdrahtung. Zusätzlich sorgt die Einzelader-Beschriftung - angepasst auf die Klemmenstellen und Relaiskontakte - für eine schnelle und eindeutige Identifikation der Leiter. Besonders praktisch ist die integrierte Einführtülle. Sie bündelt die einzelnen Adern bereits vor der Einführung in den Kabelkanal. Gerade in modernen Schaltschränken, in denen zahlreiche Leitungen auf engem Raum geführt werden müssen, sorgt diese Lösung für mehr Übersichtlichkeit und eine einfache, professionelle Installation. In folgenden Längen sind die Steuersignal-Leitungen verfügbar: 1 m | 1,5 m | 2 m | 5 m

Für Steuerboxmodelle mit gegenüberliegenden Anschlüssen wird eine Verlängerung der Spannungsversorgung „UNSM“ benötigt. Diese ist farblich passend unter der Artikelnummer 821-593 erhältlich.

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m
Art.-Nr. 821-590

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1,5 m
Art.-Nr. 821-591

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1,5 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 2 m
Art.-Nr. 821-592

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 2 m

Konfektionierte Verlängerung; für Steuersignal-Klemmenleisten; mit Durchgangsverbinder und Montagefuß; 1-polig; gemäß § 14a EnWG; Länge 0,25m; Verlängerung für "UNSM"
Art.-Nr. 821-593

Konfektionierte Verlängerung; für Steuersignal-Klemmenleisten; mit Durchgangsverbinder und Montagefuß; 1-polig; gemäß § 14a EnWG; Länge 0,25m; Verlängerung für "UNSM"

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 5 m
Art.-Nr. 821-594

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 5 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 1 m
Art.-Nr. 821-595

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 1 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 1,5 m
Art.-Nr. 821-596

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 1,5 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 2 m
Art.-Nr. 821-597

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 2 m

Konfektionierte Verlängerung; für Steuersignal-Klemmenleisten; mit Durchgangsverbinder und Montagefuß; 1-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; Länge 0,25m; Verlängerung für "UNSM"
Art.-Nr. 821-598

Konfektionierte Verlängerung; für Steuersignal-Klemmenleisten; mit Durchgangsverbinder und Montagefuß; 1-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; Länge 0,25m; Verlängerung für "UNSM"

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 5 m
Art.-Nr. 821-599

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; Farbcode nach DIN 47100; gemäß § 14a EnWG; 5 m

Reihenklemmenblock; 6-polig; gemäß § 14a EnWG
Art.-Nr. 821-560

Reihenklemmenblock; 6-polig; gemäß § 14a EnWG

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m
Art.-Nr. 821-561

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 0,5 m
Art.-Nr. 821-565

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 6-polig; gemäß § 14a EnWG; 0,5 m

Reihenklemmenblock; 8-polig; gemäß § 14a EnWG
Art.-Nr. 821-580

Reihenklemmenblock; 8-polig; gemäß § 14a EnWG

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 8-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m
Art.-Nr. 821-581

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 8-polig; gemäß § 14a EnWG; 1 m

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 8-polig; gemäß § 14a EnWG; 0,5 m
Art.-Nr. 821-585

konfektionierte Anschlussleitung; für Steuersignal-Klemmenleisten; 8-polig; gemäß § 14a EnWG; 0,5 m

Kopplermodul; 2xRJ-45; Cat. 6A; im Montagesockel
Art.-Nr. 289-199

Kopplermodul; 2xRJ-45; Cat. 6A; im Montagesockel

Ihr Netzgebiet ist nicht dabei? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

Klemmenleiste selbst konfigurieren

Sie wollen sich selbst eine Klemmenleiste gemäß TAB § 14a EnWG oder § 9 EEG erstellen oder Ihre bestehende erweitern? Dann nutzen Sie doch unseren WAGO Konfigurator Smart Designer. Er unterstützt Sie dabei, Ihre Schaltungskonfiguration online möglichst schnell und einfach nach Ihren Wünschen zu gestalten und gleich zu bestellen – über den Großhandel oder direkt bei WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: