Referenz

Lichtmanagement für mehr Komfort und Effizienz

  • 4/1/2022
  • In großen Logistikzentren müssen Waren auf engstem Raum und perfekt sortiert gelagert werden. Damit Bestellungen schnell und fehlerfrei abgewickelt werden können, ist es wichtig, dass die Lagersysteme optimal ausgeleuchtet sind. Weil die Beleuchtung in solchen Systemen zu den größten Energieverbrauchern zählt, ist intelligentes Lichtmanagement vom Profi unabdingbar: Es kommt auf energieeffiziente Konzepte, durchdachte Automatisierungsprogramme und zuverlässige Hardware an.

    Mode- und Lifestyleprodukte, Fahrzeug- oder Maschinenersatzteile, elektronische Komponenten: Um eine Vielfalt von Artikeln in unterschiedlichen Formen und Größen bei höchstem Raumnutzungsgrad vorzuhalten, gibt es in großen Logistikzentren sogenannte Pick-Tower. Diese mehrstöckigen Regalsysteme sind begehbar, erlauben eine sichere und flexible Warentrennung und bieten in kompakter Bauweise auf mehreren Ebenen bis zu 3.500 Regalgänge. Dass hier optimale Lichtverhältnisse herrschen müssen, versteht sich von selbst.

    Das Projekt im Überblick

    • Mit intelligentem Lichtmanagement sorgt unser Kunde KEC-Kretschmer Energie-Consulting für eine zuverlässige u. effiziente Beleuchtung von Fachbodenregalanlagen in Logistikzentren.

    • Für die notwendige Flexibilität beim Anschließen und Steuern der Leuchten und LED-Module setzt KEC auf das feldbusunabhängige I/O-System von WAGO.

    • Gemeinsam Lösungen finden: KEC schätzt vor allem die Unterstützung des WAGO Vertriebs und des Anwendungssupports.



    Impressionen und Stimmen zum Projekt

    Energiepionier mit Erfindungsgeist

    Die Regalsysteme sollten aus ökologischer wie ökonomischer Sicht nicht rund um die Uhr voll beleuchtet sein: Selbst mit LED-Beleuchtung wäre der Energieverbrauch enorm und unverantwortlich hinsichtlich Energiekosten und Ökobilanz. Damit optimales Arbeitsklima und möglichst effizienter Energieeinsatz gleichermaßen gegeben sind, sind gute und effiziente Leuchten und ein intelligentes Lichtmanagement notwendig.

    Einer, der sich seit über 30 Jahren mit diesen und anderen Energiethemen beschäftigt, ist Dipl.-Phys. Roland Kretschmer, Geschäftsführer der KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH. KEC gehört in Deutschland zu den führenden Unternehmen für die Beleuchtung von Fachbodenregalen. „Das Hauptziel unserer Projekte ist recht schnell erklärt: Wann und wo immer Licht gebraucht wird, muss es mit ausreichender Helligkeit, guter Farbwiedergabe und geringer Blendung zur Verfügung stehen. Ansonsten sollte es aus oder stark heruntergedimmt sein, dann spare ich den meisten Strom – eigentlich ganz einleuchtend“, fasst er seine Mission zusammen.

    Stromfresser Beleuchtung

    Damit das so auch wirklich funktioniert, ist sehr viel Erfahrung, Innovationsgeist und zuverlässige Technik notwendig. „Der mit Abstand meiste Strom in solchen Regalanlagen wird – neben der Fördertechnik – für die Beleuchtung benötigt“, erklärt Kretschmer. „Schon bevor wir mit LED-Technik angefangen haben, stellten wir uns die Frage, wie sich Licht am effizientesten nutzen lässt. So entwickelten wir schon vor Jahren spezielle Optiken, um optimale Wirkungsgrade zu erzielen und um unseren Kunden zu helfen, ihre Stromkosten zu reduzieren.“ Selbstentwickelte, auf den Anwendungsfall zugeschnittene Optiken sind noch heute ein wichtiger Bestandteil im Projektgeschäft von KEC, doch sind sie nur eine Maßnahme von vielen, die dabei helfen, dass maximaler Arbeitskomfort bei minimalem Energieeinsatz erreicht wird.

    MM-217687_new-website-page_reference-report_kec-haefele_2021_kec-haefele_15_2000x1125.jpg

    Pick-Tower verfügen über bis zu 90 km Korridorwege, auf denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb Waren kommissionieren. Optimale Lichtverhältnisse sind dafür essenziell.

    Optimale Lichtausbeute ist die Summe vieler Details

    „Pick-Tower stellen spezielle Herausforderung an die Beleuchtung: 1,20 m breite Gänge auf 4 bis 5 Ebenen summieren sich zu zig Kilometern Transportwegen. Damit diese optimal ausgeleuchtet werden, kommen in unseren größten Projekten 20 bis 30.000 Lichtpunkte zusammen, die allesamt bedarfsgerecht gesteuert werden müssen“, erklärt Kretschmer. Das geschieht über Melder zur Präsenzerfassung und die Ansteuerung der entsprechenden Lichtpunkte. Bei den Präsenzmeldern beginnt die Effizienzkette, erläutert der Diplom-Physiker: „Sobald Beschäftigte einen Gang betreten, muss er sicher beleuchtet werden. Aber eben nicht schon dann, wenn jemand am Gang vorbeigeht. Also haben wir Melder mit speziellen Infrarotlinsen entwickelt, die mit sehr hoher Empfindlichkeit einen exakten Bereich erfassen.“

    MM-217687_new-website-page_reference-report_kec-haefele_2021_kec-haefele_03_2000x1125.jpg

    Nils Roth (l.) und Roland Kretschmer in einem der Pick-Tower-Gänge.

    Dabei verfügt KEC über eine umfangreiche Linsenbibliothek: Jeder Präsenzmelder kann mit einer von rund einem Dutzend Speziallinsen ausgestattet werden. Durch diese individuelle Anpassung der Infrarotoptiken können zwei Melder, einer an jedem Ende, bis zu 25 m Regalgang präzise erfassen.

    Die Signale der Melder werden in eine Steuerung geführt, dort verarbeitet und als DALI-Signal an die Betriebsgeräte der Leuchten ausgegeben. Digital Adressable Lightning Interface ist ein internationales Standardprotokoll in der Gebäudeautomation, mit dem lichttechnische Betriebsgeräte gesteuert werden. Auf Grundlage eindeutiger DALI-Kurzadressen ist jedes DALI-Gerät identifizierbar und lässt sich einzelnen ansteuern. Das gemäß IEC-Standard 62386 definierte Protokoll erlaubt einen bidirektionalen Datenfluss; so kann das Betriebsgerät auch Statusmeldungen an das DALI-Steuergerät rückmelden.

    "Für die notwendige Flexibilität beim Anschließen und Steuern setzen wir auf das I/O-System 750 von WAGO."



    Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,
    Geschäftsführer der KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH

    Für die notwendige Flexibilität beim Anschließen und Steuern der Leuchten und LED-Module setzt die KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH auf das I/O-System 750 von WAGO - dieses bietet ein umfangreiches feldbusunabhängiges System.

    Flexibles System – intelligent gesteuert

    „Unsere Projekte planen wir individuell auf Basis unserer eigenen Leuchten und LED-Module. Für die notwendige Flexibilität beim Anschließen und Steuern setzen wir auf das I/O-System 750 von WAGO“, erklärt Kretschmer, und Nils Roth, technischer Vertriebsberater bei WAGO, ergänzt: „Mit unseren Steuerungskomponenten bieten wir ein umfangreiches feldbusunabhängiges System. Dieses ermöglicht es KEC, sich auf das eigentliche Projekt und die Lösung beim Kunden vor Ort zu fokussieren – ganz unabhängig davon, ob oder welche Steuerungen und Anbindungen an die Gebäudeleittechnik beim Endkunden bereits vorhanden sind." Jedes dieser Peripheriegeräte kann mehrere DALI-Multi-Master-Module aufnehmen, an die jeweils bis zu 64 DALI-Aktoren angeschlossen werden können. Kretschmer ist überzeugt von der Zuverlässigkeit der Komponenten und ihrer kompakten Bauform: „Zusammen mit den passenden WAGO Netzteilen bringen wir die gesamte Hardware für die Ansteuerung von über 700 Betriebsgeräten für bis zu 2.000 Lichtpunkte in einem Standardschaltschrank unter – industriegenormt, robust und ohne zusätzliche Klimatisierung.“

    Nils Roth, Roland Kretschmer und Jan Hertel vor einem Verteiler- und Steuerungskasten im Logistikzentrum der Häfele GmbH & Co. KG

    Das für das Lichtmanagement notwendige Automatisierungsprogramm hat Kretschmer auf Basis der von WAGO unterstützten CODESYS Automatisierungssoftware selbst geschrieben. Es enthält die Intelligenz, die dafür sorgt, dass in den Pick-Towern optimale Lichtverhältnisse bei kleinstmöglichem Energieeinsatz herrschen. „Bei der Programmentwicklung haben mich der Vertrieb und der Anwendungssupport von WAGO sehr gut unterstützt“, legt der KEC-Geschäftsführer dar. „Das ist neben zuverlässiger Hardware ein weiterer Punkt, weshalb wir auf WAGO setzen: Ein direkter Ansprechpartner ist stets für uns da. Ganz gleich, ob es knifflige Herausforderungen zu meistern gilt oder hoher Zeitdruck herrscht – wir werden stets professionell unterstützt.“

    Die ausgeklügelte Lichtsteuerung ist vollkommen auf die Arbeitsplatzoptimierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pick-Towern hin ausgerichtet: Jede Ebene wird unabhängig gesteuert und besitzt eigene Dimmwerte. Sobald ein Präsenzmelder Anwesenheit signalisiert, wird der Bereich voll ausgeleuchtet. Nach bestimmter Zeit ohne Bewegung geht die Beleuchtungsstärke – vor der Abschaltung – zunächst für einige Sekunden auf die Hälfte zurück. So können noch im Gang befindliche Mitarbeiter die Präsenzmelder durch erneute Bewegung wieder aktivieren.

    Neben der Überwachung einzelner Regalgänge werden zusätzlich über einen Algorithmus, der die Gruppenaktivität der Bewegungsmelder in größeren Bereichen analysiert, weitere Einsparungen realisiert. Wenn z. B. seltener bestellte Waren in den oberen Ebenen lagern oder bestimmte Bereiche ungenutzt sind, hier also z. T. über längere Zeiträume niemand anwesend ist, kann dort die Beleuchtungsstärke, auch in den Verkehrswegen, entsprechend abgesenkt werden und erst bei erneuter Aktivität wieder auf Normallniveau angehoben werden.

    "Wir haben unsere über Jahre gesammelte Erfahrung in die Programmierung einfließen lassen."



    Dipl.-Phys. Roland Kretschmer,
    Geschäftsführer der KEC-Kretschmer Energie-Consulting GmbH

    Roland Kretschmer, Geschäftsführer KEC, an einem der WAGO Touch Panels 600, über das sich die Beleuchtungssteuerung direkt vor Ort visualisieren und bedienen lässt.

    „Wir haben unsere über Jahre gesammelte Erfahrung in die Programmierung einfließen lassen“, berichtet Kretschmer: „Auch wenn es Standardprogramme wie „Nacht“ oder „alles an“ beispielsweise für Inventur oder Reinigung gibt, nutzen unsere Kunden fast ausschließlich den Automatikmodus. Über das Steuerungsprogramm sichern wir den Angestellten genauso lange optimale Lichtverhältnisse, wie sie gebraucht werden.“ In einigen Projekten ist das WAGO I/O System 750 an die übergeordnete Gebäudeleittechnik angebunden. So kann die gesamte Beleuchtungssteuerung zentral – und parallel zu den WAGO Touch Panels 600 vor Ort – visualisiert und bedient werden.

    Die Gewinner: Beschäftigte, Betreiber und die Umwelt

    Im Gegensatz zu früheren Lichtkonzepten mit T5-Leuchtstoffröhren bedeutet moderne LED-Technik ein deutliches Plus in Sachen Effizienz. Der Einsatz einer angepassten und durchdachten Lichtsteuerung ist aber ebenso wirkungsvoll, wie der KEC-Geschäftsführer ausführt: „Gegenüber Dauerlicht ergeben sich hier bis zu 70 % Einsparung. Bei Installationen mit 25.000 Lichtpunkten ist das eine Menge Energie und demzufolge sehr viel eingespartes CO2. Doch egal, wie groß oder klein das Projekt, es ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, diese Einsparpotenziale optimal auszunutzen – unserer Umwelt zuliebe.“

    Je früher das Lichtmanagement bei der Gebäudeplanung berücksichtigt wird, desto besser ist anschließend das Ergebnis, und das bedeutet: mehr Komfort, mehr Arbeitseffizienz und -sicherheit durch optimale Lichtqualität und dank intelligenter Lichtsteuerung höchste Energieeffizienz und damit weniger Kosten und mehr Umweltschutz. „So gewinnt am Ende jeder: Beschäftigte, Betreiber und die Umwelt“, resümiert Kretschmer: „Und Steuerungstechnik von WAGO bildet auf Geräteebene die zuverlässige Verbindung zwischen Lichtqualität und Energieeffizienz.“

    MM-217687_new-website-page_reference-report_kec-haefele_2021_kec-haefele_02_2000x1125.jpg

    Ansprechpartner bei WAGO

    Nils Roth, technischer Vertriebsberater bei WAGO

    Kontakt: sales.de@wago.com

    Empfehlungen zum Weiterlesen

    mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg

    Gebäudetechnik von WAGO

    Intelligente Technik bietet die Chance, Gebäude als Ganzes oder einzelne Systeme zu verbessern – um den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz im Betrieb zu steigern und mehr Komfort für die Nutzer zu schaffen. WAGO bietet Ihnen hierfür im Bereich der Gebäudeautomation und -installation ein breites Lösungsangebot: von flexiblen Systemelementen bis zur fertigen Lösung.

    building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

    Lichtmanagement

    WAGO Lichtmanagement ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet.

    MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

    Weitere Referenzen aus der Gebäudetechnik

    Vom klassischen Sanierungsvorhaben bis hin zum Smart Building: Entdecken Sie spannende Gebäudeprojekte und erfahren Sie, wie unsere Kunden mit WAGO Lösungen ihre Gebäude effizienter, komfortabler und zukunftsgerechter gestaltet haben.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: