Die Royal Arena ist ein imposantes Gebäude mit Platz für 12.500 sitzende Zuschauer. Die Lichtinstallation ist mit 187 DALI-Komponenten von WAGO entsprechend umfassend.
Dass die legendäre Metal-Band Metallica, mit dem Dänen Lars Ulrich am Schlagzeug, die Royal Arena in Kopenhagen mit drei Konzerten eröffnete, passt zur Bedeutung der neuen Mehrzweckhalle. Mit 12.500 Sitzplätzen ist sie in ihren Ausmaßen durchaus imponierend und steht Arenen in anderen europäischen Metropolen in nichts nach. Auch ihre Beleuchtungsinstallation ist beispielhaft. Die Firma Hoffmann Teknik installierte insgesamt 44 Schaltschränke inklusive der DALI-Ausrüstung von WAGO: 187 DALI-Master-Module und 531 DALI-PIR-Sensoren. Die Besonderheit: DALI steuert in der Royal Arena nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Stromversorgung.
Das brachte laut Hoffmann-Projektleiter Jan Roed vor allem in der Installation Vorteile, denn die Elektriker hätten rundum nur ein einziges Kabel verlegen müssen – und so viel Zeit gespart. Aber die Beleuchtungsexperten mussten auch Herausforderungen meistern. Gerade bei Großprojekten sind Änderungen in der Bauphase keine Seltenheit. Das kann weitreichende Konsequenzen haben. So kann ein einzelnes zusätzliches Leuchtmittel die ganze Installation kippen und im schlimmsten Fall bedeuten, dass mehr Schaltkästen aufgestellt und mehr Kabel verlegt werden müssen.