Praxistipps

WINSTA®-Anwendungen im Gebäude: Applikationen perfekt gesteckt

  • 22.2.2019
  • Das WAGO Steckverbindersystem WINSTA®, bestehend aus mehreren Familien, verfügt über ein besonders breites Produktportfolio, um alle Anforderungen moderner Gebäude an die Energieversorgung sowie an die Signalweiterleitung zu erfüllen. Einzelkomponenten wie Stecker, Buchsen, Verteiler, konfektionierte Leitungen sowie Boxen mit steckbaren Abgängen unterstützen Sie bei der schnellen und einfachen Elektrifizierung der Abnehmer in den Anwendungen. Zusätzlich lassen sich unterschiedliche Stromkreise mit Hilfe der Familien WINSTA® MINI special und MIDI special sowohl mechanisch als auch optisch eindeutig kennzeichnen. So können auch Bussignale steckbar verteilt werden.

    Produktübersicht

    konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Verteiler mit Phasenwechsel/offenes Ende; 5-polig; Kod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; schwarz
    Art.-Nr. 771-8965/107-101

    konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Verteiler mit Phasenwechsel/offenes Ende; 5-polig; Kod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; schwarz

    konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; schwarz
    Art.-Nr. 771-9993/006-101

    konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; schwarz

    Verteiler Dreh- auf Wechselstrom; mit Phasenwechsel; 5-polig/3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; Eingangsseitig mit Leitungsanschluss; schwarz
    Art.-Nr. 770-611

    Verteiler Dreh- auf Wechselstrom; mit Phasenwechsel; 5-polig/3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; Eingangsseitig mit Leitungsanschluss; schwarz

    Montageplatte; 5-polig; für Verteiler; Kunststoff; schwarz
    Art.-Nr. 770-625

    Montageplatte; 5-polig; für Verteiler; Kunststoff; schwarz

    Einsatz in Brüstungskanälen

    • Die Energieverteilung von der Einspeisung auf ein 230V-Netz erfolgt über eine konfektionierte WINSTA®-Verteilerbox.

    • Die steckbaren Abgänge werden über konfektionierte Verbindungsleitungen auf die Kanalsteckdosen mit integrierten WINSTA®-Steckern bzw. -Buchsen im Brüstungskanal geführt.

    New Column
    New Column
    New Column
    New Column


    771-8965/107-101



    771-9993/006-101



    770-611



    771-8965/007-301



    770-625



    winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

    WINSTA® für die Gebäudeinstallation

    Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

    Empfehlungen zum Weiterlesen

    Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

    building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg

    Optimale Verbindungstechnik für elektrische Leitungen

    Praxistipps für Installateure: schnelle, sichere und wartungsfreie Lösungen, die Ihren Alltag erleichtern

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: