Themen

WAGO Application Weather Station

  • 7/7/2022
  • Perfect Control, No Matter the Weather

    Perfekt geregelt bei jedem Wetter

    WAGO Application Weather Station stellt alle relevanten Sensordaten, wie zum Beispiel Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit, zur weiteren Verarbeitung und zur Anzeige auf einer Visualisierung oder einem Managementsystem zur Verfügung.

    Um den steigenden Anforderungen an die Steuerung des Sonneschutz gerecht zu werden, bietet WAGO Application Weather Station zwei Funktionen: Die Verschattungskorrektur optimiert die Versorgung mit Tageslicht. Sie berücksichtigt die Verschattung durch umliegende Bebauung entsprechend einer Verschattungsanalyse. So werden nur die Jalousien dem Sonnenstand nachgeführt, die tatsächlich in der Sonne liegen. Die Funktion „Dynamische Windüberwachung“ erlaubt einen selektiven Witterungsschutz. Bei starkem Wind schützt sie nur die Jalou¬sien, denen entsprechend einer Windanalyse eine Beschädigung droht.

    Weiterhin sorgt sie für zentrale Funktionen wie Witterungsschutz, Blendschutzautomatik und Zeitschaltprogramme. Eine maximale Tageslichtversorgung in den Räumen bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung wird durch die sonnenstandsgeführte Lamellennachführung sichergestellt. Dafür berechnet die Wetterstation die exakte Position der Sonne, erfasst ihre Intensität mithilfe angeschlossener Helligkeitssensoren und passt die Stellung der Jalousien zyklisch an. Die Verschattungskorrektur sorgt für eine weitere Optimierung der Tageslichtversorgung.

    Passende Themen und Produkte

    Mehr aus dem Bereich Raumautomation

    MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

    Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation

    Mit Raumautomationslösungen von WAGO betrachten Sie die Gewerke Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ganzheitlich, nutzen Synergien und erhalten Daten über angeforderte Heiz-/Kühllasten. Sie sind damit die perfekte Basis für Ihr Gebäude.

    WAGO Room Automation Makro

    Die Basisapplikation arbeitet mit Raumsegmenten. Es können Sensoren und Aktoren aus den Bereichen Sonnenschutz, Beleuchtung und Raumtempera-turregelung individuell zugeordnet werden.

    building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

    Einfacher automatisieren mit flexROOM®

    Ermöglicht die integrale Raumautomation für Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ohne Programmieraufwand.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: