MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation

Die Effizienz einer Raumautomationslösung bemisst sich nicht nur an einer hohen Energieeffizienzklasse, sondern auch an einer einfachen Montage und Inbetriebnahme sowie einer hohe Flexibilität während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Mit Raumautomationslösungen von WAGO betrachten Sie die Gewerke Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ganzheitlich, nutzen Synergien und erhalten Daten über angeforderte Heiz-/Kühllasten. Sie sind damit die perfekte Basis für Ihr Gebäude.

  • Einfach konfigurieren statt programmieren

  • Flexible Anpassung an individuelle Nutzungsverhältnisse

  • Optimierter Energieverbrauch für Beleuchtung, Beschattung, Heizen und Kühlen im Gebäude

Raumautomation

Flexible Raumfunktionen

Raumbeleuchtung

Bedarfsabhängige und nutzungsorientierte Beleuchtungssteuerung ermöglicht eine erhebliche Senkung der Energiekosten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Optimales Zusammenspiel zwischen Sensoren und Aktoren durch zentralisierte oder dezentralisierte Steuerung

  • Vielfältige Schnittstellenlösungen für Bussysteme und Subsysteme in der Raumautomation

  • Nutzungsorientierte und bedarfsorientierte Raumbeleuchtung für niedrigere Betriebskosten – sparen Sie bis zu 50 % durch Lichtsteuerung

Jalousiesteuerung

Eine zeitgemäße Jalousie- bzw. Rollladensteuerung reduziert nicht nur Energiekosten, sondern wirkt sich ebenso positiv auf den Klimaschutz und das eigene Wohlbefinden aus.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Senkung der Energiekosten durch zeitgemäße Jalousiesteuerung, die ein Aufheizen oder Abkühlen der Räume und Sonnenreflexionen durch Glasfassaden verhindert

  • Reduzierung der anfallenden Kosten für Heizung, Kühlung und künstliche Beleuchtung

  • Lösungen für herkömmlichen Jalousieantrieb oder SMI-Antriebstechnik

Raumklimatisierung

Ein optimierter und automatisierter Energieverbrauch sowie ein maximaler Komfort des Nutzers sind die zentralen Merkmale einer modernen Raumklimatisierung. Nicht nur eine bedarfs-, zeit- und bewegungsabhängige Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind möglich, sondern auch Funktionen wie Fensterüberwachung und Thermoautomatik.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 30 % durch interaktive Raumklimatisierung

  • Bedarfs-, zeit- und bewegungsabhängige Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

  • Fensterüberwachung und Thermoautomatik

Produkte

Die WAGO Sunblind Box

In Gebäuden ist eine effiziente Verschattungssteuerung an der Fassade elementar: Die neue WAGO Sunblind Box, 8DI/DO hilft dabei, die Verschattung von Gebäuden besonders einfach in Betrieb zu nehmen und ermöglicht in Kombination mit den Steuerungsgeräten, wie dem WAGO Compact Controler 100, die dezentrale Steuerung von Behängen. Als erstes Produkt des WAGO Building Ecosystems lässt es sich zudem schnell und einfach über die WAGO App parametrieren.

Konfigurieren statt Programmieren

Ermöglicht die integrale Raumautomation für Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ohne Programmieraufwand.

Flexible Raumautomation

Nicht-segmentorientierte Räume und Bereiche flexibel automatisieren: WAGO Application flexROOM® Area ist eine skalierbare Raumautomationslösung mit bereits fertigen Funktionen für die Beleuchtung, Beschattung und das Raumklima.

Perfekt geregelt bei jedem Wetter

Zur Verfügung stellen von Messdaten angeschlossener Sensoren verschiedener Hersteller, wie z. B. Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit, zur weiteren Verarbeitung und Visualisierung

Die Basis für individuelle Lösungen

Die Basisapplikation arbeitet mit Raumsegmenten. Es können Sensoren und Aktoren aus den Bereichen Sonnenschutz, Beleuchtung und Raumtemperaturregelung individuell zugeordnet werden.

Downloads

Sie haben die Wahl!

Vielfältige Lösungen für Ihr Projekt

WAGO bietet unterschiedliche Ansätze, um Ihr individuelles Projekt umzusetzen.

  • flexROOM® – Konfigurieren statt Programmieren!

  • WAGO Room Automation Macro – die Basis für Ihre individuelle Lösung

Erfahren Sie in unserer Broschüre, was Sie in puncto Energieeffizienz und Nutzerkomfort mit den Produkten und Lösungen von WAGO erreichen können!

Verschattungskorrektur und dynamische Windüberwachung

Viele gängige Sonnenschutzsteuerungen basieren auf einfachen Messwerten von Sensoren für Helligkeit und Wind. Die Daten von meistens nur wenigen installierten Sensoren werden dabei oft für eine gesamte Fassade oder sogar das gesamte Gebäude herangezogen. Es erfolgt keine Differenzierung aufgrund unterschiedlicher Beschattungs- und Windsituationen an verschiedenen Gebäudebereichen. Bei z. B. Erreichen eines kritischen Windgrenzwertes werden die gesamten Jalousien einer Fassade oder des gesamten Gebäudes in die Schutzposition gefahren.

flexROOM® bietet in Kombination mit der WAGO Application Weather Station zwei innovative Funktionen, die die individuelle Steuerung für jedes einzelne Fenster bzw. jeden separat steuerbaren Behang/Gruppe ermöglicht.

Die Funktion Verschattungskorrektur berücksichtigt den Schattenwurf durch angrenzende Gebäudeteile, benachbarte Gebäude bzw. Bauwerke sowie Vegetation. Es werden nur die Jalousien in die berechnete Position gefahren, die tatsächlich einer direkten Einstrahlung durch das Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Die Funktion Dynamische Windüberwachung berücksichtigt die individuellen Windbedingungen an jeder Jalousie. Es werden nur die Jalousien in die Schutzposition gefahren, die einer kritischen Windsituation ausgesetzt sind. Die anderen Jalousien verbleiben in ihrer Sonnenschutzposition und sorgen damit weiterhin für Blendschutz und reduzieren die thermische Einstrahlung.

Die Daten zur Verschattungsvorhersage und dynamischen Windüberwachung werden anhand eines 3D Models des Gebäudes und der umliegenden Bebauungen sowie der relevanten Vegetation von dem Dienstleister LEAFTECH berechnet und dem Kunden bereitgestellt. Die Steuerungsdaten für jede separat steuerbare Jalousie bzw. Jalousiegruppe im Zielgebäude werden in die WAGO Wetterstation importiert und zur individuellen Steuerung der jeweiligen Jalousien an die flexROOM®-Applikation übermittelt.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg

Raumautomationslösungen im Einsatz

Sie wollen wissen, wie unsere Lösungen in der Praxis aussehen? Dann finden Sie hier eine Auswahl unserer Highlightreferenzen aus den Bereichen Rauminstallation und -automation, Lichtmanagement, HLK-Technik und Energiemanagement.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: