„Standard Motor Interface“ ist eine einheitliche Schnittstelle für elektrische Antriebe.
SMI wurde für den Anschluss von Antrieben mit integrierter, elektronischer Schaltung für Anwendungen in Rollläden und Sonnenschutzanlagen entwickelt.
Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software
SMI einfach erklärt
Das STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) ist die einheitliche elektrische Verbindung zwischen Rollladen- und Sonnenschutzantrieben.
Namenhafte europäische Hersteller haben sich zum SMI-Arbeitskreis zusammengeschlossen und das digitale Motor-Interface entwickelt. Über diese einheitliche Schnittstelle können Antriebe nicht nur mit Schaltbefehlen, sondern auch zielgenau mit Telegrammen angesteuert werden.
Systemeigenschaften:
Je nach Anwendung lassen sich bis zu 16 Antriebe elektrisch parallel steuern.
Die Verbindung zwischen elektronischen Steuerungen und Antrieben erfolgt über eine fünfadrige Leitung mit Stromversorgung und Datenübertragung.
Der WAGO-SMI-Konfigurator bietet Funktionen zur Inbetriebnahme und Konfiguration von SMI-Antrieben. Neben dem Onlinemodus, in dem Sie die SMI-Antriebe direkt steuern können, haben Sie die Möglichkeit, den SMI-Konfigurator im Offlinemodus zu nutzen. Dies umfasst sowohl die Offlinekonfiguration aller angeschlossenen SMI-Antriebe an vorhandenen SMI-Master-Modulen innerhalb eines Knoten als auch das Speichern und Wiederherstellen von SMI-Antriebskonfigurationen aus vorhandenen CSV-Adressierungsdateien.