Themen

DALI-2

Lichtsteuerung mit DALI – Das „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) ist ein Kommunikationsprotokoll für den Beleuchtungsbereich in Gebäuden und dient zur Kommunikation zwischen lichttechnischen Betriebsgeräten wie z. B. elektronischen Vorschaltgeräten, Helligkeitssensoren oder Präsenzmeldern.

Systemeigenschaften von DALI:

  • Einfache Umkonfiguration bei Nutzungsänderung

  • Digitale Übertragung über 2 Adern

  • 64 Teilnehmer, 16 Gruppen, 16 Szenen pro DALI-Strang

  • Statusrückmeldung einzelner Leuchten

  • Speicherung von Konfigurationsdaten, wie Gruppenzugehörigkeiten, Lichtszenenwerte, Dimmgeschwindigkeiten, Notstrom-Lichtwerte (System Failure Level), Einschalt-Lichtwerte bei Spannungsrückkehr (Power-On-Level) im elektronischen Vorschaltgerät (EVG)

  • Bustopologie: Linien-, Baum-, Stern- oder Mischstrukturen

  • Leitungslängen bis 300 Meter (abhängig vom Leitungsquerschnitt)



DALI einfach erklärt

Der herstellerübergreifende DALI-Standard ist im IEC-Standard 62386 definiert und hat das Ziel, die Interoperabilität von Betriebsgeräten in digital steuerbaren lichttechnischen Einrichtungen, wie Transformatoren und Leistungsdimmern, zu gewährleisten. Dieser Standard ersetzt die zuvor häufig eingesetzte analoge Dimmschnittstelle 1 …10 V.

logo_dali2_2000x1125.jpg

Inzwischen wurde im Rahmen der IEC 62386 der DALI-2-Standard veröffentlicht, welcher neben den Betriebsgeräten auch die Anforderungen an die Steuergeräte definiert, zu welchen auch unser DALI-Multi-Master gehört.

Lichtsteuerung im Gebäude: der Einsatz von DALI-2

Das DALI-Protokoll wird in der Gebäudeautomation verwendet, um einzelne Leuchten oder Leuchtengruppen zu steuern. Die Zuordnung der einzelnen Leuchten auf Bedienelemente sowie die Gruppierung erfolgt über Kurzadressen. Ein DALI-Master kann jeweils einen Strang mit bis zu 64 Geräten steuern. Jedes Gerät kann 16 separaten Gruppen und 16 separaten Szenen zugeordnet werden. Durch den bidirektionalen Datenaustausch kann nicht nur geschaltet und gedimmt, sondern es können auch Statusmeldungen vom Betriebsgerät an die Steuerung zurückgegeben werden.

DALI bringt eine hohe Flexibilität durch einfaches Anpassen (per Software ohne Hardwareänderung) der Beleuchtungssteuerung an neue Gegebenheiten (andere Raumaufteilung, Nutzungsänderungen usw.) mit sich. Die Zuordnung oder Gruppierung der Leuchten kann auch nach der Installation bei z. B. Nutzungsänderungen von Räumen einfach und ohne Umverdrahtung geändert werden. Weiterhin lassen sich komplexere DALI-Steuerungen in übergeordnete Steuerungen einbinden und über Bussysteme, wie z. B. KNX®,, BACnet oder Modbus®, in ein komplettes Gebäudeautomationssystem einbinden.

Ihre Vorteile:

  • Einfach und schnelle Installation von DALI-Leuchten mit dem WAGO Steckverbindersystem WINSTA®

  • Große Flexibilität in den Projekten durch die Erstellung von frei programmierbaren Applikationen

  • Anbindung von digitalen und analogen Sensoren und Aktoren sowie Subsystemen (z. B. DALI, EnOcean® usw.)

  • Zertifiziert gemäß DALI-2-Standard EN 62386

  • Easy Mode für Lichtfunktionen ohne aufwendige Programmierung



dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI-2 System Graphics

Flexible und komfortable Lichtsteuerung: mit WAGO und DALI-2

Mit dem I/O-System von WAGO setzen Sie Licht gekonnt in Szene: vom einfachen Schalten und Dimmen über tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerungen bis hin zu komplexen Konstantlichtregelungen der Beleuchtungsanlage – über ein dezentrales System oder zentralisiert.

Zur Produktpalette zählen neben dem DALI-Multi-Master-Modul auch verschiedene Stromversorgungen. Für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der DALI-Netzwerkteilnehmer sorgt der beliebte DALI-Konfigurator. Zusätzlich greifen Sie bei WAGO auf zahlreiche Multi-Sensoren zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit zurück.

Mit den WAGO DALI-2-Produkten lassen sich flexible Lösungen umsetzen. Verschiedene Controller mit unterschiedlichen Bussystemen wie beispielsweise BACnet, KNX®oder Modbus® und die unzähligen Module des I/O-Systems decken die verschiedensten Anforderungen ab und verbinden unterschiedliche Gewerke miteinander.

Mit dem WAGO Steckverbindersystem WINSTA® lassen sich skalierbare Lösungen für komfortable Beleuchtungsanwendungen steckbar umsetzen. Das DALI-Signal wird dadurch schnell, sicher und fehlerfrei verteilt und an die Leuchten übergeben.

DALI-Produkte von WAGO

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI-Multi-Master-Modul
(Artikelnummer 753-647)

Das 12 mm breite DALI-Multi-Master-Modul (Artikelnummer 753-647) ist zertifiziert gemäß DALI-2-Standard IEC 62386 und unterstützt neben 64 DALI-Aktoren (EVG) auch bis zu 16 Multi-Sensoren (max. 64 Sensoradressen). Damit werden beispielsweise weitere Busse für Sensoren (Helligkeitsmessung und/oder Präsenzerkennung) überflüssig. Das spart Zeit und Kosten. Zudem wurde die Inbetriebnahme und Pflege der DALI-Netzwerke deutlich vereinfacht. Die Installationszeit wird verringert und die Netzwerkstruktur wird übersichtlicher – unter dem Strich wird der Einsatz von DALI noch wirtschaftlicher.

Jedes DALI-EVG kann 16 Gruppen und 16 Szenen zugeordnet werden. Das DALI-Multi-Master-Modul bietet darüber hinaus weitere 16 virtuelle Gruppen auf dem DALI-Bus.

Ihre Vorteile:

  • Gemäß DALI-2-Standard 62386 zertifiziert

  • Bis zu 64 DALI-Adressen (jeweils für Betriebsgeräte/EVG und Steuergeräte/Sensoren)

  • Komplexe Applikationen über freie Programmierung möglich

  • Interfaces zwischen DALI und KNX®, BACnet®, Modbus® und weiteren (in Kombination mit den jeweiligen WAGO Controllern)

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

DALI-Stromversorgung
(Artikelnummer 753-620)

Für die Stromversorgung von DALI-Modulen bietet WAGO zwei Optionen, sodass sich jeder Kunde für die kostengünstigste entscheiden kann. Für ein einzelnes DALI-Modul mit 200 mA empfiehlt sich ein 12 mm breites Modul (DALI-Multi-Master-DC/DC-Wandler, Artikelnummer 753-620). Wenn mehrere DALI-Module an einer Steuerung betrieben werden, lohnt sich ein externes 230V-Netzteil für die Tragschiene 35, mit einem Ausgangsstrom von 1100 mA (Spannungsversorgung Artikelnummer 787-1007 für DALI-Multi-Master-Module Artikelnummer 753-647).

Ihre Vorteile:

  • Kostengünstige Stromversorgung für den parallelen Betrieb mehrerer DALI-Multi-Master-Module

  • Spannungsversorgung für das DALI-Multi-Master-Modul: Primär getaktete Stromversorgung 787-1007

dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI-Konfigurator

Der kostenlose DALI-Konfigurator ist eine grafische Parametrieroberfläche und dient zur Konfiguration und Inbetriebnahme des DALI-Multi-Master-Moduls (Artikelnummer 753-647) und des DALI-Netzwerks. Der Konfigurator steht als eigenständige Windows-Software zu Verfügung oder kann aus der Software WAGO-I/O-CHECK aufgerufen werden. Er bietet Funktionen sowohl für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration als auch für Service, Pflege und Wartung eines DALI-Netzwerkes.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Software gehören die vereinfachte Projektübersicht, die optimierte Geräteadressierung, die effiziente Mengenbearbeitung sowie umfassende Funktionen zur Datensicherung und Datenwiederherstellung (Back-up and Restore).

Ihre Vorteile:

  • Einfache und übersichtliche Inbetriebnahme/Konfiguration einer DALI-Linie

  • Effiziente Mengenbearbeitung einer hohen Anzahl von DALI-Geräten durch Mehrfachauswahl

  • Umfassende Daten- und Parametersicherung bzw. Wiederherstellung einer kompletten DALI-Linie

Kompaktsteuerung mit DALI (Artikelnummer 751-9403)

Die WAGO Kompaktsteuerung WAGO Compact Controller 100 mit DALI ist die ideale Lösung für Anwendungen mit integrierter Lichtsteuerung. Sie ermöglicht die direkte Anbindung und Steuerung von DALI-Leuchten, ganz ohne zusätzliches Gateway.

Der integrierte DALI-Multi-Master ist gemäß DALI-2-Standard IEC 62386 zertifiziert und übernimmt die Rolle eines DALI-Application Controllers. Neben der Steuerung von Leuchten (EVG) können auch Sensoren wie Präsenz- oder Helligkeitssensoren direkt eingebunden werden. So werden zusätzliche Bussysteme überflüssig, und die gesamte DALI-Installation bleibt klar strukturiert und einfach zu warten.

Ihre Vorteile:

  • Direkte Anbindung an DALI-Leuchten ohne zusätzliches Gateway

  • Der DALI-Multi-Master ist zertifiziert gemäß dem DALI-2-Standard IEC 62386

  • Kompakte Lösung für Beleuchtungsautomatisierung

Anleitungen

Sie möchten alle Komponenten für eine komplette DALI-Steuerung einfach in einem System dargestellt bekommen?Schauen Sie sich doch einfach unsere Beispiele aus der Gebäudeautomation an. Sie helfen Ihnen bei der Planung – damit Sie wissen, was sie wofür einsetzen können.Wir zeigen Ihnen sowohl die Anschlussmöglichkeiten auf der Feldebene als auch alle dazugehörigen Produkte auf der Automationsebene.

WAGO in der Praxis

Das könnte Ihr Projekt sein!

Philips-Sitzinsel.jpg

Inspirierende Lichtszenarien für ein neues Büroerlebnis

Das Technologieunternehmen Philips hat mit seiner Zentrale für die DACH-Region am Standort Hamburg nicht nur ein hochmodernes Arbeitsumfeld mit kreativen Themenwelten, sondern auch ein Vorzeigeobjekt für innovative Beleuchtungstechnik geschaffen.

OUH-Dali-color-klinik.jpg

Tageslichtsimulation mit dem neuen DALI-Color

Beim dänischen Universitätsklinikum in Odense wird die radiologische Abteilung im Untergeschoss passend zur Tages- und Jahreszeit optimal beleuchtet. Eine Beleuchtungsanlage auf Basis des neuen Standards DALI-Color sorgt hier für eine optimale Tageslichtsimulation, die je nach Tages- und Jahreszeit für die passende Farbtemperatur sorgt.

bmw_produktionshalle.jpg

Neuer Beleuchtungsstandard ersetzt alte Beleuchtung

Ein von WAGO entwickeltes Lichtkonzept reduziert in den Produktionshallen von BMW den Energiebedarf der Beleuchtung um mehr als ein Viertel.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: