Gemeinsames Projekt

Digitalisieren mit IIoT: Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Daten

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125)

Um auf Herausforderungen wie Ressourcenknappheit, Klimawandel oder erhöhte Betriebskosten in der Industrie einzugehen, entstand ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt mit WAGO und Endress+Hauser. Das Ergebnis: eine für das Brownfield individuell anpassbare I/O-Lösung. Dabei wurde unser WAGO PFC200, der WAGO Compact Controller 100 und die WAGO IoT Box als Gateway verbaut. Endress+Hauser stellte dabei die Messtechnik bereit und ermöglichte per digitalem Service von Netilion Network Insights die Visualisierung der Messdaten. Mit Netilion Network Insights werden Prozesse transparent und Protokolle oder Nachweise einfach erstellt.

Ein Beispiel dafür ist die Wasserwirtschaft: Als skalierbare Komplettlösung konnte bei einem Projekt für die Wasserversorgung Oberzent die Transparenz von der Wasserentnahme bis hin zur Wasserverteilung geschaffen werden. Aber auch andere Industrielösungen wie beispielsweise der Nachweis der Abwasserqualität in einer Bierproduktion können so umgesetzt werden.

Das Aufzeichnen permanenter Infos über den Zustand einer Anlage und notweniger Instandhaltungsmaßnahmen ermöglichen langfristig vorausschauendes Handeln und Effizienz im Betrieb.

Das Projekt im Video

Endress+Hauser and WAGO’s shared goal was to give customers an industrial-grade solution using components with global availability.

Wolfgang Laufmann | Business Developer, WAGO

Die Herausforderung bei der gemeinsam entwickelten Digitalisierungslösung von WAGO und Endress+Hauser lag darin, entfernte Signale in die cloudbasierte Plattform Netilion einzubinden. Das ist wichtig, um zu jeder Zeit einen aktuellen Überblick über den technischen Zustand der Außenstationen zu erhalten, ohne vor Ort zu sein. Dabei setzt Endress+Hauser auf den Service Netilion Network Insights – eine Lösung für kommunale und industrielle Kunden, die hohe Anforderungen an das Monitoring von dezentralen Messstellen haben. Der Anwender erhält die Möglichkeit, die realen Messwerte plattformunabhängig auf dem Mobiltelefon, Tablet oder einem beliebigen Webbrowser einzusehen und darüber hinaus auch fertige Reporte, Charts und KPI anzuschauen und bewerten zu können. Durch unterschiedlichste Analysefunktionen können langfristig Prozessmaßnahmen sowie Instandhaltungskonzepte effizient optimiert werden.

MM-479441_GWA_Endress-Hauser-WAGO_GD-print-009_2000x2000.jpg

Through continuous development with partners of ours like WAGO, we’ve been able to demonstrate the necessary flexibility, and this provides clear added value for users.

Benedikt Schumann | Business Development Manager, Endress+Hauser

Die WAGO Komponenten PFC200, der Compact Controller 100 und die WAGO IoT Box haben bei der Lösung die Aufgabe übernommen, die unterschiedlichen Felddaten verschiedener Messgeräte über eine Vielfalt von Schnittstellen zu erfassen und die Messdaten lokal aufzubereiten, um sie anschließend der Netilion-Cloud zur weiteren Verarbeitung und Auswertung zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist eine rundum skalierbare Hardwarelösung, um anlagenspezifische Projektanforderungen umzusetzen.

Die Konstruktion-Kits mit dem WAGO PFC 200 aus der Serie 750 bieten einen modularen Hardwareaufbau und somit die Möglichkeit, die Module ganz individuell auswählen zu können. Der WAGO Compact Controller 100 eignet sich ist als Kompaktsteuerung bei kleineren Projekten, die nur wenige Messdaten benötigen. Die WAGO IoT Box rundet das Konzept schließlich ab. Dem Kunden wird für seine individuelle Projektanforderung eine fertig verdrahtete Lösung geliefert, die dann nur noch vor Ort montiert und angeschlossen werden muss. Es handelt sich hierbei um ein intelligentes IoT-Gateway, das als OT/IT-Bindeglied bei dieser Lösung eingesetzt wird.

Die stetige Weiterentwicklung im Kontext verschiedener gesetzlicher Verordnungen, Sustainability-Initiativen oder Optimierungsprojekten konnte die geforderte Flexibilität unter Beweis stellen und bringt klare Mehrwerte für den Anwender.

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

IIoT für die Wasserwirtschaft – Wasserversorgung Oberzent

Smartes Monitoring von kommunalen und industriellen Wasseranwendungen

Zu unseren Produkten

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

WAGO IoT Box

Unternehmen, die fit für die Zukunft sein wollen, brauchen vor allem eins: eine digitale Anbindung und umfassende Vernetzung.Retrofit macht genau das möglich – durch die nachträgliche Ausstattung von Maschinen und Anlagen mit moderner Sensorik und Kommunikationstechnik.Die perfekte Aufgabe für die WAGO IoT Box: Sie macht bestehende Betriebsmittel im Handumdrehen zukunftsfähig.

CH-2087983_Bildbearbeitung_und_Zuschnitt_Update_CC100_Website_Awareness_2000x2000.jpg

WAGO Compact Controller 100

Der WAGO Compact Controller 100 mit integrierten I/Os bietet maximale Leistung bei minimalem Platz.

MM-370198_GWA_Steuerungen_02_2000x2000.jpg

Steuerung PFC200

Programmieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte noch einfacher und komfortabler mit dem WAGO PFC200 für komplexere Anwendungen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: