Universelle Protokoll-Integration (BACnet, KNX, Modbus & M-Bus)
Das modulare WAGO I/O System 750 agiert als zentraler Protokoll-Konverter und Datenpunkt-Manager. Es löst Schnittstellenprobleme zwischen unterschiedlichen Gewerkegrenzen auf einer einzigen Hardware-Plattform:
BACnet/IP und BACnet (DIN EN ISO 16484-5): Nativer BACnet Building Controller (B-BC) mit BTL-Zertifizierung und AMEV-Konformität für HLK-Anlagen inklusive Scheduling, Trending und Alarming.
KNX TP1 und KNX IP (EN 50090/ISO/IEC 14543): Nahtlose Einbindung von Tastern, Sensoren und Aktoren. Dient wahlweise als Schnittstelle oder integrierter KNXnet-IP-Router zur performanten Kopplung von TP1-Linien mit dem IP-Backbone.
Modbus RTU und Modbus TCP (IEC 61158): Standardisierte Schnittstelle für Wechselrichter, Energiemessgeräte und Feldgeräte über RS-232/RS-485 oder Ethernet.
M-Bus: Direkter Anschluss von Verbrauchszählern (Strom, Wärme, Wasser, Gas) über spezielle Master-Module (z. B. 753-649) zur zielsicheren Auswertung im Energiemanagement, ganz ohne externe Pegelwandler.