MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_led_2000x1125

Referenzen aus der Leuchtentechnik

Sie möchten wissen, wie Sie mit unseren Produkten Ihr Licht glanzvoll in Szene setzten können? Dann entdecken Sie hier eine Auswahl an Referenzberichten über Lichtinstallationen, die Fertigung von LED-Modulen und Gerätetreibern sowie über spezifische Lösungen. Ganz gleich, ob Klemmen, Steckverbinder, SMD-Leiterplattenklemmen oder Lichtmanagement, für Innen- oder Außenleuchten – WAGO hat immer die passende Lösung für Ihr Vorhaben.

Entdecken Sie spannende Projekte und erfahren Sie, wie unsere Kunde mit WAGO den Leuchtenanschluss einfach und effizient gestalten. Lassen Sie sich inspirieren!

Highlightreferenzen

Leuchtentechnik in der Praxis

Mehr als nur Licht: Pollerleuchte von RZB mit integrierter Ladetechnik für E-Fahrzeuge

Licht und Ladetechnik: Passt das zusammen? Vor dieser Frage stand das Team von RZB und hat es mit einem klaren „Ja“ beantwortet. Sie haben eine intelligente Pollerleuchte mit integrierter Ladetechnik für E-Fahrzeuge entwickelt. Mit dabei sind Anschlusstechnik und MID-Zähler von WAGO.

building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125.jpg

Schnell und einfach Licht bis in den letzten Winkel

Gute Beleuchtung ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres und fehlerfreies Arbeiten, wenn etwa Wartungsarbeiten im Schaltschrank anstehen. Die neuen Schaltschrankleuchten von Rittal leuchten den Schaltschrank perfekt aus, bieten aber auch schon beim Schaltanlagenbau viele weitere Vorteile: Sie sind kompakt, lassen sich einfach einbauen und auch der Anschluss ist sehr schnell erledigt – dank des WINSTA®-Steckverbindersystems von WAGO.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1125.jpg

Kleine Klemmen für große Würfe

Mit einem neuen LED-Treiber, der eine Profilhöhe von nur 11 Millimetern besitzt, treibt OSRAM den weltweiten Lichtmarkt voran. Wesentlicher Bestandteil der Innovation sind die äußerst kleinen und zugleich komfortablen SMD-Anschlussklemmen der Serie 2060 von WAGO.

building_referenz_nordeon_1_2000x1125.jpg

Leuchtende Aussichten auf der Straße

Wirtschaftliche LED-Technik statt Quecksilberdampflampen: Welche Einsparpotentiale hinter dem Einsatz von LED-Straßenleuchten stecken, belegt eindrucksvoll die neue Vulkan-Serie von Nordeon aus Springe. Damit sich das modulare Leuchtenprogramm für die jeweiligen Straßenbedingungen optimal konfigurieren lässt, setzt Nordeon bei der Installation der Komponenten auf innovative Verbindungstechnik von WAGO.

FA_2020_DR_SPL_1.jpg

Massgeschneiderte Sportplatzbeleuchtung

Swiss Precision Lighting leistet mit seinen Innovativen LED-Beleuchtungen einen wichtigen Beitrag für eine Nachhaltigere Welt. Diese benötigen nicht nur einen Bruchteil der Energie bisheriger Lösungen, sondern erzeugen auch keinerlei Lichtverschmutzung.

MM-211469  website update Integration Tridonic Referenz_2000x1125_.jpg

Sichere und stabile Verbindung mit der SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Das LED-Modul LLE Flex CC von Tridonic bietet durch sein flexibles Substrat und seine individuellen Schnittmöglichkeiten große Designfreiheit beim Einsatz in Profil- und Langfeldleuchten. Mit dabei ist die WAGO SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 zur stabilen und sicheren Verdrahtung.

MM-376287_new-website-page_reference-report_sanlight-evo_1_2000x1125.jpg

Optimales Licht im Gewächshaus mit Leuchtenanschlusstechnik von WAGO

Licht ist ein unerlässlicher Faktor für Pflanzen. Sie brauchen Licht für die Photosynthese und um zu wachsen. Fehlt dieser Umwelteinfluss, erleiden sie Schäden oder sterben ab. Auch auf das Blühen der Pflanzen hat Licht Einfluss. Es ist also eine wichtige Energiequelle. Für eine bestmögliche Beleuchtung im professionellen Gartenbau sorgen die LED-Leuchten der EVO-Serie von SANlight. Damit die LED-Leuchte zuverlässig arbeitet, setzt SANlight bei der Verdrahtung auf Leuchtentechnik von WAGO.

As an innovative company that respects intellectual property and provides the highest-quality products and services, WAGO is the perfect partner for Seoul Semiconductor’s LED module solutions. We’ve been working with WAGO products for more than five years, and we and our customers are more than satisfied with the results.

Marc Juarez
Technical and Marketing Director for Europe, Seoul Semiconductor Europe GmbH

Mediathek

RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

RIDI Leuchten sind ein Hersteller von technischen Beleuchtungen. RIDI-Produkte sind in industrielle Innenräumen zu finden, das können Schulen sein, öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Bürogebäude, Shops, etc. Nicht nur Deutschland, sondern europa- beziehungsweise weltweit werden die Produkte geliefert.

  1. 00:02

    RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

  2. 00:01

    Seitec Elektronik GmbH, Elsterause

  3. 00:01

    TRIDONIC GmbH, Dornbirn

Mehr zur Leuchtentechnik

Mehr aus dem Bereich Leuchtentechnik

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

Unsere Produkte für Ihre Leuchten

Mit seinen flexiblen und modularen Anschlusstechniken bietet WAGO eine breite Auswahl an Steckverbindern, Leiterplattenklemmen und SMD-Leiterplattenklemmen sowie Anschlussklemmen. Hier finden Sie alle Produkte aus der Welt der WAGO Leuchtentechnik.

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x2000.jpg

Die passende Anschlusstechnik für Ihre Anwendung

Ganz gleich, ob für Innen- oder Außenleuchten, kompakt oder linear, in der Industrie oder im Retail – WAGO hat immer die passende Lösung für Ihren Anwendungsfall!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: