Praxistipps

WAGO Energiezähler (MID) für den Schaltschrank: mit Kommunikationsprofis nachhaltig Geld und Zeit sparen!

  • 22.6.2021
  • Nachhaltiges Energiemonitoring: mit Energiezählern im Schaltschrank.

    Ob Strom, Spannung oder Leistung: Energiezähler in Schaltanlagen geben eine umfassende Rückmeldung zu laufenden Verbrauchswerten. Moderne Zählerschranktechnik mit digitalem Stromzähler und intelligenten Messsystemen sind ein entsprechend wichtiger Bestandteil, um den Energieverbrauch zuverlässig zu messen und nachhaltig zu optimieren. Im Zuge der Digitalisierung sind die Anforderungen an Energiezählern weiter gestiegen – für eine ortsunabhängige Dateneinsicht sollten die Geräte über verschiedene Kommunikationsschnittstellen verfügen, gleichzeitig durch immer kompaktere Bauweisen Platz im Schaltschrank einsparen.

    WAGO hat auf die sich verändernden Anforderungen im Schaltanlagenbau reagiert und sein Portfolio mit smarten Energiezählern erweitert, mit denen sich verschiedenste Anwendungen im Gebäudebereich oder in der Industrie realisieren lassen – sie sind platz- und zeitsparend im Einbau, zudem einfach installierbar und konfigurierbar. Die neuen Energiezähler zeichnen sich als echte Kommunikationsprofis aus und sorgen mit einer breiten Auswahl an Schnittstellen für ein Höchstmaß an Flexibilität!

    WAGO Energiezähler (MID):
    umfassend einfach und kommunikativ!

    Die neue Produktfamilie der WAGO Energiezähler (MID) rundet das WAGO Portfolio für Strom- & Energiemesstechnik ab. Sie erfassen:

    • Werte für Wirk- und Blindenergie (4-Quadranten Zähler)

    • Netzfrequenz sowie

    • Strom, Spannung und Leistung für alle Phasen

    Die Anschlusstechnik funktioniert für alle Leiterarten:

    • eindrähtig

    • feindrähtig

    • feindrähtige Leiter mit Aderendhülse

    WAGO Energiezähler:
    viele Top-Vorteile und Features

    Sicher & zeitsparend: für eine unkomplizierte Installation!

    • Mit der Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel können die Energiezähler problemlos, zeitsparend und vor allem sicher angeschlossen werden.

    • Die Energiezähler sind Direktzähler bis max. 65 A und können in Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetze (3x230/400V) eingesetzt werden.

    • Durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten (4PU und 4PS) bieten sie bei Einbau und Verdrahtung eine optimale Anpassung.

    Vielseitig & kommunikativ: drei Schnittstellen in einem Gerät

    • M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle

    • 2 S0-Impulsausgänge für beide Energierichtungen (einstellbare Impulsrate)

    • Bluetooth®

    • Dank 3-in-1-Lösung Reduzierung von Lagerplatz

    Kompakt & platzsparend: mehr Flexibilität im Schaltschrank!

    • Die Geräte haben eine Breite von lediglich 72 mm bei Direktmessung (4PU/4PS) und nur 36 mm in der Version für Stromwandler (2PCT).

    Variabel & präzise: praktische Erfassung von Arbeitswerten

    • Durch einen externen Tarifeingang (230 V) oder Modbus können umfangreiche Tarife einfach ausgewählt werden.

    • Separate Erfassung von zum Beispiel Hoch- und Niedertarifen.

    Übersichtlich & transparent: intuitive Konfiguration und Bedienung

    • Bluetooth®-Kommunikation über die WAGO App Energy Meter Configurator (Android/iOS): Die Konfiguration der Geräte kann schnell vorgenommen werden – App kostenlos im AppStore oder Google PlayStore herunterladen und per Bluetooth verbinden.

    • Alle Mess- und Konfigurationsdaten können auf dem beleuchteten Vollformatdisplay auf einem Blick ausgelesen und angezeigt werden – komfortable Bedienung über die integrierten sensitiven Bedienelemente.

    • Zusätzlich können auch Einstellungen, wie zum Beispiel die Modbus-Adressierung, vorgenommen werden.

    Umfassend & nutzerfreundlich: Energiemanagement aus einer Hand

    • Mit seinen Stromwandlern, Energiezählern und dem Energiedatenmanagement bietet WAGO eine Komplettlösung für eine ganzheitliche Energiemessung an.

    • Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

    • Die Lösungsapplikation zeichnet sich durch Datentransparenz, Systemoffenheit und nutzerfreundliche Visualisierung aus.

    • Umfassender Einstieg und Ausbau eines erfolgreichen Energiemanagements: mit OPC UA, MID-Energiezählerintegration und anschaulichen Dashboards in HTML5.

    Video zum Praxistipp 8

    Für höchste Anforderungen: Energiezähler mit MID-Zulassung

    WAGO Energiezähler entsprechen der Richtlinie 2014/32/EU über Messgeräte, kurz Messgeräterichtlinie (engl. Measuring Instruments Directive, abgekürzt MID). Mit der MID-Konformitätserklärung lassen nicht nur verschiedenste Anwendungen im Gebäudebereich oder in der Industrie realisieren, es sind auch Anwendungen mit Verbrauchsabrechnung möglich.

    • Mit der Zulassung können WAGO Energiezähler auch für Applikationen mit internationalen bzw. länderspezifischen Anforderungen eingesetzt werden.

    WAGO Energiezähler: vielseitig einsetzbar!

    Die neuen WAGO Energiezähler kommen in Industrie und Gewerbe überall dort zum Einsatz, wo Energieverbrauch smart mit Submetering erfasst und abgerechnet wird.

    Ladeinfrastruktur: Transparenz an Wallbox und Ladesäule

    Auftragsbezogene Fertigung: Messung des Energieverbrauchs von produzierenden Maschinen (4PS)

    Verteilte Liegenschaften: Einzelne Abrechnung des Energieverbrauchs pro Mieter (4PU)

    Konfiguration WAGO Energiezähler (MID)

    Leiter mit der Push-in CAGE CLAMP® einfach verdrahten.
    Dann in wenigen Schritten mit der Konfiguration starten:

    1. Download

    WAGO App Energy Meter Configurator (Android/iOS) herunterladen.

    2. Aktivierung

    Bluetooth-Kommunikation am Zähler aktivieren (mittlere Taste am Energiezähler 5 Sekunden gedrückt halten).

    3. QR-Code

    Menü auf dem Energiezähler-Display erscheint, Bluetooth wird aktiviert und ein QR-Code angezeigt.

    4. Verbindung

    QR-Code mit WAGO App Energy Meter Configurator einscannen, App und Zähler verbinden sich.

    5. Parameter ablesen

    Parameter werden angezeigt und können ausgelesen werden. Wenn gewünscht als CSV File abspeichern.

    CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_15_2000x2000.jpg

    Energiezähler (MID)

    Mit den MID-konformen Energiezählern von WAGO treffen Sie die perfekte Wahl für präzises Submetering und für abrechnungsrelevante Anwendungen – beispielsweise in öffentlichen Ladeinfrastrukturen. Ausgewählte Modelle mit integriertem „Open Charge Metering Format“ (OCMF) erlauben den Einsatz in eichrechtskonformen Ladesäulen.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: