Konfektionierte Anschlussleitungen
Optimal ergänzt werden die Energieklemmleisten durch die passenden konfektionierten Anschlussleitungen der Serien 595 und 596. Mit diesen Anschlussleitungen für die Spannungs- und Signalübertragung schlägt WAGO die Brücke zwischen Steuerbox und Steuersignal-Klemmenleiste Sie sind speziell für die Anwendungen im Energiemarkt ausgelegt und runden das ganzheitliche Lösungsangebot für den § 14a EnWG ab. Die energieversorgerspezifische Farbgebung erleichtert die Zuordnung der Anschlüsse unmittelbar bei der Verdrahtung. Zusätzlich sorgt die Einzelader-Beschriftung - angepasst auf die Klemmenstellen und Relaiskontakte - für eine schnelle und eindeutige Identifikation der Leiter. Besonders praktisch ist die integrierte Einführtülle. Sie bündelt die einzelnen Adern bereits vor der Einführung in den Kabelkanal. Gerade in modernen Schaltschränken, in denen zahlreiche Leitungen auf engem Raum geführt werden müssen, sorgt diese Lösung für mehr Übersichtlichkeit und eine einfache, professionelle Installation. In folgenden Längen sind die Steuersignal-Leitungen verfügbar: 1 m | 1,5 m | 2 m | 5 m
Für Steuerboxmodelle mit gegenüberliegenden Anschlüssen wird eine Verlängerung der Spannungsversorgung „UNSM“ benötigt. Diese ist farblich passend unter der Artikelnummer 821-593 erhältlich.