Themen

WAGO Cybersecurity Management

  • 6/13/2025
  • WAGO Cybersecurity Management zentralisiert die Überwachung Ihrer Cybersecurity-Network-Sigh-Instanzen für sämtliche Standorte und vereinfacht so die Verwaltung von Industrieanlagen auf Unternehmensebene. Mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche bietet WAGO Cybersecurity Management einen einheitlichen Überblick über die Sicherheits- und Risikopositionen - einschließlich Status und Gesundheitszusammenfassung, Netzwerkprotokolle, Alarme und Risikobewertungen. Nutzen Sie datengetriebenes, netzwerkbasiertes Risikomanagement und erhalten Sie wertvolle Einblicke durch Trendanalysen und Optimierungsvorschläge.

    Ihre Vorteile

    Zentrale Plattform für ganzheitliche Sicherheit: Erfahren Sie, wie das WAGO Cybersecurity Management Ihre OT-Infrastruktur effizienter und cyberresilient macht.

    Bedrohungen im Überblick

    Bedrohungsinformationen mit einem Klick für mehrere WAGO Cybersecurity Network Sight-Instanzen aktualisieren.

    Zentrales Alert-Management

    Zeigt eine konsolidierte Ansicht aller Warnungen von allen WAGO Cybersecurity Network Sight-Instanzen an.

    Remote-Sicherung

    Über WAGO Cybersecurity Management können Anwender Back-ups einzelner WAGO Cybersecurity Network Sight-Instanzen planen und ggf. Daten wiederherstellen.

    Zentralisiert und sicher verbunden

    Verbindungen zum WAGO Cybersecurity Management sind gesichert, verschlüsselt und ermöglichen eine einseitige Verbindung zur Software für die Segmentierung von OT-Umgebungen.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Benutzerverwaltung_2000x1125.jpg

    Berechtigungen und Benutzer

    Benutzerverwaltung (Active Directory) mit Unterstützung von Benutzerrollen und Berechtigungen.

    Automatisiertes, datengesteuertes Risikomanagement

    Auf Basis der zentral gesammelten Daten erstellt WAGO Cybersecurity Management automatisch standortbezogene sowie unternehmensweite Risikobewertungen – schnell, präzise und datenbasiert. So erhalten Sie immer aktuelle und relevante Einschätzungen für Ihre Sicherheitsstrategie.

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_datengesteuertes-Risikomanagement_2000x1125.jpg

    Von seinem zentralen Standort (SOC, HQ, MSSP) aus überwacht und verwaltet WAGO Cybersecurity Management die Datenerhebungstätigkeiten aller WAGO Cybersecurity Network Sight-Instanzen, bereichert und konsolidiert die Daten zentral. Es wandelt diese Daten in Netzwerk-Images pro Standort und auch firmenübergreifend um und bereitet sie automatisch für die Risikobewertung vor. Datengesteuerte Risikobewertungen für einzelne Standorte und Unternehmen werden auf der Plattform WAGO Cybersecurity Analysis durchgeführt.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: