Themen

WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Cybersecurity_Netzwerksichtbarkeit_2000x1500
  • 6/13/2025
  • Netzwerksichtbarkeit und Anomalieerkennung

    WAGO Cybersecurity Network Sight bringt Transparenz in Ihre OT-Umgebungen und gibt eine Übersicht über Netzwerktopologie, eingesetzte Komponenten und potenzielle Schwachstellen. Es eignet sich ideal zur Überwachung von beispielsweise kritischen Infrastrukturen oder Industrienetzwerken – und punktet mit Funktionalitäten wie Anomalieerkennung, Alert-Management und Policy-Monitoring.

    Ihre Vorteile

    WAGO Cybersecurity Network Sight konsolidiert die Sichtbarkeit in der gesamten OT-Umgebung und verbessert die Sicherheitslage sowie die Einhaltung neuer Cybervorschriften und -richtlinien.

    Automatische Erkennung

    Erfassung von Netzwerktopologien und Generierung von Verhaltensmodellen

    Passive Netzwerkanalyse

    DPI-basierte Analyse des Netzwerkverkehrs ohne Unterbrechung des aktiven Betriebs

    Zentralisierte Überwachung

    Überwachung von segmentierten Netzwerken in einer einzigen Anwendung durch den WAGO Cybersecurity Collector

    Konfigurationen im Überblick

    Kontinuierliche Überwachung der Konfiguration von beispielsweise Steuerungen und anderen Netzwerkkomponenten

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Auf-einem-Blick_2000x1125.jpg

    Alles auf einem Blick

    Zentrale Überwachung aller Network-Sight-Installationen durch Cybersecurity-Management

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffsvektor_2000x1125.jpg

    Analyse des Angriffsvektors

    Präventive Erkennung von Schwachstellen und entsprechenden Angriffsvektoren in OT-Netzwerken

    How it works

    Durch passives Scannen des gesamten OT-Netzwerkverkehrs erstellt WAGO Cybersecurity Network Sight ein visuelles Netzwerkmodell für alle Geräte, Protokolle und Links. Wie es genau arbeitet, erfahren Sie hier:

    Unsere Hardwareprodukte

    Sicherheit beginnt bereits auf der Hardwareebene: Um die Anforderungen von WAGO Cybersecurity Network Sight für jede Netzwerkgröße zu bewältigen, können drei Hardwarekomponenten eingesetzt werden:

    WAGO Edge Computer, Artikelnummer 752-9800

    Für kleine Netzwerke

    WAGO Edge Computer, Artikelnummer 752-9813

    Für mittelgroße Netzwerke, wie bspw. ganze Gebäude

    19 ''-Rack

    Für große Netzwerke, wie bspw. Produktionsanlagen

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: