MM-410144_update_website_gelbox_2000x1125.jpg

Komponenten finden, konfigurieren und verwalten

Durch unsere vielseitigen Konfiguratoren gelingt die Auswahl, Inbetriebnahme und Konfiguration von WAGO Produkten besonders komfortabel.

Finden und Auswählen

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Komponenten für Ihre Anwendung. Finden Sie heraus, welche WAGO Gelbox zu Ihrer Installationsklemme passt und berechnen Sie mit dem WAGO Wirtschaftlichkeitsrechner für WINSTA®, was sich für Ihr Projekt mehr lohnt – die konventionelle oder die steckbare Installation.

Installationen von Gebäude-Stromkreisverteiler einfach planen

  • Parameter mit wenigen Klicks online definieren.

  • Vorauswahl für passende Klemmen für den Gebäude-Stromkreisverteiler erhalten.

  • Konfigurationen über Schnittstelle zum WAGO Konfigurator Smart Designer übertragen und bestellen.

Ersparnis berechnen bei der Nutzung von steckbarer Installation

  • In wenigen Schritten herausfinden, ob sich steckbare Installation für ein Projekt lohnt

  • Gegenüberstellung von Kosten- und Zeitaufwände einer konventionellen Installation im Vergleich zur steckbaren Installation mit WINSTA®

  • Berechnung anhand von Anwendungsbeispielen

Konfigurieren und Individualisieren

Sie möchten Ihre Applikation möglichst einfach und schnell konfigurieren und individualisieren? Dabei helfen Ihnen unsere kostenfreien Online-Tools und Softwares wie der WAGO Konfigurator Smart Designer, die App WAGO Energy Meter Configurator oder die WAGO Interface Configuration Software.

MM-401106_website-update_reorganisation-smart-designer_buehne_2000x1125.jpg

Schaltanlagen mit WAGO Konfigurator Smart Designer kostenfrei online konfigurieren

  • 3D-Ansicht fertiger Konfiguratoren erhalten.

  • Datenschnittstellen zu CAE-Tools, z. B. EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³ oder Strieplan

  • PDF-Dokumentationen als Montagehilfe

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder einfach im WAGO Konfigurator Smart Designer konfigurieren

  • Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder individualisieren.

  • Produkte vorselektieren und konfigurieren.

  • Individuelle Beschriftung hinzufügen.

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_Thumbnail_2000x1125.jpg

Intuitiv konfigurieren mit dem WAGO Energy Meter Configurator

  • Energiezähler einfach und schnell konfigurieren.

  • Auslesen, Speichern und Versenden von Messdaten

  • Kostenlose App einfach downloaden.

MM-428002_Gruppenbild_automation_IF_Config_Software_de_2000x1125.jpg

WAGO Interface Configurator

  • Lokale oder Remote Konfiguration zur individuellen Anpassung an die jeweilige Anwendung

  • Simulationsfunktion erlaubt es, alle Eigenschaften der WAGO Stromversorgung Pro 2 zu entdecken, ohne ein Gerät anschließen zu müssen.

  • Simulation von Ein- und Ausgangsparametern der WAGO Messumformer und Trennverstärker

Konfigurator für WINSTA®

Planen Sie Ihre Elektroinstallation mit WINSTA® RD-Steckverbindern mit dem kostenlosen WINSTA®-Konfigurator. Platzieren Sie einfach die Installationskomponenten und berechnen Sie automatisch Leitungslängen.

Inbetriebnehmen und Parametrieren

Besonders komfortabel gelingt die Inbetriebnahme Ihrer Anwendung mit unseren Konfiguratoren für DALI-Netzwerke, SMI-Antriebe, BACnet®-Steuerungen, Fernwirktechnik und I/O-Systeme. Unsere kostenfreien Tools ermöglichen zudem ein einfaches Verwalten, Steuern und Parametrieren.

MM-425378_DALI_konfigurator_2000x1125.jpg

DALI-Netzwerk einfach in Betrieb nehmen

  • DALI-Netzwerk mit dem DALI-Multi-Master-Modul (Artikelnr. 753-647) in Betrieb nehmen.

  • DALI-Netzwerke und DALI-Multi-Master (Artikelnr. 753-647) konfigurieren.

  • Kostenfreie Software zum Download

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_smi_2000x1125.jpg

WAGO SMI-Konfigurator zur Online- und Offlineparametrierung

  • Erleichterte Inbetriebnahme und Konfiguration von SMI-Antrieben

  • WAGO SMI-Master-Module einfach parametrieren.

  • Mit Onlinemodus SMI-Antriebe direkt steuern.

MM-425378_Konfigurator_win7_bacnet_2000x1125.jpg

BACnet®-Steuerungen komfortabel managen

  • BACnet®-Steuerungen und PFC200 BACnet/IP in Betrieb nehmen und verwalten.

  • BACnet®-Steuerungen anlegen und konfigurieren.

  • Datenaustausch zwischen IEC-Applikationen und BACnet®-Objekten

MM-17130_GWA_IO-Link Konfigurator_noLogo_2000x1125.jpg

WAGO IO-Link-Master zur zukunftsweisenden Kommunikation

  • Mit IO-Link Maschinen und Anlagen intelligent aufbauen.

  • Konfigurator zum Konfigurieren, Parametrieren, Bedienen und Beobachten

  • Für WAGO IO-Link-Master im WAGO I/O System 750, WAGO I/O System Field und in angeschlossenen WAGO IO-Link-Devices

MM-425378_Fernwirk-konfigurator_2000x1125.jpg

Mit dem WAGO Telecontrol Configurator Steuerungen verwalten

  • WAGO Steuerung für Fernwirktechnik in Betrieb nehmen und konfigurieren.

  • Konfigurator zur Kommunikation zwischen Steuerungen des WAGO I/O Systems und einer DNP3- und IEC-60870-5-101/-104-Leittechnik

  • Daten von Digital- und Analogeingangsmodulen sowie 3-Phasen-Leistungsmessmodulen an Leittechnik senden.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: