Gerade in Automatisierungsnetzwerken mit vielen Teilnehmern senkt jedes eingesparte Kabel den Verdrahtungsaufwand, spart Platz sowie Personal- und Materialkosten. Die neuen PoE-Switches von WAGO setzen genau hier an.
Stromversorgung und der Datentransfer über ein ETHERNET-Kabel: Mit Power-over-Ethernet (PoE+) entfällt der separate Stromanschluss für Geräte, die über das IP-Netzwerk mit den Switches verbunden sind. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Verdrahtung ist schneller und platzsparender erledigt. Zudem kann auf separate Netzteile verzichtet werden – ein weiterer Beitrag, der die Kosten senkt. Für unterschiedliche Einsatzgebiete hat WAGO drei Gerätevarianten entwickelt.
Smarte Netzwerke für die Prozesstechnik und Automation mit
Maßgeschneiderte PoE-Switches mit 30 W je PoE-Port
Robustes Gerätedesign für anspruchsvolle Einsatzorte
ECO-Varianten für den Serienmaschinenbau mit 24V-Spannungsversorgung (erspart ein zusätzliches 48V-Netzteil)
Managed Switch mit vielfältigen Funktionen für garantierte Verfügbarkeit, Sicherheit, optimale Datenübertragung und performante Netzwerke