Industrial Switches

Das Switch-Portfolio von WAGO sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften.

Die robusten Geräte sind für den Industrieeinsatz ausgelegt und voll kompatibel zu den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab.

Produktübersicht

Lean-Managed-Switches

Ihre Vorteile:

  • Wirtschaftliche Variante eines konfigurierbaren Switches

  • Einfache Fehlersuche in Netzwerken mit geringen IT-Kenntnissen

  • Intuitive Handhabung bei der Konfiguration und im Lebenszyklus

Industrial-Eco-Switches

Wirtschaftlich und kompakt

  • Für kleine bis mittelgroße Datennetze

  • Robuste Gestaltung
    - Tragschienenadapter und Gehäuse aus Metall
    - Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 … +70 °C

  • Autonegotiation und Autocrossing für eine einfache Netzwerkerstellung und -erweiterung

  • Gigabitvarianten für einen hohen Datendurchsatz

  • Übertragung von Energie und Daten über eine ETHERNET-Verbindung mit Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1125.jpg

Industrial Switches

Vielseitig einsetzbar

  • Redundante Spannungsversorgung

  • Konfiguration des Alarmkontaktes über DIP-Schalter

  • Einsatz von SFP-Modulen

  • Robuste Gestaltung
    - Tragschienenadapter und Gehäuse aus Metall
    - Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 … +70 °C

  • Alarmkontakt: Überwachung der primären sowie sekundären Spannungsversorgung

  • Überwachung ETHERNET-Ports

  • Signalisierung über SPS oder Remote-I/O

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1125.jpg

Industrial-Managed-Switches

Leistungsfähig und sicher

  • Redundante Spannungsversorgung

  • Einsatz von SFP-Modulen

  • RS-232-Schnittstelle für die kommandobasierte Konfiguration

  • Integriertes Web-Based-Management für die Konfiguration oder Diagnose

  • Status-LEDs

  • Alarmkontakt
    - Jet-Ring-Diagnose
    - ERPS-Ring-Diagnose
    - Überwachung der primären sowie sekundären Spannungsversorgung
    - Überwachung ETHERNET-Ports
    - Signalisierung über SPS oder Remote-I/O

  • Power over Ethernet (PoE+)

  • Konfigurierbare Funktionen
    - Sicherheit
    - Verfügbarkeit
    - Performance
    - Datenübertragung

PROFINET®-Managed-Switches

  • PROFINET-CC-B-zertifiziert: Einsatz in der industriellen Automation

  • Medienredundanzprotokoll: als Client oder als Manager frei konfigurierbar

  • PROFINET®-Diagnose aus der Anwendung: zyklisch auslesbares Prozessabbild

  • Flexible Konfiguration der Portspiegelung: über GSDML oder Web-Based-Management

  • Potentialfreie Anbindung durch SFP-Module: Leitungslängen von bis zu 80 km möglich

1024-MM-2265-New-Products-WAGO9087-2000x1125

Industrial Managed Switch

Mit integrierter Verschlüsselungsfunktion

  • Verschlüsselung der Datenpakete auf Layer 2 (MAC-Layer) mit 128 Bit (GCM-AES) auf zwei Ports

  • Portspezifische Autentifizierung gemäß IEEE802.1X

  • Sichere Konfiguration des Switches über Web-Browser (https) oder SNMPv3

Industrial-Media-Converter

  • Erweiterung von Kupfernetzwerken mithilfe von Glasfasertechnologie

  • Gigabit-ETHERNET und SFP-Port

  • Unterstützt Kommunikation über eine Entfernung von bis 80 Kilometern

  • Die Variante Artikelnummer 852-1702 ermöglicht die gleichzeitige Energieversorgung von PoE-Endgeräten über den ETHERNET-Port.

  • Kompakte Bauform ermöglicht die einfache Installation im Schaltschrank.

  • Hohe Temperatur-, Vibrations- und Schockbeständigkeit

  • Einfache Installation und Betrieb durch Plug-and-Play-Funktion

Industrial-PoE-Injector

  • Versorgt dezentrale Systeme mit bis zu 90 Watt über ein einziges ETHERNET-Kabel.

  • Überträgt Strom und Daten gleichzeitig über ETHERNET-Kabel über bis zu 100 Meter.

  • Reduziert den Verdrahtungsaufwand, spart Platz sowie Material- und Personalkosten.

  • Einfach in bestehende Netzwerke integrierbar

  • Einspeisung von bis zu 90 Watt pro Port über vier Adernpaare (4PPoE-Standard)

  • Einfache Plug-and-Play-Installation

  • Hohe Temperatur-, Vibrations- und Schockbeständigkeit

  • Integrierter Spannungswandler für DC 24 V Versorgungsspannung, Status-LEDs, redundante Stromversorgung und konfigurierbarer Alarmkontakt

Produktneuheit

1024-CH-1852492-Website-Update-Lean-Managed-Switch-IP67-852-1832-2000x1125

IP67-geschützter WAGO Lean-Managed-Switch für sichere Netzwerkkommunikation im Feld

Staub, Wasser, extreme Temperaturschwankungen oder Erschütterungen: Der IP67-geschützte Lean-Managed-Switch wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Er vereint zentrale Netzwerkmanagement-Funktionen aus der Automatisierungstechnik mit einer widerstandsfähigen IP67-Schutzart. Dadurch lässt sich der Switch direkt an der Maschine installieren – ohne zusätzlichen Schaltschrank.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • IP67‑geschützte Netzwerkinfrastruktur für den direkten Einsatz im Feld

  • Maschinenmontage für Platzersparnis im dezentralen Schaltschrank

  • Intelligente Verkabelungslösungen für reduzierte Montagezeiten

Zuverlässiger Betrieb – auch unter rauen Industriebedingungen

Mit dem neuen IP67-Lean-Managed-Switch erweitert WAGO sein Portfolio an IP30-Switches für den Schaltschrank um eine robuste Variante für den dezentralen Feldeinsatz. Der Switch ist auf raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und eignet sich überall dort, wo Staub, Feuchtigkeit, Erschütterungen oder starke Temperaturschwankungen auftreten.

Die M12-Anschlusstechnik in Kombination mit einem erweiterten Temperaturbereich von −40 °C bis +70 °C macht den kompakten 8-Port-Gigabit-Switch zur idealen Lösung für Maschinenmodule, Fördertechnik, Robotikzellen sowie Anwendungen in Feuchtbereichen. So entsteht eine sichere und zuverlässige Netzwerkinfrastruktur direkt an der Anlage.

Platzeinsparung im dezentralen Schaltschrank

Gerade bei dezentralen Automatisierungskonzepten ist Platz häufig ein limitierender Faktor. Der WAGO Lean-Managed-Switch ermöglicht mit acht Gigabit-M12-Ports eine flexible und schnelle Vernetzung direkt an der Maschine. Dank des robusten IP67-Designs kann der Switch ohne zusätzliches Gehäuse im Feld montiert werden.

Das reduziert den Verkabelungsaufwand, vereinfacht die Installation und schafft wertvollen Platz im dezentralen Schaltschrank. Gleichzeitig bietet der Switch einen vollwertigen Lean-Managed-Funktionsumfang, der unter anderem VLAN-Strukturen, priorisierte Datenübertragung und ein zuverlässiges Multicast-Handling umfasst.

Intuitives Management statt komplexer IT-Konfiguration

Ein zentrales Merkmal des Lean-Managed-Konzepts von WAGO ist die einfache und intuitive Bedienbarkeit. Installation, Inbetriebnahme und Diagnose erfolgen über ein webbasiertes Management und lassen sich komfortabel über einen Standardbrowser durchführen – ganz ohne tiefgehende IT-Kenntnisse. So wird der Einstieg in das Netzwerkmanagement deutlich vereinfacht und auf das Wesentliche reduziert.

Nach Eingabe der IP-Adresse des Switches gelangt der Nutzer direkt zum Diagnose-Dashboard bzw. zur Netzwerkansicht. Klar strukturierte Diagnoseseiten ermöglichen eine schnelle Orientierung und eine gezielte Fehlersuche. Damit ist der Lean-Managed-Switch optimal auf OT-Anwender abgestimmt, die auch ohne Vorerfahrung effizient mit der Netzwerküberwachung starten möchten.

CH-1570247_Website_Update_Industrial_PoE_Splitter_852-1739_2000x1125

Ein Kabel für alles: der neue WAGO PoE Splitter (Artikelnummer 852-1739)

Der WAGO PoE Splitter (Artikelnummer 852-1739) liefert Strom und Daten gleichzeitig und ermöglicht die Energieversorgung von Schaltschränken über Netzwerkkabel.
Der WAGO PoE Splitter (Artikelnummer 852-1739) ist ein robuster Industrial-PoE-Splitter, der speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde.
Er wird typischerweise durch einen leistungsstarken Gigabit-PoE-Eingang (PoE++, IEEE 802.3bt) mit Energie versorgt und stellt neben dem Gigabit-ETHERNET-Anschluss auch eine DC-24V-Ausgangsspannung zur Verfügung. Diese kann mit einem Strom von bis zu 3 A belastet werden. Damit eignet er sich ideal für die Versorgung von Geräten im dezentralen Schaltschrank – ganz ohne zusätzliche Stromquellen.

Dank seiner widerstandsfähigen Bauweise und einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C garantiert der WAGO PoE Splitter (Artikelnummer 852-1739) auch unter extremen Bedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. Wird der WAGO PoE Splitter (Artikelnummer 852-1739) über ein gemanagten PoE-Port versorgt, lässt sich die DC-24V-Ausgangsspannung sogar gezielt aus der Ferne ein- und ausschalten. Hierdurch können dezentrale Schaltschränke gezielt neu gestartet werden, was die Verfügbarkeit von Systemfunktionen erhöhen kann.


Der PoE-Splitter unterstützt die Standards PoE IEEE 802.3bt/at/af und bietet damit volle Kompatibilität mit modernen PoE-Geräten.


Integrierte Schutzfunktionen wie Kurzschluss- und Überlastschutz sowie galvanische Trennung sorgen für maximale Betriebssicherheit. Die flexible Montage per Tragschiene ermöglicht zudem eine einfache Anwendung für unterschiedlichste industrielle Umgebungen.

Vorteile auf einen Blick

  • Unterstützt den Standard PoE++ (IEEE 802.3bt)

  • Ausgangsspannung: DC 24 V, bei bis zu 3 A

  • Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz sowie galvanische Trennung

  • Versorgung von kapazitiven Lasten von bis zu 8300 µ

  • Robustes Gehäuse für extreme Temperaturen und raue Umgebungen

Technische Spezifikationen

  • PoE/ETHERNET-Eingang: 1 x 10/100/1000 Mbit/s mit PoE; PoE+ oder PoE++

  • ETHERNET-Ausgang: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

  • Ausgangsspannung: DC 24 V, bei bis zu 3 A

  • Betriebstemperatur: -40 … +70 °C

  • Gehäuse: Industriegeeignet, robust und langlebig

1570216_gwa_Industrial SPE Switch 852-2112_2000x1125.jpg

Der neue WAGO Eco Switch, Artikelnummer 852-2112

Effiziente Netzwerkintegration über große Distanzen – jetzt mit Single Pair Ethernet

Der neue WAGO Industrial Eco Switch (Artikelnummer 852-2112) ist die ideale Lösung für moderne Automatisierungsanwendungen, bei denen eine kosteneffiziente und platzsparende Netzwerkintegration gefragt ist. Mit zwei klassischen Ports 10/100BASE-TX RJ-45 ETHERNET und vier innovativen Ports 10BASE-T1L Single Pair Ethernet (SPE) bietet der Switch maximale Flexibilität für den Aufbau dezentraler Netzwerke.

Dank der SPE-Technologie ermöglicht der Switch eine ETHERNET-Kommunikation, mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s, über eine beeindruckende Übertragungsdistanz von bis zu 1.000 Metern – und das bei Verwendung von geschirmten und verdrillten 2-Draht-Kabeln. Besonders vorteilhaft: Bei der Nutzung von bestehender Verkabelung sinken die Integrationskosten erheblich.

Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Auto-Negotiation) sorgt für einen unkomplizierten Plug-and-Play-Betrieb. Durch die mitgelieferten Steckverbinder wird kein Spezialwerkzeug mehr benötigt. Die Verbindung der SPE-Kabel über die Hebelbetätigung am Steckverbinder ist zudem besonders benutzerfreundlich und damit zeitsparend.

Sein kompaktes Design mit Tragschienenadapter erleichtert die Installation im Schaltschrank. Zudem überzeugt der WAGO Eco Switch durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze, Vibrationen und Stößen – ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

Vorteile des WAGO Eco Switches, Artikelnummer 852-2112:

  • Platzsparende Montage auf Tragschienen

  • Robustes Gehäuse für industrielle Anwendungen

  • Kosteneffiziente Netzwerkintegration über lange Distanzen

  • Einfache Installation durch Plug and Play

  • Unterstützt moderne SPE-Technologie


Technische Spezifikationen, Artikelnummer: 852-2112:

  • 2 x RJ-45-ETHERNET-Ports (10/100BASE-TX)

  • 4 x SPE-Ports (10BASE-T1L)

  • Übertragungsdistanz: bis zu 1.000 m

  • Betriebsspannung: DC 12 … 48 V

  • Temperaturbereich: -40 … +75 °C

  • Widerstandsfähig gegen Vibration, Schock, EMI, ESD und Verpolung

  • Schnelle Inbetriebnahme durch Auto-Negotiation und Hebelanschluss

Drahtlos mit der Maschine kommunizieren

Wireless-Access-Point unterstützt WLAN und Bluetooth®

Die drahtlose Kommunikation ist im industriellen Umfeld eine gute Option, um schnell und ohne Installation eines Kabels auf Maschinen oder Anlagen zuzugreifen. Für den einfachen Aufbau einer solchen Verbindung bietet WAGO jetzt den neuen Wireless-Access-Point an, der direkt in die Außenfläche eines Schaltschranks eingebaut wird. Dieser ermöglicht eine Funkübertragung über WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® oder Bluetooth® Low Energy. Auf diese Weise kann beispielsweise mit einem Tablet oder Smartphone über die ETHERNET-Protokolle PROFINET®, Modbus/TCP oder EtherNet/IPTM auf die Steuerung einer Maschine zugegriffen werden.

Der kompakte Wireless-Access-Point lässt sich sehr einfach installieren. In das Gehäuse muss ein Loch mit einem Durchmesser von 50 mm gestanzt werden. Das Gerät wird dann durch das Loch gesteckt und von innen mit einer passenden M50-Mutter festgeschraubt. Danach muss nur noch die Datenleitung über den RJ-45-Stecker und gegebenenfalls die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Alternativ ist eine Versorgung per PoE möglich. Auf der Gehäuseaußenseite ist die hohe Schutzart IP67 für den Einsatz auch in rauer Industrieumgebung erfüllt.

Ihre Vorteile:

  • Drahtlose Maschinenkommunikation

  • Zugriff auf die Steuerung mit Tablet oder Smartphone

  • Komplettpaket – einfach einbauen und sofort starten

Artikelnummer: 758-919

Anwendungen

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Sichere Abgasreinigung für Schiffe

Nachrüstbare Abgas-Nachbehandlungsanlagen ermöglichen Schiffen, die Abgasnormen einzuhalten – mit Technik von WAGO.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

Die energieeffiziente Porzellanfabrik

Der Porzellanhersteller BHS tabletop AG hat am Standort Schönwald in ein neues Blockheizkraftwerk investiert, sein Wärmeverteilsystem teilweise erneuert und eine zentrale Steuerung mit erhöhter Betriebssicherheit installiert. So spart das Unternehmen viel Energie.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg

High-Speed-Überwachung auf Luxusyacht

besecke entwickelte das komplexe Automatisierungskonzept für eine Luxusyacht der Bremer Lürssen Werft. Mit an Bord sind die leistungsstarken ETHERNET-Controller von WAGO.

Service

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Schnittstellen für Lichtwellenleiter

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Versorgungsspannung für jeden Leistungsbedarf

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Schnelle und werkzeuglose Montage

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

ETHERNET-Verkabelung auf Tragschiene

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

WAGO Stromversorgungen Pro 2

Unsere Antwort auf diese gestiegenen Anforderungen ist die WAGO Stromversorgung Pro 2, der neue Taktgeber im Schaltschrank, der aus den Herausforderungen von heute und morgen konkrete Möglichkeiten macht.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: