1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

WAGO Visualization And Control Hub

Mit dem WAGO Visualization And Control Hub vereinen Sie Visualisierung, Steuerung und Datenintegration auf einer Plattform. So behalten Sie die volle Kontrolle über den Status Ihrer Maschinen, Anlagen und Prozesse sowie die strategischen Kennzahlen Ihres Systems. Offen, sicher und flexibel – für Projekte jeder Größe und jeder Branche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Zentrale Plattform für Visualisierung, Steuerung und Datenintegration

  • Offen für Betriebssysteme, Protokolle und Hardware

  • Flexibel und sicher einsetzbar – vom Controller bis zur Cloud

Zentrale Plattform für Visualisierung, Steuerung und Datenintegration

Der WAGO Visualization And Control Hub, als zentrale Drehscheibe der SCADA-Systemarchitektur, ist eine benutzerfreundliche Plattform für Echtzeit-Datenvisualisierung, proaktive Überwachung, intuitive Steuerung und umfassende Systemintegration. Mit interaktiven Dashboards und anpassbaren Visualisierungen ermöglicht der Hub Ihnen eine klare Analyse komplexer Prozesse und sorgt für vollständige Transparenz über Produktionsdaten, Energieverbräuche und Systemzustände.

Durch intelligente Alarmfunktionen und prädiktive Analysen werden potenzielle Anomalien frühzeitig detektiert, sodass Ausfälle vermieden werden können. Die Plattform erlaubt zudem die direkte Steuerung von Prozessen und Anlagen und wird künftig nahtlos in die WAGO Solutions Platform eingebunden, was eine effiziente Zusammenarbeit verschiedener Tools ermöglicht. Dank offener Schnittstellen wird der Hub zur zentralen IoT-Drehscheibe in der Automatisierung und bereitet den Weg der Visualisierung direkt in Echtzeit und bequemlos von überall.

Ihre Vorteile

CH-2155712_vorteilskachen-vc-hub_200x1125_vc

Alles im Blick

Behalten Sie Maschinen, Anlagen und Prozesse jederzeit unter Kontrolle – mit klaren Dashboards, Echtzeitdaten und intuitiven Visualisierungen.

CH-2155712_vorteilskachen-vc-hub_200x1125_cyber-security

Zukunftssicher

Mit „Security by Design“, CRA- und IEC-62443-Konformität sowie dem bewährten WAGO Support sind Sie bestens gerüstet – heute und morgen.

CH-2155712_vorteilskachen-vc-hub_200x1125_replace

Digitaler Zwilling

Der WAGO Visualization And Control Hub ermöglicht die Erstellung eines digitalen Zwillings Ihrer Applikation oder Anlage mit realistischer 3D-Visualisierung und Integration aller datenliefernden Instanzen.

CH-2155712_vorteilskachen-vc-hub_200x1125_iot

Flexibel vernetzt

Unterstützt zahlreiche Protokolle (z. B. MQTT, OPC UA, Modbus®, Telecontrol-Protokolle) und lässt sich flexibel auf WAGO-Controllern, HMI-Panels, in Docker-Umgebungen oder direkt in der Cloud einsetzen.

WAGO Visualization And Control Hub in der Anwendung

Mit dem WAGO Visualization And Control Hub erhalten Sie eine zentrale Plattform, die Visualisierung, Steuerung und Datenintegration vereint. So profitieren Sie von mehr Transparenz, vereinfachten Workflows und maximaler Flexibilität – ganz gleich, ob im Maschinenbau, in der Gebäudeautomation oder in der Energieversorgung. Bestehende Soft- und Hardware werden nicht abgelöst, sondern können integriert werden. Die offene Architektur sorgt für mehr Flexibilität und macht Ihre Anwendungen fit für die Herausforderungen von morgen.

1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x1125_4
  • Schneller Start: Visualisierungen lassen sich in wenigen Schritten erstellen – Seite wählen, Elemente per Drag and Drop platzieren, Datenpunkte zuordnen, speichern.

  • Individuell skalierbar: Vom kompakten Maschinenprojekt bis zur großflächigen Industrieanlage – der Hub wächst mit Ihren Anforderungen.

  • Branchenvielfalt: Ganz gleich, ob Energieversorgung oder Produktion – der Hub bringt Daten, Steuerung und Visualisierung zusammen.

  • Überall verfügbar: Dank responsiver Oberfläche nutzen Sie Ihre Anwendungen auf jedem Endgerät – im Leitstand, auf mobilen Devices oder direkt in der Cloud.

"WAGO Visualization And Control Hub – die ganzheitliche, webbasierte und cloudfähige Automatisierungsplattform, die Steuerung und Visualisierung aus einer Hand liefert, neue Umsatzpotenziale erschließt und maximale Flexibilität, Transparenz sowie Zukunftssicherheit bietet."

Nico Osthoff | Product Management Energy

Podcast

Microgrids sind hochkomplexe Energiesysteme – und für viele noch immer eine Blackbox. In dieser Folge von unserem Podcast „Energie³: Gebäude. Industrie. Netze.“ sprechen Nico Osthoff und Jannis Held mit Moderator Ronald Heinze darüber, wie sich Energieflüsse sichtbar machen, verstehen und gezielt steuern lassen. Im Mittelpunkt steht der Visualization And Control Hub und die zentrale Frage: Wie werden aus Daten belastbare Erkenntnisse – und aus Erkenntnissen echte Entscheidungen für ein effizientes Energiemanagement?

Kompatible Hardware

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Ästhetisches Design mit dem Plus an Leistung

1024-stage-image-pfc300

WAGO Controller PFC300

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Devices (IPC)

Optimale Datennutzung mit Edge Computing

Feldbuskoppler Modbus TCP

Verbindung schaffen: effiziente Feldbuslösungen mit WAGO

Licenses

FAQ

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: