MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

SteuerungBasic Controller 100

Die Steuerung verfügt über ein RTOS-Echtzeitbetriebssystem und kann mit CODESYS nach dem IEC 61131-3 Standard programmiert werden.

Die Steuerung ist für kleine Automatisierungen innerhalb der Prozessindustrie und des Maschinen- und Anlagenbaus flexibel einsetzbar.

Ihre Vorteile:

  • CODESYS Programmierung

  • Cyber Security Standards

  • Integrierte Webvisualisierung

Basic Controller – alles auf einen Blick

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und technischen Gegebenheiten unserer Steuerungsfamilie Basic Controller. Mit einem Klick zu den Themen Security, Betriebssystemen, Engineering und vielen weiteren mehr erfahren.

Produktübersicht

Finden Sie den passenden Basic Controller für Ihre Anwendung.

Integriertes Netzteilmodul mit Feldeinspeisung und Steckplatz für eine SD-Speicherkarte

Optimal für den industriellen Einsatz mit CODESYS programmierung in kleinen Apllikationen.

Vorteile:

  • 2 x ETHERNET-Schnittstellen

  • DIP-Schalter

  • Steckplatz für SD-Karte

  • Integriertes Netzteilmodul

  • Integrierter Webserver und Nutzermanagement

Integrierter DIP Schalter zur IP-Adressen Verwaltung

Optimal für den industriellen Einsatz mit CODESYS programmierung in kleinen Apllikationen.

Vorteile:

  • 2 x ETHERNET-Schnittstellen

  • DIP Schalter

  • Integrierter Webserver

  • Integrierter Nutzermanagement

Passend für Ihren Einsatz

Für jeden Anwendungsfall unterstützen wir unseren Kunden mit der richtigen Hardware und dazugehöriger Software. Ganz gleich, ob Prozesstechnik, Schiffbau, Energiewirtschaft oder klassischer Maschinenbau – wir haben für Sie die optimale Steuerung für Ihre Anwendung.

factory_mechanical-engineering-digital-plant_Banner_2000x1125.jpg

Industry

Modern, intelligent technologies are driving industry toward a more sustainable and efficient future. WAGO solutions enhance productivity and optimize performance across all areas of industrial production.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

Prozessautomatisierung

Die Sicherheit von Menschen, eine saubere Umwelt und ein gefahrloser störungsfreier Anlagenbetrieb haben in dieser Branche eine besondere Bedeutung. Häufig ist dabei die Möglichkeit des Einsatzes in explosionsgefährdeten Bereichen der chemischen Industrie, Energie-, Gas- und Ölproduktion Voraussetzung.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Schiffs- bzw. On-/Offshore-Automation

Der Einsatz in diesen Anwendungsbereichen setzt die Beurteilung und Qualifikation durch unabhängige Klassifikationsgesellschaften wie ABS, GL, LR etc. voraus. Nahezu die Hälfte der über 20 Prüfungen sind dabei EMV-zugehörig. Die dabei erzielten Ergebnisse erlauben sowohl den Betrieb im sensiblen Bereich der Brücke (Kompassprüfung) als auch am vibrationsbehafteten Schiffsdiesel und kommen so zum Nulltarif auch anderen Branchen entgegen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: