Feldbuskoppler
Damit in Ihrer Automatisierung alles perfekt zusammenspielt, braucht es eine zuverlässige Schnittstelle – und genau hier kommen die WAGO Feldbuskoppler des WAGO I/O Systems 750 zum Einsatz. Sie verbinden Feldbussysteme direkt mit der Steuerungsebene und sorgen so für eine nahtlose Kommunikation. Bis zu 250 I/O-Module mit unterschiedlichen Feldbusnetzen lassen sich anbinden – in einem modularen System, das sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen lässt.
Ihre Vorteile:
Universal: Unterstützt PROFIBUS®, CANopen®, Modbus® und viele weitere Feldbussysteme
Modular: Flexibel anpassbar und erweiterbar für individuelle Automatisierungslösungen
Zuverlässig: Robuste Komponenten für hohe Betriebssicherheit und Stabilität
Einfach: Schnelle und kosteneffiziente Inbetriebnahme und Wartung
Extrem robust: XTR-Varianten für extreme Bedingungen wie Hitze, Kälte, Vibrationen und Spannungen
Finden Sie den passenden Koppler für Ihre Anwendung
Ganz gleich, ob PROFINET®, Modbus®, EtherCAT®oder ein anderes Protokoll – mit unseren Feldbuskopplern bleibt Ihre Anlage garantiert nicht sprachlos. Entdecken Sie im E-Shop den passenden Koppler für Ihre Anwendung – für eine nahtlose Kommunikation und effiziente Datenübertragung.
Zentrale
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr