MM-370198_GWA_Steuerungen_01_2000x2000

Zuverlässig im Extremen: XTR-Steuerungen

Erste Wahl für Steuerungsaufgaben in widrigen Umgebungsbedingungen: Extreme Temperaturbeständigkeit, Störsicherheit sowie Spannungs- und Vibrationsfestigkeit sind die überzeugenden Merkmale der XTR-Steuerungen von WAGO.

Automatisieren Sie dort, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt: Die Steuerungen der XTR-Serie überzeugen nicht nur durch Ihre Kälte- /Hitzebeständigkeit, sondern auch durch ihre hohe Spannungsfestigkeit sind die Steuerungen effizient und sicher für anspruchsvolle Anwendungen im Schiffbau, in Anlagen für erneuerbare Energien, Ortsnetzstationen und Energieverteilung, in der Prozessindustrie, Wasser- und Abwasserindustrie, im Sondermaschinenbau und in Bahnanwendungen.

Ihre Vorteile:

  • eXTRem beständig: -40 … +70 °C

  • eXTRem spannungsfest: bis 5 kV Stoßspannung

  • eXTRem vibrationsfest: bis 5g Beschleunigung

XTR – alles auf einen Blick

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und technischen Gegebenheiten unserer Steuerungslinie XTR. Mit einem Klick zu den Themen Cybersecurity, Robustheit, Betriebssystemen und vielen weiteren auf die Punkte um mehr zu erfahren.

Produktübersicht

Finden Sie die passende XTR-Steuerung für Ihre Anwendung.

Maximale Flexibilität durch SFP-Ports

Der Einsatz im Energiemarkt und der Prozessindustrie ist mit dieser Steuerung kein Problem.

Vorteile:

  • 2 x SFP-Ports

  • 2 x ETHERNET-Schnittstellen (konfigurierbar)

  • Integrierter Webserver und Switch

Vier individuell konfigurierbare ETHERNET-Ports

Individuell Einsatzbar im Maschinenbau und im Gebäude

Vorteile:

  • 4 x ETHERNET-Schnittstellen (konfigurierbar)

  • Integrierter Webserver und Switch

RS-232-/RS-485-Anschluss als serielle Schnittstelle

Für Ihre Anwendung im Gebäude-, Energie- und Prozessbereich

Vorteile:

  • 2x ETHERNET-Schnittstellen (konfigurierbar)

  • Integrierter Webserver und Switch

Rüttelfeste M12-Schraubanschlüsse

Optimal für den EInsatz in der Bahnindustrie

Vorteile:

  • 2 x ETHERNET-Schnittstellen (konfigurierbar)

  • Full Featured Netzteilmodul

  • Integrierter Webserver

  • Integrierter Switch

Integrierte Netzteilklemme und zwei konfigurierbare ETHERNET Schnittstellen

Optimal für den klassischen Maschinenbau sowie für die Prozess- und Gebäudeindustrie

Vorteile:

  • 2 x ETHERNET-Schnittstellen (konfigurierbar)

  • Full Featured Netzteilmodul

  • Integrierter Webserver

  • Integrierter Switch

Passend für Ihren Einsatz

Für jeden Anwendungsfall unterstützen wir unseren Kunden mit der richtigen Hardware und dazugehöriger Software. Ganz gleich, ob Prozesstechnik, Schiffbau, Energiewirtschaft oder klassischer Maschinenbau – wir haben für Sie die optimale Steuerung für Ihre Anwendung.

factory_mechanical-engineering-digital-plant_Banner_2000x1125.jpg

Industry

Modern, intelligent technologies are driving industry toward a more sustainable and efficient future. WAGO solutions enhance productivity and optimize performance across all areas of industrial production.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

Prozessautomatisierung

Die Sicherheit von Menschen, eine saubere Umwelt und ein gefahrloser störungsfreier Anlagenbetrieb haben in dieser Branche eine besondere Bedeutung. Häufig ist dabei die Möglichkeit des Einsatzes in explosionsgefährdeten Bereichen der chemischen Industrie, Energie-, Gas- und Ölproduktion Voraussetzung.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Schiffs- bzw. On-/Offshore-Automation

Der Einsatz in diesen Anwendungsbereichen setzt die Beurteilung und Qualifikation durch unabhängige Klassifikationsgesellschaften wie ABS, GL, LR etc. voraus. Nahezu die Hälfte der über 20 Prüfungen sind dabei EMV-zugehörig. Die dabei erzielten Ergebnisse erlauben sowohl den Betrieb im sensiblen Bereich der Brücke (Kompassprüfung) als auch am vibrationsbehafteten Schiffsdiesel und kommen so zum Nulltarif auch anderen Branchen entgegen.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

Bahntechnik

Ganz gleich, ob Bahnfahrzeuge, Signaltechnik oder Bahnhöfe – fast überall dort, wo im Bahnbereich Strom fließt sowie Signale übertragen und gewandelt werden, können Produkte von WAGO genutzt werden. Nicht ohne Grund setzen Betreiber, Hersteller und Zulieferer von Bahn- und Signaltechnik auf WAGO. In der elektrischen Verbindungstechnik leisten wir seit 1977 Pionierarbeit: weg von der Schraube – hin zur Federanschlusstechnik – und setzten damit Standards in der Bahntechnik.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: