News

Maximale Sicherheit bei höchster Geschwindigkeit: einkanalige elektronische Schutzschalter

Die neuen einkanaligen elektronischen Schutzschalter schützen Ihre Verbraucher zuverlässig gegen Überstrom und Kurzschluss. Die sekundärseitige Absicherung löst auch bei geringem Überstrom innerhalb der Vorgaben der EN 60204 aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes. Bei einem harten Kurzschluss erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms.

Mit einer Baubreite von nur 6 mm stellen die neuen Schutzschalter die zur Zeit schmalsten elektronischen Schutzschalter am Markt dar. Sie sind rund 66 % kleiner als ein Leitungsschutzschalter und so besonders platzsparend in Schaltschränken einsetzbar.

Auch bei hohen Kapazitäten ist ein reibungsloses Anlaufen der Anlage sichergestellt. Der elektronische Schutzschalter erlaubt das Einschalten von Lasten mit hohen Kapazität von mehr als 50.000 Mikrofarad, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Dieses ist selbst ohne Nennstromänderung möglich – so profitieren Sie von weniger Fehlauslösungen durch Einschaltströme.

Produktübersicht

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 4A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/400-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 4A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 6 A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/600-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 6 A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 1 A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/100-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 1 A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 8A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/800-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 8A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 2A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/200-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 2A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 1 … 8 A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/108-020

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 1 … 8 A; Meldekontakt

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 0,5 A; Meldekontakt
Art.-Nr. 787-2861/050-000

Elektronischer Schutzschalter; 1-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; 0,5 A; Meldekontakt

Großer flexibler Einsatzbereich

Die elektronischen Schutzschalter sind vielseitig einsetzbar: Mit ihren Funktionen sind sie optimal als sekundärseitige Absicherung bei großen Leitungslängen sowie kleinen Leitungsquerschnitten, bei denen Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter nicht auslösen können, einsetzbar. Dank des digitalen Eingangs eignen sich die Schutzschalter ebenso als elektronisches Relais, welches aus der Ferne die Last ein- und ausschalten kann. Im Maschinen- und Anlagenbau werden elektronische Schutzschalter vielfach genutzt, um einen Erdschluss im Steuerstromkreis gemäß EN 60204 innerhalb einer definierten Zeit zuverlässig abzuschalten. Beim Geräteschutz erhalten elektronische Schutzschalter wegen ihrer hohen Genauigkeit häufig den Vorzug vor Schmelzsicherungen.

Der Einsatz der elektronischen Schutzschalter ist mit dem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis zu 70 °C flexibel auch unter extremen Bedingungen gewährleistet.

Die neuen Schutzschalter sind modular einsetzbar und ermöglichen mit einem geringen Verdrahtungsaufwand die direkte Brückung der Eingangsspannung und u. a. das einfache Verbinden der Ausgangsspannung mit WAGO-Geräten der Serien 857 und 2857. Signaleingänge und -ausgänge lassen sich ebenfalls über Brücker zu Summensignalen zusammenschließen.

Stromversorgungsmodule von WAGO

Stromversorung_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgung

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: