Der neue einstellbare Schutzschalter (787-2861/108-020) ist mit seinen Funktionen optimal für die sekundärseitige Absicherung geeignet. Er löst auch bei geringem Überstrom aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes – bei einem harten Kurzschluss etwa erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms. Außerdem wird durch die hohe Einschaltkapazität auch der reibungslose Anlauf großer kapazitiver Lasten sichergestellt.
News
Sicherheit der nächsten Generation mit 66 % Platzersparnis: WAGO Schutzschalter
Produktübersicht
Stromversorgungsmodule von WAGO
Ihr Ansprechpartner bei WAGO
Zentrale
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr