News

Steckbare Relaismodule für die TOPJOB® S-Reihenklemmen

Die Installation der neuen steckbaren Relaismodule der Serie 2042 von WAGO ist besonders einfach und sicher. Sie werden direkt auf Basisklemmen des Reihenklemmensystems TOPJOB® S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Die Installation der Relaismodule ist durch die Steckbarkeit besonders schnell und einfach. Durch die stehende Verdrahtung werden Verdrahtungsfehler im Servicefall wirkungsvoll vermieden. Die neue Serie besteht aus insgesamt 18 Varianten. Damit lassen sich die Anforderungen fast aller Industrie- und Bahnanwendungen erfüllen.

Produktübersicht

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3074

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3014

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 10 A; Bahn; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3034

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 10 A; Bahn; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3044

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3024

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3064

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 8 A; Bahn; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3084

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3819

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3829

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3869

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3889

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3849

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige grün; 20 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3879

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 3 A; Statusanzeige grün; 25 mm Baubreite

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 4 A; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite
Art.-Nr. 2042-3839

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 24 V … 230 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 4 A; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite

Leerstecker; 6-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter
Art.-Nr. 2042-331

Leerstecker; 6-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter

Leerstecker; 4-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter
Art.-Nr. 2042-321

Leerstecker; 4-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter

Robuste Relais auch für raue Umgebung

Die rauen Umgebungsbedingungen in Industrie- und Bahnanwendungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Komponenten. Die neuen Relaismodule sind sehr robust und widerstehen hohen Vibrations- und Schockbelastungen. So erfüllen sie beispielsweise die Anforderungen der Bahnnormen DIN EN 61373 (Vibration und Schock) und DIN EN 50121-3-2 (EMV). Zur universellen Einsetzbarkeit trägt auch der hohe Eingangsspannungsbereich von 16,8 V bis 253 V bei. Die Relais lassen sich ohne Einschränkungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C einsetzen.

Die neuen steckbaren Relaismodule sind voraussichtlich ab Ende April 2018 lieferbar.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Leistung einfach pushen mit den WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.