Serie 2059 – für kleinste Baugrößen
Die kleinste WAGO Klemme mit nur 2,7 mm Bauhöhe ist die ideale Lösung für sehr kleine LED-Module. Mit einem Leiterquerschnittsbereich bis 0,5 mm2 (eindrähtig) ermöglicht die Serie 2059 die Verdrahtung gängiger Leiterquerschnitte auf kleinstem Raum. Durch die Verbindungselemente lassen sich LED-Module einfach miteinander verbinden.
Vorteile:
Kompakte Bauhöhe von nur 2,7 mm
Direktes Stecken eindrähtiger Leiter
Leiterquerschnitt: 26 … 20 AWG (0,14 … 0,5 mm, eindrähtig)
Einfaches Lösen durch Betätigungswerkzeug
Realisierung verschiedenster Polzahlen durch polverlustfreies Aneinanderreihen von 1- bis 3-poligen Ausführungen – Reduzierung der Variantenvielfalt in der Produktion
Rastermaß: 3 mm
Tape-and-Reel-Verpackung in zwei verschiedenen Größen zur vollständigen Integration in den SMT-Prozess