Leiterplatten-Steckverbinder und Leiterplattenklemmen

Unterschiedliche Anwendungen verlangen nach unterschiedlichen Lösungen. WAGO bietet Ihnen dafür eine große Vielfalt an Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbindern. Durch die unterschiedlichen Federanschlusstechniken lösen Sie beispielsweise Ihre Aufgaben in der Antriebs- und Steuerungstechnik oder Leuchtenindustrie ganz einfach.

Ihre Vorteile:

  • Große Variantenvielfalt

  • Einfache und sichere Handhabung

  • Dauerhaft sicheres Klemmen des Leiters dank Federanschlusstechnik

  • Hohe Zeitersparnis durch direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse bei Push-in CAGE CLAMP®- und PUSH WIRE®-Varianten

  • Optimale Integration in Ihren Fertigungsprozess durch Produkte für Wellen-/Handlöten (THT) sowie für Reflow (THR und SMT)

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Leiterplattenanschluss

MM-506821_GWA_CYU_Sample-Service_2000x1125 (1).jpg

Choose Your Upgrade!

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder sind die Protagonisten auf deiner Leiterplatte, wenn es um die zuverlässige und sichere Übertragung von Signalen geht. In jeder Klemme und jedem Steckverbinder steckt ein wahrer Held – zugeschnitten auf die speziellen Anforderungen deiner Leiterplatte. Auf wen fällt deine Wahl?

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln müssen unterschiedlichsten Anforderungen standhalten – seien es immer kleiner werdende Maschinen, Anlagen und Geräte oder anspruchsvolle Bedingungen. WAGO bietet ein breites Portfolio von besonders kompakten Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern mit Hebeln bis hin zu Produkten für Leistungselektronik. Durch den Hebel gelingt eine einfache Verdrahtung im Feld. Der werkzeugfreie Geräteanschluss ist vor allem in engen oder schwer zugänglichen Bauräumen von Vorteil. Die eindeutige Hebelstellung sorgt dabei für ein Plus an Sicherheit: Ist der Hebel geöffnet, ist es auch die Klemmstelle. Ist der Hebel geschlossen, ist die Klemmstelle verschlossen.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Produktportfolio von 0,14 bis 25 mm2

  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Hebelanschluss

  • Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®

  • Leitanschlussrichtung horizontal und vertikal zur Leiterplatte

  • Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

SMD-Leiterplattenklemmen

Die SMD-Leiterplattenklemmen-Familie von WAGO ist für Ihre LED-Anwendungen, aber auch industrielle Anwendungen, die optimale Lösung. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen wie Kompaktheit und einfache Handhabung.

Ihre Vorteile:

  • Direktes Stecken eindrähtiger Leiter

  • Minimierung der Schattenbildung durch geringe Bauhöhen und weiße Gehäusefarbe

  • Vollständige Integration in den automatisierten Fertigungsprozess durch „Tape-and-Reel“-Verpackung – Serie 2059 und 2060 in zwei verschiedenen Gurtgrößen erhältlich

Leiterplattenklemmen

Für den Anschluss von Leiterplatten an Ihre Geräteumgebung stellt WAGO ein umfangreiches Programm an Leiterplattenklemmen mit Leiterquerschnitten von 0,08 bis 16 mm2 zur Verfügung. In metrischen oder zölligen Rastermaßen von 2,5 bis 20 mm bietet WAGO die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Ihre Vorteile:

  • Einfache und sichere Handhabung durch direktes Stecken eindrähtiger Leiter mit Push-in CAGE CLAMP®

  • Große Auswahl an Leiterplattenklemmen mit unterschiedlichen Leitereinführungsrichtungen und Betätigungsarten für jeden Bedarf

  • Individuelle Farbkombinationen für eindeutige Zuordnungen der Anschlüsse möglich

  • Einfache Integration in Ihren Fertigungsprozess durch Produkte für unterschiedliche Lötverfahren

  • Varianten für Gehäusedurchführung erhältlich

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Leiterplatten-Steckverbinder

Mit den unterschiedlichen WAGO Steckverbinderfamilien haben Sie immer die richtige Lösung für Ihre Anwendung zur Hand. Die Leiterplatten-Steckverbinder sind für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 25mm² verfügbar. Somit erhalten Sie alle Voraussetzungen für eine durchgängige Systemverdrahtung.

Ihre Vorteile:

  • Auf alle unterschiedlichen Anforderungen und Einsatzgebiete perfekt abgestimmte Systeme

  • Hohe Variantenvielfalt innerhalb der Systeme für alle erdenklichen Anwendungen

  • Schnelle, rüttelsichere und wartungsfreie Klemmenverbindung dank Federanschlusstechnik

  • Rastermaße von 0,08 bis 25mm², bis zu einer Stromtragfähigkeit von 101 A

  • Steckbare Leiterplattenklemmen auf Einzellötstiften und Lötstiftleisten

  • Varianten für Gehäusedurchführung verfügbar

picoMAX®: das Steckverbindersystem

Eine Cr-Ni-Stahlfeder, dafür doppelte Nutzung der Kontaktkraft – durch dieses Prinzip sind die Steckverbinder picoMAX® bis zu 30 % kompakter als andere Verbindungssysteme.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Bauweise: Bauraum um bis zu 30 % reduziert

  • Radikal vereinfachtes Kontaktsystem

  • Absolute Kontaktsicherheit auch bei höheren Umgebungstemperaturen durch spezielle Konstruktion, innovative Federklemmtechnik und neuartigen Isolierstoff

  • Dank integrierter Verriegelung und nahezu vollständigem Eintauchen der Federleiste in die Stiftleiste sehr hohe Vibrationssicherheit bis 20g bei Wire-to-Board-Verbindungen

  • Effiziente Prüfmöglichkeit der Steckverbinder durch Prüföffnung in Leiteranschlussrichtung

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie alle Produkte aus dem Bereich Leiterplattenanschluss.

Hebelanschlusstechnik auf der Leiterplatte

Entdecken Sie jetzt die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten!

Digitale PCB-Services

Der Planungs- und Design-in-Prozess ist ein essenzieller Schritt bei der Konfiguration von Leiterplatten. Dabei spielt die Leiterplatten-Anschlusstechnik eine entscheidende Rolle. Unsere digitalen PCB-Services unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Leiterplatte zu finden.

Inspiration für Sie

Verriegelungssysteme MCS Maxi 6 mit Hebel

Montageadapter für MCS Maxi 6 und 16 mit Hebel

Produktneuheiten

Single Pair Ethernet ohne Spezialstecker anschließen

Single Pair Ethernet ermöglicht ETHERNET-Verbindungen mit hohen Geschwindigkeiten über lange Distanzen mit nur einem einziges Adernpaar. Das spart Platz und Gewicht in den Applikationen und ist ressourcenschonend. Die kompakten Leiterplattenklemmen der Serien 2601 und 2086 ermöglichen eine Single-Pair-Ethernet-Verbindung mit besonders einfachem Anschluss, da kein Spezialstecker nötig ist.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: