MCS MICRO mit Hebeln
Der neue Leiterplatten-Steckverbinder MCS MICRO, im Rastermaß 2,54 mm, kombiniert eine besonders kompakte Bauform mit hoher Anschlussdichte und ermöglicht durch die integrierte Hebelbetätigung eine werkzeuglose, einhändige Verdrahtung – ideal für miniaturisierte Anwendungen und den Feldanschluss. Individualisierungen wie eine Hebelbedruckung sind über den WAGO Konfigurator Smart Designer möglich. An den Leiterplatten-Steckverbinder lassen sich Leiterquerschnitte von 0,08 … 0,5 mm² anschließen.
Ihre Vorteile:
Ideal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie z. B. in Drives.
Werkzeuglose Verdrahtung dank Hebeltechnologie
Effiziente und zuverlässige Signalübertragung
Direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®