News

New MCS MAXI 6 Connectors with Levers – Field Wiring in Next to No Time

The MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) expands: WAGO’s new MCS MAXI 6 line of pluggable connectors can terminate conductors with cross-sections up to 10 mm2(8 AWG) and has integrated levers for fast, convenient wiring.

WAGO’s MCS MAXI 6 Pluggable Connection System accommodates conductors ranging from 0.2 mm2 to 10 mm2 (20–8 AWG) and is ideal for power electronic applications requiring higher currents. Wire-to-wire and wire-to-board versions of the new pluggable connectors are available, and each version offers variants ranging from 2 to 9 poles with 7.62 mm pin spacing. With a rated current of 41 A, the system is ideal for connecting power electronics. Thanks to Push-in CAGE CLAMP® connection technology, solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules can be terminated by simply pushing them into the unit. The connectors are available in two models for horizontal or vertical PCB mounting, providing extremely flexible PCB connections.

The new lever-equipped MCS MAXI 6 Connectors save valuable space – beyond the standard nominal conductor size, conductors up to the next-larger cross-section (10 mm2/8 AWG) can also be connected.

Direkt in der Hand verdrahten

Um den Bedürfnissen einer eindeutigen und komfortablen Bedienbarkeit gerecht zu werden, bietet WAGO mit den MCS MAXI 6 weitere Steckverbinder, die eine intuitive und werkzeuglose Handhabung durch den Hebel ermöglichen. Da kein Werkzeug zum Öffnen der Klemmstelle notwendig ist, lässt sich der Stecker komfortabel und schnell in den Händen verdrahten – ein großer Zeitvorteil bei der Verdrahtung im Feld.

Die Kontaktierung erfolgt dabei absolut sicher, da sich der Hebel ohne Kraftaufwand schließen lässt. Die Raststellungen sind sowohl offen als auch geschlossen eindeutig und durch ein akustisches Signal beim Einrasten erkennbar.

Wie bereits von den vorhandenen MCS-Produkten bekannt, bieten auch die neuen Steckverbinder durch den 100%igen Fehlsteckschutz, die individuelle Kodierung sowie die optionale Verriegelung eine maximale Sicherheit beim Feldanschluss.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Products for Power Electronics

WAGO’s compact, reliable PCB terminal blocks and pluggable connectors help your connection technology meet today’s challenges.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Lever Connection Technology on PCBs

Discover the advantages and possible applications now!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: