Kurz vorgestellt: Alles Wissenswerte zur POWER CAGE CLAMP und ihrer Handhabung
Hochstrom-Reihenklemmen mit optimaler Kontaktkraft: POWER CAGE CLAMP
Die POWER CAGE CLAMP steht für optimale Kontaktkraft von Leiterquerschnitten bis zu 35, 50, 95 und 185 mm2. Sie sind besonders geeignet für energieintensive Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Energiesektor. Die Hochstrom-Reihenklemmen sind zudem auch für Anwendungen Ex e zugelassen.
Produktübersicht
Entdecken Sie unsere Produkte der POWER CAGE CLAMP-Familie
Ihr Ansprechpartner bei WAGO
Zentrale
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr