buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

WAGO Reihenklemmen

Reihenklemmen vom Marktführer: Hier finden Sie die besten Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in der modernen Gebäudeinstallation – WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S bieten mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung. Das umfangreiche Programm für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 25 mm2 punktet mit diversen Vorteilen:

  • Auswahl aus drei Betätigungsvarianten: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung mit Universalanschluss Push-in CAGE CLAMP® für alle Leiterarten

  • Geeignet für manuelle und voll automatisierte Verdrahtung

  • Vielseitige Brückerlösungen und eine mehrzeilig bedruckbare Beschriftung ermöglichen eine effiziente und flexible Verdrahtung.

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

Die WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP® bieten durch ihren großen Querschnittsbereich für alle Anwendungen im Gebäude die passenden Klemmenvarianten. Durch den Einsatz unserer Installationsreihenklemmen installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss von bis zu vier Leitern mit Querschnitten von 0,5 mm2 bis 4 mm2

  • Schnelle werksseitige Verdrahtung durch Push-in CAGE CLAMP®: einfaches Stecken von eindrähtigen Leitern, feindrähtigen Leitern mit aufgecrimpter Aderendhülse oder mit ultraschallverdichteten Leiterenden

  • Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm

Steckbare WAGO Reihenklemmen

Die steckbaren WAGO Reihenklemmensysteme X-COM®-SYSTEM und X-COM®S-SYSTEM sowie X-COM®S-SYSTEM-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklemmen und sind sowohl steckbar als auch modular aufbaubar. Sie überzeugen durch eine zeit- und kostensparende Systemverdrahtung bei der Herstellung, der Montage sowie im Betrieb und der Wartung.

Ihre Vorteile:

  • Breites Programm durch hohe Variantenvielfalt mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten

  • Kosten und Zeit sparen durch Vorkonfektionierung und Fehlsteckschutz

  • Mögliche Prüfung vorkonfektionierter Teilgruppen vor der Montage

  • Schnelles und fehlerfreies Austauschen im Bedarfsfall durch fertige Baugruppen

  • Sicherheit: mechanische Sicherungsmaßnahmen durch Verriegelungsklinken, Zugentlastungsplatten oder- gehäuse

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen mit POWER CAGE CLAMP

Die WAGO Hochstrom-Reihenklemmen mit POWER CAGE CLAMP verbinden Leiter bis 185 mm2 durch Federkraft. Sie sind verfügbar in Größen bis zu 35, 50, 95 und 185 mm2. Es gibt Varianten für die Tragschienenmontage sowie für die direkte Befestigung auf der Montageplatte durch Befestigungsflansche.

Ihre Vorteile:

  • Für alle Einsatzbereiche: vor allem für energieintensive Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Energiesektor

  • Auch für raue Anwendungen geeignet: hitze- und kältebeständig

  • Für Anwendungen Ex e zugelassen

  • Einfache Handhabung: seitliche Leitereinführung sowie Arretierfunktion für leichtes Verdrahten

  • Schnelles Anschließen: keine aufwendige Vorbereitung der Leiter mit Ringkabelschuhen oder Aderendhülsen

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x1125.jpg

WAGO Mini-Reihenklemmen

Die WAGO Mini-Reihenklemmen sind dank ihrer kompakten Bauform optimal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen geeignet. Für volle Flexibilität in der Anwendung stehen zudem verschiedene Montage- und Betätigungsvarianten zur Auswahl. Die Mini-Reihenklemmen können so je nach Einsatz und Komfort gewählt werden. Dank Federanschlusstechnik sind sie auch für rüttelfeste Verbindungen geeignet und kommen so beispielsweise in Anschlusskästen von Drehstrommotoren zum Einsatz.

Ihre Vorteile:

  • Platzsparend: Kompakte Bauform bei voller Funktionalität

  • Zuverlässig und sicher: Die bewährte Federklemmtechnik macht Verbindungen rüttelsicher.

  • Flexible Montagemöglichkeiten: Die Mini-Reihenklemmen lassen sich auf Tragschienen 15 oder 35 und auf Montageplatten mit Rastfuß oder Befestigungsflansch befestigen.

  • Schnelle und einfache Betätigung: Bei der Mini-Reihenklemme kann zwischen Drücker und Betätigungsöffnung gewählt werden.

  • Komfortables Brücken, Beschriften und Prüfen

WAGO Reihenklemmen Classic

Das Reihenklemmenprogramm mit der bewährten CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik; für jeden Anwendungsbereich die passende Klemme: Sicherungs-, Trenn-, Mess-, Dioden- und LED-Klemmen, steckbare Klemmen sowie Reihenklemmen für die Verdrahtung von Initiatoren und Aktoren.

Ihre Vorteile:

  • Mehrstockklemmen: Platzersparnis durch den Einsatz von Doppel- oder Dreistockklemmen

  • Milliardenfach bewährter CAGE CLAMP®-Anschluss

  • Vielfältige Brückungsmöglichkeiten durch Kammbrücker, Reduzierbrücker, Schachtelbrücker, Vertikalbrücker etc.

  • Übersichtliche Beschriftung mit WMB-Beschriftungsschildern

  • Komfortables Prüfen durch steckbare und anreihbare Prüfadapter sowie Prüfstecker

WAGO Geräteanschlussklemmen

Die Serie 862 eignet sich optimal für den Anschluss von bis zu vier Leitern pro Potential mit einem Anschlussquerschnitt von 0,5 bis 4 mm2.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss von bis zu vier Leitern mit Querschnitten von 0,5 mm2 bis 4 mm2

  • Schnelle werksseitige Verdrahtung durch Push-in CAGE CLAMP®: einfaches Stecken von eindrähtigen Leitern oder mit ultraschallverdichteten Leiterenden

  • Optional mit automatisch kontaktierendem PE-Kontakt zur Montageplatte für automatisches Durchstoßen einer eventuell vorhandenen Lackschicht

  • Drücker für die einfache Handhabung mit einem Schraubendreher oder von Hand

  • Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm

  • Standardbeschriftung pro Pol oder bei großen Stückzahlen gemäß Kundenwunsch

WAGO Rangierwaben

WAGO Rangierwaben bieten eine hohe Signaldichte bei geringem Platzbedarf. Eine gute Übersichtlichkeit und einfache Prüfmöglichkeit sind dabei unverzichtbar.

Ihre Vorteile:

  • Diverse Polzahlen erhältlich: 32-, 48-, 80-polige Varianten sowie 32-polige Rangierwaben in schmaler Ausführung für 19''-Gestelle

  • Zusatzmodule für eine direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

  • Integrierte Prüfbuchsen für jedes Signal/Potential

  • Individuelle Gruppenbeschriftung der Wabe über WSB-Beschriftungsschilder

  • Übersicht mit Kammerkennzeichnung durch werkseitige Bedruckung und durch farbige Modulreihen

  • Rangierwaben in blauer Farbe für Anwendungen Ex i geeignet.

WAGO Reihenklemmen Compact

Die Compact-Reihenklemmen sind aufgrund ihrer kurzen Bauform besonders gut für die Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet. Die Doppel- oder Dreistockklemmen sorgen für noch mehr Platzersparnis. Die bewährte CAGE CLAMP® sorgt für eine sichere Verbindung.

Ihre Vorteile:

  • Montage auf Tragschiene 15 oder 35

  • Modular zusammenrastbare Steckabgriffmodule für zusätzliche Leiteranschlüsse oder Prüfzwecke

  • Lichtgraue Ausführungen für Anwendungen Ex e II geeignet.

  • Noch mehr Platzersparnis durch Doppel- oder Dreistockklemmen

  • Flexibles Brücken durch zwei parallele Brückerschächte

WAGO Rangier- und Potentialklemmen

Die WAGO Rangier- und Potentialklemmen (Serie 727) bilden die optimale Schnittstelle zwischen Leit- und Feldebene und eignen sich für den Einsatz in Rangierverteilern, die nur einseitig zugänglich sind.

Ihre Vorteile:

  • Einfach und übersichtlich Rangieren: Feld- und Rangierseite liegen sich auf der jeweiligen Ebene gegenüber.

  • Hohe Anschlussdichte: Viele Klemmstellen auf kleinstem Raum

  • Eindeutige Zuordnung: Klemmstellen direkt bedruckbar

  • Ausführungen mit oder ohne Rasthaken für Kabelkanalabdeckungen

  • Blaue Klemmen: Geeignet für Anwendungen Ex i

  • Einfaches Prüfen durch Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2,3 mm

Schirmanschluss

Mit dem WAGO Schirmanschlusssystem lässt sich eine effiziente EMV-Abschirmung realisieren. Hochfrequente Störströme werden sicher abgeleitet und sorgen für beste elektromagnetische Verträglichkeit bei Maschinen und Anlagen.

Ihre Vorteile:

  • Schirmklemmbügel, Sammelschienenhalter sowie diverses Zubehör verfügbar

  • Schirmklemmbügel mit optimaler Auflage und Schirmwirkung durch die Feder

  • Verschiedene Montagemöglichkeiten auf Sammelschiene, Befestigungsblech oder spezialgelochter Tragschiene

  • Flexible Montage vertikal oder horizontaler Sammelschienenhalter sowie variabel in der Höhe verstellbar

Anwendungen

MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2_2000x1125.jpg

Zukunft Schaltschrankbau 4.0

Damit Sie nicht alleine vor den Herausforderungen der Zukunft stehen, unterstützt Sie WAGO, um die ersten Schritte zu gehen.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg

Unsere Praxistipps

Kleine Helfer für Ihren Alltag im Schaltschrankbau: Entdecken Sie unsere Praxistipps für den Schaltschrankbau. Sie erfahren unter anderem, wie Sie mit weniger Kraft- und Zeiteinsatz mit den WAGO Werkzeugen Ihre Komponenten verdrahten oder eine sichere und zeitsparende Beschriftung für alle Komponenten im Schaltschrank sicherstellen können.

Praxistipp-Handbuch Vol. 3: Step-by-step-Anleitungen für Ihre Produkte im Schaltschrank

In unserem neuen Praxistipp-Handbuch finden Sie viele kleine Helfer für Ihren Alltag im Schaltschrankbau. Hier erfahren Sie unter anderem, wie Sie Ihre Engineeringprozesse datendurchgängig mit CAE-Schnittstellen digitalisieren, wie Sie mit dem Einsatz von zwei WAGO Thermotransferdruckern Smart Printern wertvolle Zeit beim Umrüsten des Beschriftungsmaterials sparen oder wie Sie Ihren Schaltschrank mit unseren elektronischen Schutzschaltern zuverlässig absichern.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional Service Offerings: