X-COM®-SYSTEM
Variantenvielfalt ist beim X-COM®-SYSTEM Programm. Neben der Tragschienenmontage beinhaltet das System auch Komponenten für die Leiterplatte oder für fliegende Verbindungen sowie für die Montage auf Oberflächen oder als Gehäusedurchführungen. Der milliardenfach bewährte CAGE CLAMP®-Anschluss sorgt für Sicherheit in allen Einsatzbereichen.
Vorteile:
Fehlervermeidung: 100%iger Fehlsteckschutz durch Kodierung polgleicher Gruppen
Sicherheit: mechanische Sicherungsmaßnahmen durch Verriegelungsklinken, Zugentlastungsplatten oder -gehäuse
Einfaches Prüfen durch Prüföffnungen für Prüfstecker in Federleisten und Basisklemmen
Brückungsmöglichkeiten in Federleisten und Basisklemmen: gewünschte Polverbindungen bleiben auch beim Abziehen der Federleite erhalten.
Kostengünstiger Ersatz schwerer Steckverbinder mit 500 V / 32 A