Anwendung

Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

  • 5/11/2021
  • Geräteanschluss in der Gebäudetechnik – Klimaanlage äußere Einheit

    Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.

    Anwendung

    MM-24105_new_website_page_anwendungsbericht_klimaanlage_niemann_2000x1125_.jpg

    Beschriftung für mehr Übersicht im Schaltschrank

    Die Klimatisierung von Räumen und Gebäuden hat sich auch bei uns in Europa in den letzten Jahren zunehmend als Standard etabliert. Gleichzeitig werden Klimageräte und ihre Anschlussmöglichkeiten immer kompakter, was nur wenig Platz für Verdrahtungsarbeiten sowie zur Wartung der Anlage lässt. Hierbei überzeugen die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S durch ihre kompakte, platzsparende Bauform (1 mm² und 2,5 mm²). Weiterer Pluspunkt: Der mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen ermöglicht auch auf begrenztem Raum eine schnelle und einfache Zuordnung. So sind Verbindungen auch ohne detaillierten Schaltplan später gut nachvollziehbar.

    Die Mini-Reihenklemmen werden in der äußeren Einheit einer Split-Klimaanlage verbaut. Wie der Name Außeneinheit schon verrät, befindet sich dieses Modul außerhalb der Gebäude. Das bringt herausfordernde Umgebungsanforderungen mit sich: Die außen verbauten Aggregate müssen verschiedensten Witterungsbedingungen wie beispielsweise Hitze und Kälte, Niederschlag und einer hohen Luftfeuchtigkeit standhalten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Anschlusstechnik: Die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S erfüllen diesen Anspruch.

    Vorteile

    Mini-Reihenklemmen in Klimaanlagen installieren

    Die Mini-Reihenklemmen können bei der Installation von Klimaanlagen sowohl für den Netzanschluss als auch für den Anschluss von Zusatzkomponenten, wie beispielweise einer Heizeinheit, problemlos eingesetzt werden. Gerade bei eingeschränktem Verdrahtungsplatz spielt die Frontverdrahtung eine wichtige Rolle. Leiter können von vorne mittels der Push-in-Technik verdrahtet werden. Je nach Anforderung lässt sich die Klemmenleiste zudem einfach mit weiteren Klemmen flexibel erweitern oder ganz einfach miteinander brücken. Die Brückung erfolgt dabei schraubenlos mit einem Kammbrücker. Sollte der Anschluss um eine weitere Komponente ergänzt werden, bietet die Tragschiene eine einfache Möglichkeit der Erweiterung. Falls im Anschlusskasten keine Tragschiene zur Verfügung steht, können die Mini-Reihenklemmen auch direkt auf der Montageplatte per Flansch oder Rastfuß befestigt und erweitert werden. Im gezeigten Anwendungsbeispiel wurden beispielsweise die Mini-Reihenklemmen 2,5 mm² mit Drücker auf einer Tragschiene 15 verbaut.

    Produktempfehlungen

    2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 15; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
    Art.-Nr. 2252-1207

    2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 15; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 15; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
    Art.-Nr. 2252-1201

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 15; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

    Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß
    Art.-Nr. 2009-110

    Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

    Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau
    Art.-Nr. 2002-402

    Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

    Inspiration für Sie

    Weitere Anwendungen für die Mini-Reihenklemme

    MM-24230_website_page_anwendungsbericht_geräteanschluss_luefter_2_2000x1125_.jpg

    Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

    Geräteanschluss im Schaltschrank

    Weitere Praxistipps

    Praxistipps zu unseren Reihenklemmensystemen

    Für den korrekten Umgang mit den Reihenklemmen von WAGO haben wir hilfreiche Informationen für Sie zusammengestellt: Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen wie Reihenklemmen anschließen/verdrahten, beschriften, brücken oder zu den Vorschriften.

    Sicherheit und Normen: Praxistipps zu unseren Produkten

    Für den korrekten Umgang mit Produkten von WAGO in Bezug auf auf Sicherheit und Normen haben wir alle wertvollen Informationen für Sie zusammengefasst.

    building_elektroninstallateur_zusammenstellung-dosenklemmen_2000x1125.jpg

    Gut zu wissen: Praxistipps zu unseren Verbindungsklemmen

    Für den sicheren Umgang mit Verbindungsklemmen von WAGO haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: