Anwendung

Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

  • 5/11/2021
  • Geräteanschluss im Schaltschrank

    Kleiner passt besser – mit ihrer kompakten Bauform punkten die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S beim Geräteanschluss im Schaltschrank.

    Anwendung

    Kleinbauende Komponenten im Schaltschrank

    Es gibt gute Gründe, möglichst kleinbauende Komponenten in Schaltschränken zu verbauen: Weniger Platz für einzelne Komponenten bedeutet wertvollen Platz für mehr Technik, mehr Freiraum für eine gute Luftzirkulation und bessere Übersichtlichkeit. Zusätzliche Geräte, die zwar zur Infrastruktur gehören, aber nicht im Hauptbereich des Schaltschranks, sondern in der Nähe der Tür installiert sind, benötigen ebenfalls besonders kleine Anschlusskomponenten.

    Für diese kleinen Anschlusskomponenten bleibt neben den eigentlichen Schaltschrankkomponenten häufig nur wenig Platz für die Installation und Spannungsversorgung. Insbesondere zum Anschluss von Industriegeräten, wie beispielsweise von Lüftern zur Kühlung im Schaltschrank, werden deshalb Anschlusselemente mit besonders kompakter Bauform gebraucht.

    Hier kommen die Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S optimal zum Einsatz. Da Geräteanschlüsse häufig in Fertigungsnähe und damit in industrieller Umgebung erfolgen, punkten die Mini-Reihenklemmen zusätzlich mit ihrer zuverlässigen und vibrationsbeständigen Verbindung durch die Federanschlusstechnik.

    Installation im Schaltschrank

    Mini-Reihenklemmen im Schaltschrank installieren

    Die Mini-Reihenklemmen der Serie 2050/2250 mit dem Nennquerschnitt 1 mm² werden im Schaltschrank auf dem Lüfter ganz bequem mit einem Befestigungsflansch auf der Montageplatte oder optional auf der Tragschiene 15 installiert. Im gezeigten Anwendungsbeispiel wurde beispielsweise die Drückervariante verbaut. Dank der Auswahl an Betätigungsvarianten – mit Drücker oder Betätigungsöffnung – sind die Mini-Reihenklemmen in beiden Größenausführungen (1 mm² und 2,5 mm²) komfortabel und nach eigenen Vorzügen zu verdrahten. Die großzügige Beschriftungsfläche bietet außerdem eine bessere Übersichtlichkeit und damit eine einfachere Installation und Wartung.

    Produktempfehlungen

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Endklemme mit Befestigungsflansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau
    Art.-Nr. 2250-301

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Endklemme mit Befestigungsflansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau
    Art.-Nr. 2250-321

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grau

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grün-gelb
    Art.-Nr. 2250-327

    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grün-gelb

    Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß
    Art.-Nr. 2009-110

    Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

    Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau
    Art.-Nr. 2000-402

    Brücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau

    Inspiration für Sie

    Weitere Anwendungen für die Mini-Reihenklemme

    MM-24105_new_website_page_anwendungsbericht_klimaanlage_2000x1125_.jpg

    Mini-Reihenklemmen in der Anwendung

    Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.

    Weitere Praxistipps

    Praxistipps zu unseren Reihenklemmensystemen

    Für den korrekten Umgang mit den Reihenklemmen von WAGO haben wir hilfreiche Informationen für Sie zusammengestellt: Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen wie Reihenklemmen anschließen/verdrahten, beschriften, brücken oder zu den Vorschriften.

    Sicherheit und Normen: Praxistipps zu unseren Produkten

    Für den korrekten Umgang mit Produkten von WAGO in Bezug auf auf Sicherheit und Normen haben wir alle wertvollen Informationen für Sie zusammengefasst.

    building_elektroninstallateur_zusammenstellung-dosenklemmen_2000x1125.jpg

    Gut zu wissen: Praxistipps zu unseren Verbindungsklemmen

    Für den sicheren Umgang mit Verbindungsklemmen von WAGO haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: