News

Effizient hoch zwei:Schaltschranksteckdose mit Doppelanschluss

Auf einen Blick:

  • Doppelanschluss zum Durchschleifen vereinfacht das Erweitern von Steckdosenstromkreisen und reduziert die Lagerhaltung

  • Alle Leiterarten lassen sich dank Push-in CAGE CLAMP® bis 2,5mm² anschließen

  • Eindeutige Potentialzuordnung durch farblich kodierte Anschlusskammern

  • Einfache Spannungskontrolle mit grüner Status LED

  • Flexible Befestigungsmöglichkeit auf Hutschiene und glatten Oberflächen durch Rastfuß und Schraublöcher



Produktübersicht

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau
Art.-Nr. 709-581

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; lichtgrau

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb
Art.-Nr. 709-582

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; signalgelb

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot
Art.-Nr. 709-583

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; orange
Art.-Nr. 709-584

Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; orange

Geringe Montagezeit

Die Schaltschranksteckdosen für Schuko- und Eurostecker erleichtern enorm die Arbeit im Schaltanlagenbau. Der angewinkelte Doppelanschluss mit Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht den einfachen und schnellen Leiteranschluss in Blickrichtung. Farbige Anschlussmodule ordnen Potentiale eindeutig zu, das Risiko einer Fehlverdrahtung wird reduziert.

Mehr Flexibilität

Durch den Doppelanschluss können mehrere Steckdosen verbunden werden – Doppelsteckdosen gehören somit der Vergangenheit an, Stromkreise lassen sich einfach erweitern. Das spart Platz im Lager und sorgt für mehr Flexibilität beim Aufbau der Schaltanlage.

Die Installation der Steckdose wird zur Nebensache: Die Netzspannung, wie sie für das Laden von Akkus, den Anschluss von Leuchten oder den Betrieb von Laptop und Drucker benötigt wird, ist schnell und sicher verfügbar. Die Steckdosen gibt es in drei Farbvarianten, um Standardstromkreise (grau), USV-Stromkreise (rot) sowie dauerhaft spannungsführende Stromkreise (gelb) eindeutig zu kennzeichnen.

Maximale Flexibilität gibt es auch bei der Montage. Die Steckdosen sind sowohl mit einem TS 35 Rastfuß als auch mit Löchern zur Schraubbefestigung versehen, so dass die Installation auf der Hutschiene oder einer glatten Oberfläche möglich ist.

Die neuen Schaltschranksteckdosen mit Doppelanschluss sind voraussichtlich ab dem 18. April 2018 lieferbar. Es handelt sich dabei um folgende Artikel:

  • 709-581 – grau

  • 709-582 – gelb

  • 709-583 – rot

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: