Energiedatenmanagement

Parametrieren statt Programmieren

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Unser modulares System – Ihre Basis für Einsparungen

    Das WAGO Energiedatenmanagement, bestehend aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem, erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting. Die unterschiedlichen Signale aus den angeschlossenen Zählern und Sensoren werden automatisch von der Software erkannt und können durch einfache Parametrierung komfortabel für weitere Energieanalyse-Tools bereitgestellt werden.Ein weiterer Pluspunkt: Das WAGO Energiedatenmanagement ist sogar förderfähig gemäß „Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss" des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

    • Startklar in wenigen Schritten

    • Förderungsfähig dank BAFA-Listung

    • Schnittstellenoffenheit – umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Systemen

    • Energiedaten-Monitoring – orts- und softwareunabhängig per HTML5-Webvisualisierung Energiedaten darstellen und Energieeffizienzmaßnahmen ableiten.

    • Integrierte Cloud-Konnektivität – OpenVPN, IPsec und eine integrierte Firewall sichern den Übertragungsweg und das Speichern der Daten in der Cloud ab.

    • Alarmierung bei Grenzwertverletzungen – E-Mail-Benachrichtigung bei Schwellenwertüberschreitung



    WAGO Energy Data Management

    Tutorials

    Lizenzverwaltung

    In diesem Video zeigen wir, wie man mit der Software WAGOupload Lizenzen erfassen und auf ein oder mehrere Geräte vom Typ Controller PFC200 G2 oder Touch Panel 600 laden kann.

    1. 00:02

      Lizenzverwaltung

    2. 00:01

      Applikation übertragen

    3. 00:02

      So einfach ist Effizienz!

    Energiedatenmanagement mit WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Ihr Weg zur Ersparnis

    1. Auswahl der benötigten Hardwarekomponenten

    2. Download der Software „WAGO Energiedatenmanagement“ und Übertragung in den Applikationscontroller

    3. Einbau der Hardware

    4. Parametrierung des Energiedatenmanagements

    5. Direktverbindung per Modbus TPC/UDP, Versand von CSV-Files per FTP oder FTPS, Senden von Daten in die Cloud

    Komponenten zur Messung von elektrischer Energie

    • Stromwandler zur Anbindung von elektrischen Anlagen unterschiedlicher Bemessungsströme

    • Komponenten auch für die einfache Nachrüstung von Bestandsanlagen

    • Potentialabgriffe zur Spannungsmessung

    • Kombinierte Strom- und Spannungsabgriffe für die 2-Leiter-Durchgangsklemme

    Dataplotter2DE.jpg

    Anwenderfreundliche Softwareapplikation

    • Einfache Zuweisung von spezifischen Zählerdaten und Sensorik

    • Komfortables Datenlogging gemäß Ihren Anforderungen

    • Transparente Überprüfung der Funktionalität mittels Visualisierung der Messdaten

    • Automatisches Erkennen einer Hardwareerweiterung

    Dashboard

    Anwender profitieren bei dieser Lösung von maximaler Flexibilität, Sicherheit und Komfort – angefangen bei umfangreichen Anbindungsmöglichkeiten von Energiezählern und Systemen über standort- und softwareunabhängige HTML5-Webvisualisierung, Alarmierung bei Grenzwertverletzungen bis hin zu integrierter Cloud-Konnektivität. Optional bieten moderne Dashboards die Möglichkeit, Effizienzentwicklungen übersichtlich, nachvollziehbar und geräteunabhängig aufzeigen.

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Einfache Konfiguration und Inbetriebnahme

    • Automatische Erkennung angeschlossener I/O-Module

    • Transparente und klar strukturierte Konfigurationsseiten

    • Keine Programmierkenntnisse erforderlich

    Energiekennzahlen berechnen

    Flexible Berechnung von Energiekennzahlen unter Verwendung von: Grundrechenarten, Max./Min., Rundung, Durchschnittsberechnung, trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen.

    • Mögliche Bewertung der Energieeffizienz gemäß ISO 50001

    • Alarmierung bei Überschreiten definierter Grenzwerte

    • Übersichtliche Darstellung der berechneten Werte inklusive des zeitlichen Verlaufs in Form von Dashboards

    Datenlogging und Visualisierung

    • Zyklisches Datenloggen von bis zu 80 Kanälen

    • Komfortable Datenpunktauswahl über den „Datenpicker“

    • Einfacher Export der Übersicht der geloggten Kanäle als CSV-Dateien zwecks Messstellendokumentation

    • Flexible Einstellung der Speicherzykluszeiten möglich

    • Visualisierung konfigurierter Datenpunkte über den Datenplotter als Linien- oder Balkendiagramm

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    Der PFC200 ist die Basishardware für die Applikation „Energiedatenmanagement“.

    Umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Systemen

    Produktneuheiten

    Die wirtschaftliche Lösung für kleinere Projekte

    Schon gewusst? Das WAGO Energiedatenmanagement (EDM) ist auch auf der Hardwareplattform des WAGO Compact Controllers 100 (CC 100) verfügbar. Dank seiner Bauform als Reiheneinbaugerät (REG), gemäß DIN 43880, kann der Compact Controller 100 in Installationskleinverteilern montiert werden. Die abnehmbare Verdrahtungsebene vereinfacht den Gerätetausch. Zudem müssen keine Module installiert werden, da I/O-Module bereits integriert sind. Das sorgt für wenig Verdrahtungsaufwand bei Installation und Inbetriebnahme. Damit ist der CC 100 die wirtschaftliche Lösung für kleinere Projekte und macht die Nutzung des Energiemanagements noch preiswerter, platzsparender und effizienter.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: