CH-2418517_text_image_package_market_launch_zaphire_building_management_edge_GWA_21_2000x1125

WAGO Zaphire Building Management Edge

Mit WAGO Zaphire Building Management Edge (kurz Zaphire Edge) realisieren Sie eine leistungsfähige Gebäudeleittechnik für kleine und mittelgroße Gebäude deutlich schneller und einfacher als mit herkömmlichen BMS-Lösungen. Die sofort einsatzbereite Lösung basiert auf dem WAGO Edge PC, Artikelnummer 752-9401, auf dem die BMS-Software bereits vorinstalliert ist. Nach der Inbetriebnahme konfigurieren Sie lediglich die gewünschten Anlagen und Funktionen und schaffen innerhalb kurzer Zeit die Grundlage für eine zentrale Überwachung, Visualisierung und Steuerung Ihrer Gebäudeautomation.

Ihre Vorteile:

  • Sofort einsatzbereite BMS-Lösung mit vorinstallierter Software

  • Deutlich reduzierter Engineering- und Inbetriebnahmeaufwand

  • Offene Architektur für die Integration unterschiedlicher Gewerke

  • Herstellerunabhängige Kommunikation über standardisierte Protokolle

  • Skalierbar für Neubau-, Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte

  • Wiederverwendbare Projektstrukturen für konsistente Implementierungen

  • Zukunftssichere Plattform mit Perspektive für Cloud- und Hybridbetrieb



Von der schnellen Inbetriebnahme bis zur offenen Systemintegration

WAGO Zaphire Building Management Edge vereinfacht den Betrieb und die Überwachung von Gebäuden. Klicken Sie sich hier durch die wichtigsten Leistungsmerkmale:

CH-2418517_Text_Image_Package_Market_Launch_Zaphire_Building_Management_Edge_GWA_13_2000x1125
752-9401_Container_(2000x1125)

WAGO Edge Computer

Bei hohen Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatz bietet WAGO mit dem Edge Computer eine passende Lösung. Dieser arbeitet mit einem Quadcore-Atom-Prozessor mit 1,91 GHz und ist mit einem Standard-Debian Linux® ausgestattet.
Anwender können hier aus dem Vollen schöpfen und ganze Automatisierungsprozesse darauf abbilden.

Ihre Vorteile:

  • Mit hoher Rechenleistung und skalierbarem Speicher ausgestattet

  • Kompakt und wartungsarm

  • Verwendung von Standardsoftware möglich

  • Verfügbar mit ATOM-Prozessor in 4, 8, 16 GB RAM und mit i7-Prozessor in 16 und 32 GB RAM



WAGO Building Ecosystem

Mit dem WAGO Building Ecosystem bieten wir Ihnen ein modulares ganzheitliches System, das alle Aspekte der Gebäudeautomation sowie des Gebäudemanagements und Reportings vereint und optimiert. Erfahren Sie mehr über den Aufbau des Systems, seinen Mehrwert in den verschiedenen Phasen des Gebäudelebenszyklus sowie die Services und Beratungsangebote, die WAGO zur Unterstützung Ihrer Projekte bietet.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: