Es werde intelligentes Licht!

Erfolgreiche Zusammenarbeit in der Leuchtentechnik

Unsere Moments of Success entdecken:

Projekte in der Leuchtentechnik

Sonnensimulation für präzise Fahrzeugtests (Deutschland)

BF Engineering bringt die Sonne ins Testlabor: Für die Forschungseinrichtung FKFS in Stuttgart hat das Unternehmen eine hochmoderne Sonnensimulationsanlage in den bestehenden Klima- und Windkanal integriert. Dieses Upgrade schafft realitätsnahe Strahlungsbedingungen und macht die Testanlage fit für die Zukunft. Für maximale Leistung setzt BF Engineering dabei unter anderem auf die WAGO Stromversorgung Eco 2 und elektronische Schutzschalter von WAGO.

Historische Schätze im perfekten Licht (China)

Das Sanxingdui-Museum präsentiert weltberühmte Artefakte, die faszinierende Einblicke in die Kulturgeschichte Chinas gewähren. Dank der modernen Leuchtentechnik von WAGO werden diese historischen Schätze eindrucksvoll in Szene gesetzt. Um höchste Sicherheit und Qualität zu gewährleisten, vertraut unser chinesischer Partner unter anderem auf die WAGO Verbindungsklemmen der Serie 221.

Smarte Beleuchtung (Deutschland)

Mit der passenden Beleuchtungssteuerung sorgt das deutsche Unternehmen Kretschmer Energie-Consulting (KEC) nicht nur für ausreichend Licht zum passenden Zeitpunkt, sondern auch für einen maximal effizienten Einsatz der Beleuchtung. Als Partner für die eigens entwickelte Steuerung setzt KEC auf WAGO – aufgrund der offenen Schnittstellen und des stets bereitstehenden Services.

Immer die richtige Beleuchtung (Schweden)

Trebor, ein schwedischer Spezialist für SCADA, hat eine All-in-one-Edge-Lösung für Gebäude mit einem flexiblen Lichtsteuerungssystem geschaffen, die eine vollständige Kontrolle und Rückverfolgbarkeit ermöglicht – ganz ohne Programmierung. Mit WAGO hat Trebor einen Partner gefunden, der leistungsstarke und die perfekt passende Hardware für die entwickelte Softwarelösung bietet.

Optimale Ausleuchtung von Sportplätzen (Schweiz)

Mithilfe modularer LED-Beleuchtungssysteme kreiert das schweizer Unternehmen Swiss Precision Lighting besonders energieeffiziente Lösungen, um die Ausleuchtung von Sportplätzen zu maximieren und gleichzeitig die Störung von Anwohnern und Tieren durch Lichtverschmutzung zu minimieren. Als zuverlässiger Game-Player dabei: die WAGO Lichtmanagementlösung zur gezielten Ansteuerung jedes einzelnen Beleuchtungsmoduls.

Shrimps-Aufzucht mit ausgeklügeltem Lichtkonzept (Schweiz)

Die SwissShrimp AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Shrimps nachhaltig und regional zu züchten und den Tieren gleichzeitig ein möglichst natürliches Habitat zu bieten. Heute sorgt ein ausgeklügeltes Lichtkonzept mit feinstufiger Beleuchtungssteuerung von WAGO für eine optimale und stressfreie Aufzucht der Shrimps – nachhaltig und regional.

Lichtsysteme der Zukunft (Kanada)

Für die kanadischen LED-Experten von Lumenpulse ist Licht etwas unglaublich Aufregendes. Aber die Lichtsysteme der Zukunft müssen auch schnell einsatzbereit und einfach steuerbar sein. WAGOs Lösungen sorgen dafür, dass Licht zuverlässig funktioniert und verfügbar ist – um auch zukünftig aufregende Momente zu ermöglichen.

Verbunden durch Licht (Österreich)

Licht verbindet Menschen und vernetzt unsere Gesellschaft. Tridonic ist eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der vernetzten Beleuchtung. Im chinesischen Technologiezentrum Shenzhen arbeitet die Firma aus Österreich an der Zukunft von „Connected Light Systems“. Dabei setzen sie auf WAGO Steuerungstechnik.

Erfolg beginnt mit Verständnis füreinander – mit einem guten Gespräch, in dem wir mehr über Sie herausfinden und über die Ideen, die Sie in die Tat umsetzen möchten.


Wie können wir helfen? Gibt es die passende technische Lösung bereits – oder können wir eine finden, bzw. erfinden? Bei welchen Herausforderungen können wir mit unserem Know-how unterstützen?

Sprechen wir miteinander – ganz offen – und natürlich ganz unverbindlich!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Weitere Serviceangebote: