Topic
Cloud-forbindelse - Drag nytte af internettets centrale infrastrukturer

Logistik og sikkerhed

Lokationen for lastbiler og skibe kan spores ved hjælp af cloud'en, så man kan koordinere kapaciteten, ruter og deadlines på økonomisk vis. Derudover er permanent forbundet kommunikation en fordel ved overvågning af særlige forhold for fragt, f.eks. kontinuerlige kolde kæder.

Her er det afgørende, at traditionelle sikkerhedsforanstaltninger, såsom firewalls, kodeordsbeskyttelse og individuelle brugerrettigheder, beskytter data på stedet imod uautoriseret adgang. WAGO's PFC100- og PFC200-controllere krypterer data ved hjælp af indbygget SSL/TLS 1.2-sikkerhedsprotokoller og overfører sikkert data til cloud'en via en VPN-tunnel.

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Evaluering af data fra cloud'en

Tenikere kan bruge cloud'en til at inspicere udstyr og systemer uanset placering, og dermed kan de sikre optimal tilgængelighed og minimere stilstand ved hjælp af løbende overvågning.

Data fra en virksomheds individuelle lokationer indsamles og evalueres i cloud'en. Adgang til aktuelle og historiske data er kodeordsbeskyttet og uafhængigt af placeringen. Det gør det muligt at sammenligne vigtige nøgletal, f.eks. energidata og udstyrsudnyttelse samt afledningen af afgørende optimeringsforanstaltninger.

På fabrikken

Håndtering af følsomme data, der er procesrelevante, kræver særlig opmærksomhed. Kritiske procesdata, såsom beskrivelser af specifikke sekvenser og detaljerede evalueringer af procestrin, bør forblive inden for produktionsstedet og kun være synlige dér.

Inspiration til dig

Læs mere om morgendagens industri

smartDATA

Digitaliseret teknik

Gnidningsløse data, softwareværktøjer og interfaces: Fra planlægning til levering af et switchgear tilbyder WAGO's smartDATA digital understøttelse af din udviklingsproces.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_keyvisual_2000x2000.jpg

Anbefalet læsning

Ideer til morgendagens udfordringer

Energistyring

Identificer og udnyt potentiale

Det er godt for miljøet og virksomheden at spare på energien. Det kan give et bæredygtigt overskud at udføre de rigtige analyser og tage de rigtige skridt. WAGO er din partner ved effektiv energistyring.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Lighting management

Den intelligente løsning til belysningscontrollere

Få belysning hurtigere op at køre, og nedbring produktionsomkostninger helt enkelt: WAGO gør det muligt!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

WAGO-løsninger

Dette er måske også interessant for dig

Kraftforsyning

Ind i den digitale fremtid

For at kunne holde styr på den stigende decentralisering og ustabilitet for vedvarende energiformer skal komponenterne i et el-system være forbundet til hinanden på tværs af sektorer. WAGO's højteknologiske controllere og ekspertise understøtter dette.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg
Marine og offshore

Sikkert på vej ude på det binære hav

Med øget digitalisering og netværksforbindelser på skibe øges også risikoen for cyberkriminalitet. Med WAGO kan du klare udfordringerne ved moderne skibsfart og øge mulighederne ved Maritime 4.0.

brancheneinstiege_marine_2000x1500.jpg