Stikdåse med dobbelttilslutning til styretavle – større fleksibilitet, kortere monteringstid
WAGO’s stikdåser til Schuko- og Euro-stik gør opbygningen af styretavler betydeligt lettere. Med den vinklede dobbelttilslutning med Push-in CAGE CLAMP® er det muligt at tilslutte ledere hurtigt og nemt i synsretningen og at tilslutte flere stikdåser i loop. Fejltilslutning reduceres takket være de farvede tilslutningsklemmer (entydig fordeling af potentialer). Dobbeltstikdåser hører nu fortiden til. Der spares lagerplads, og det giver større fleksibilitet ved opbygning af styretavleanlægget. Netspændingen, som er nødvendig til opladning af akkumulatorer, tilslutning af armaturer eller til laptop og printer, står hurtigt og sikkert til rådighed. Stikdåserne fås i 3 farver: grå (standard), rød (UPS) og gul (permanent spændingsførende).
Fordele ved WAGO's stikdåser til styretavler
Dobbelttilslutning til gennemsløjfning –> Enkel strømkredsudvidelse og reducerede lageromkostninger
Push-in CAGE CLAMP® op til 2,5 mm² –> Nem installation af alle slags ledere
Farvekodede tilslutningsklemmer –> Entydig fordeling af potentialer
Grøn status-LED –> Enkel visuel spændingskontrol, reduceret fejlsøgning
Snap in-monteringsfod til DIN-skinne og skruemonteringshuller –> Fleksible fastgørelsesmuligheder på DIN-skinnen og glatte overflader