Pålidelig beskyttelse og kommunikation
To nye elektroniske sikringer med IO-Link: De nye 4- og 8-kanals EPSITRON®-moduler skaber sikkerhed på trang plads og er desuden meget kommunikative.
De elektroniske sikringer fra WAGO's program af EPSITRON®-strømforsyninger i serie 787 er konstrueret specielt til at sikre applikationer med forsyningsspændinger på 24 V DC pålideligt og præcist. Programmet af elektroniske sikringer omfatter nu også to nye versioner med 4 og 8 kanaler – med det særlige kendetegn, at der også er integreret en hurtig og pålidelig kommunikation med IO-Link.
Feltbustilslutningen pr. standardiseret IO-link baner vejen for …
En komfortabel tilstandsovervågning
Mulighed for fjernindstilling af parametre – f.eks. til nem konfiguration efter udskiftning
Nem integration af ECB'erne i overordnede kontrol- og styresystemer