power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

Driftssikkerhed - hele vejen igennem

WAGO strømforsyning Pro 2 - Redefinerer holdbarhed

Kompromisløs driftsikkerhed

Forestil dig, at din WAGO strømforsyning Pro 2 svigter - men først efter 1 mio. timer. Det svarer til en driftstid på 114 år. Indrømmet, det er teori, men dog nøje beregnede værdier for den gennemsnitlige driftstid mellem svigt - det ændrer nu ikke de bestræbelser og udviklingsmål, vi bruger som målestok. Med WAGO strømforsyning Pro 2 kan du forvente en ekstremt høj driftsikkerhed, der skyldes en høj effektivitet og lav varmeudvikling i styretavlen. Driftsikkerhed er faktisk indbygget, og dermed kan der potentielt opnås besparelser på vedligeholdelsestid og reservedelsbrug.

Apropos indbygget: Deratingen for WAGO strømforsyning Pro 2 begynder først ved 60 °C, hvilket gør den særligt velegnet til brug i varmere omgivelser. Både og aktiv strømkorrektion og overspændingsbeskyttelse i kategori OVC III reducerer brugen af eksterne beskyttelses- og filterkomponenter, hvilket sparer yderligere omkostninger.

WAGO-strømforsyning Pro 2

Find ud af mere

Styrken i muligheder

Vores svar på strengere krav er WAGO strømforsyning Pro 2 - Som kernen i styretavlen klarer den nutidens og fremtidens udfordringer - det kalder vi "Styrken i muligheder"!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Intelligent belastningshåndtering

TopBoost, PowerBoost og konfigurerbar overbelastningsadfærd - WAGO's Pro 2 strømforsyning beskytter dit udstyr og leverer intelligent strøm og switchingmodusser. 150 % PowerBoost og op til 600 % TopBoost kan fås til driftsikker og fejlsikret systemtilgængelighed.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstrem driftssikkerhed

Hårdfør og intelligent: WAGO strømforsyning Pro 2 er klar til at håndtere varme, kulde og højder samt slag og vibrationer - og vil stadig levere maksimal strømstyrke.

Banebrydende kommunikation

Det er bedre at vide end at gætte - WAGO strømforsyning Pro 2 er designet, så du enten kan aflæse vigtige driftstatusser direkte på stedet eller se yderligere (og værdifulde) data ved hjælp af et kommunikationsmodul.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif