TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

PLC'er – controllere

Tilgængelighed for maskiner og anlæg: Takket være høj ydeevne, lavt strømforbrug, flere interfaces, kompakte dimensioner og en høj grad af sikkerhed tilbyder vores programmerbare logiske controllere (PLC'er) omkostningseffektive automatiseringsløsninger til en lang række applikationer.

Dine fordele:

  • Programmerbar via CODESYS i henhold til IEC 61131-1

  • Skalerbar CPU-kraft

  • XTR-model muliggør brug i ekstreme miljøer

  • Kan nemt kombineres med WAGO I/O System 750

Produktoversigt

Controllere – Alt på ét sted

Få mere at vide om funktionerne og de tekniske egenskaber ved vores controllere. Få indsigt i sikkerhed, IoT, operativsystemer og meget mere – med blot ét klik.

Produktoversigt

Komplekse, kompakte, fleksible eller endda ekstreme: WAGO tilbyder den rette controller til dine miljøforhold! Få et overblik over vores forskellige controllere og deres fordele for din applikation.

Kraft til komplekse automatiseringskrav: Edge Controlleren

Edge Controlleren har en ARM Cortex-A9 quad-core-processor og er udstyret med et omfattende udvalg af interfaces. Dens brede funktionalitet gør den ideel til individuel anvendelse i enhver branche.

  • Nem integration i eksisterende systemer

  • Programmerbar via CODESYS i henhold til IEC 61131-1

  • Forudinstalleret Linux®-operativsystem

  • Kompakt installation sparer plads

Kraftfuld og fleksibel til mellemstore til store applikationer: PFC300

PFC300 er designet til krævende applikationer inden for maskine-, proces- og bygningsmiljøer. Udstyret med 2 GB RAM og en 64-bit processor leverer den høj ydeevne og pålidelighed til storskala operationer.

  • Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-1) på et Linux® operativsystem

  • Omfattende sikkerhedsfunktioner

  • Dual-core processing

  • USB-C serviceport

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Vores stærkeste række af controllere: PFC200

WAGO's PFC200 controllere er ideelle til en lang række applikationer inden for industriel, proces- og bygningsautomation.

  • Disse PLC'er passer til mindre kontrolapplikationer i både almindelige og hårde miljøer.

  • De er feltbusuafhængieg og perfekte til decentraliserede feltbussystemer.

  • Disse controllere fås også i 750 XTR-varianter til applikationer i ekstreme miljøer.

Til Ekstreme Miljøer: XTR Controllere

Vores controllere til ekstreme applikationer: Projektdesign, styring og visualisering. Automatiser under miljøforhold, hvor andre controllere fejler.

  • Kan bruges i ekstreme temperaturintervaller fra -40 til +70 °C

  • Overspænding op til 5 kV impuls spænding

  • Beskyttelse mod vibrationer og stød, vibrationstolerance op til 5g acceleration

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Maksimal ydeevne på minimal plads:
PFC100-controlleren

Et udvalg af udgange i en kompakt indkapsling! Med PFC100 PLC tilbyder WAGO en fremragende udstyret controller med et overbevisende cost-benefit-forhold.

Fordele:

  • Økonomisk projektplanlægning med e!COCKPIT

  • Beskyt din investering med skalerbar kontrolteknologi

  • Sikkerhedspakker leverer indbygget datasikkerhed

Kompakt Controller med indbyggede I/Os til små automatiseringsopgaver:
Compact Controller 100

Takket være sit DIN-skinne-monterede kabinetdesign og integrerede I/Os, tilbyder Compact Controller 100 minimale pladskrav i styringsskabet. Med denne kompakte controller kan du løse individuelle automatiseringsopgaver i dit miljø.

  • Kompakt controller med integrerede I/Os

  • DIN-skinne-monteret kabinet

  • CODESYS engineering-miljø

  • Valgfrit CAN-interface

Mikrocontroller til realtidsprojekter:
Basic Controller 100

Basic Controller 100 er vores mindste controller med et realtidsoperativsystem (RTOS), som gør realtidskrav til virkelighed i små automatiseringssystemer.

  • Realtidsoperativsystem (RTOS)

  • Programmerbar via CODESYS

Variety of Communication Protocols, Engineering and Technologies

Maximum Independence and Flexibility for Your Automation

With our controllers, you are completely independent of your automation because they support all standard fieldbus protocols, embedded Linux as an operating system and the CODESYS development environments per IEC6113-3.

This allows you to use your existing protocols, but also to easily switch to new protocols, and your engineering is as flexible as your application. Technology standards such as Docker®, 5G and TSN flow into our development to generate optimal added value for you.

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

CODESYS V3

BACnet®

embedded-linux_2000x1125px.jpg

Embedded LINUX

IO-Link

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

PROFINET

Docker

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: