Nouveautés 30 mars 2023
Protègent les circuits CC de manière précise et peu encombrante

Économisez de l'espace et des coûts avec les disjoncteurs électroniques à un canal.

Les disjoncteurs électroniques à un canal (ECB) de WAGO garantissent une protection fiable dans l'armoire électrique. De cette façon, ils protègent les appareils et les câbles et sont utilisés pour désactiver de manière sélective les différents circuits, ce qui signifie que vous pouvez empêcher les chemins non affectés de s'arrêter.

Vos avantages

  • Protection électronique avec courants de déclenchement fixes ou librement paramétrables

  • Monocanal et extensible de manière modulaire

  • Largeur compacte de seulement 6 mm pour plus d'espace dans l'armoire de commande

  • Conforme au NEC (National Electrical Code) Cl. 2 (versions jusqu'à max. 4 A)

Disjoncteurs particulièrement pratiques

Dès que les courants de déclenchement correspondants sont atteints ou même dépassés, ils se déclenchent dans un délai déterminé. Selon le modèle, les courants de déclenchement peuvent être paramétrés ou fixes de manière flexible. Les disjoncteurs électroniques ont des tolérances nettement inférieures à celles des fusibles thermiques ou thermomagnétiques et sont conformes aux exigences de la norme EN 60204. La signalisation, la télésurveillance et le déclenchement rendent les disjoncteurs électriques particulièrement pratiques.

Gain de place dans l'armoire de commande

Ils sont donc idéaux pour protéger les chemins de courant DC 24V individuels, tels que ceux que l'on trouve dans les circuits de commande des machines et des systèmes avec des charges telles que les automates, les IPC ou les IHM, mais aussi les relais, les optocoupleurs, les capteurs, les actionneurs, les convertisseurs de mesure et les vannes. Grâce à leur faible largeur totale de seulement 6 mm, les disjoncteurs économisent de l'espace dans l'armoire de commande. La conception à canal unique et extensible de manière modulaire est également particulièrement économique, car il suffit d'utiliser autant de disjoncteurs que nécessaire pour l'étape d'extension du système respectif.



Disponibilité : Q2/2023