Tout ce qui va ensemble est regroupé.

22 mars 2019
Les outils professionnels de WAGO au service de la technologie de raccordement électrique

Dénudage, sertissage et mesure - pour tous les travaux d'installation de bâtiments et d'armoires de commande, les professionnels ont besoin d'outils de travail sur lesquels ils peuvent compter, même dans les situations critiques. Les nouveaux outils WAGO séduisent par leur qualité éprouvée, leur fonctionnalité et leur conception ergonomique bien étudiée.

Cela permet des économies de temps et d'argent, car le travail est encore plus rapide et le taux d'erreur diminue. Les nouveaux outils de WAGO dénudent par exemple les lignes de capteurs rapidement et en toute sécurité sans endommager les conducteurs individuels. La version optimisée de la pince à dénuder WAGO réduit le nombre d'outils individuels grâce à la grande plage de section comprise entre 0,03 et 16 mm2.

En un coup d'œil :

  • Outils de dégainage

  • Dénuder

  • Sertissage avec Variocrimp 4 et 16 

  • Testeur de tension à deux poles en version LED et LCD

Aperçu des outils

Outils de dégainage
!image-medium :item_00006WIK! Outil de dégainage pour câble de données 206-1451
!image-medium :item_00006WIL! Outil de dégainage universel 206-1442
!image-medium: item_00006WIM! Outil de dégainage 206-1441
!image-medium:item_00006WIN! Outils de dégainage pour lignes de commande ou de capteur 206-1482 ou 206-1481
Avantages : - Commande intuitive et simple
- Les connecteurs individuels restent intacts
Dénuder
!image-medium :item_00006WIP! Pince à dénuder Quickstrip Vario 206-1125
Avantages : - Plage de dénudage : 0,03 … 16 mm2
- Aucune mesure de protection supplémentaire contre la séparation des brins par retrait partiel ajustable n'est nécessaire.
     
Sertissage avec Variocrimp 4 et 16
!image-medium:item_00006WIQ! Variocrimp 4 ou 16 206-1204 ou 206-1206
Avantages :

- Forme de sertissage carrée
- Sertissage étanche au gaz

   

Outils

Pour une préparation optimale des connecteurs : des pinces à sertir pour différents embouts d'extrémité de câble, des outils à dénuder et autres outils.

Bühnenbild_Werkzeug_2000x1500px.jpg