cloud-2000x2000px.jpg

Une approche globale : du niveau de terrain jusque dans le Cloud

Un seul fournisseur : en plus des contrôleurs IoT PFC100 et PFC200, WAGO élargit sa gamme avec le nouveau WAGO Cloud Data Control. WAGO offre ainsi une solution qui constitue le lien entre les éléments du monde réel et le monde numérique.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Solution universelle pour les applications les plus variées grâce à des tableaux de bord individuels.
  • Plateforme IoT modulable : extensible et pouvant être individualisée grâce à une interface REST/OPC-UA
  • Surveillance centralisée d'état d'installations et notification grâce à une gestion d'alarmes
  • Communication sécurisée grâce au cryptage TLS
  • Visualisation centralisée de données grâce à un accès indépendant de l'endroit sur le Cloud Data Control

WAGO en pratique

Le secret du succès du Cloud WAGO

Étendue des prestations du WAGO Cloud Data Control

WAGO Cloud Data Control gère et surveille les contrôleurs PFC WAGO ainsi que leurs applications et données. Un portail Web sert d'interface utilisateur pour le service Cloud hébergé chez Microsoft Azure. On y a accès à des fonctions telles que gestion de projets, de contrôleurs et d'utilisateurs ou bien contrôle d'état de contrôleurs, fonctions d'alarme et notifications d'emails. Via un tableau de bord, on peut manier confortablement et de manière claire des textes, tableaux, diagrammes, indicateurs et boutons de commande. Pour des solutions spécifiques à l'application, on utilise l'interface REST ou OPC-UA ; par exemple pour le contrôle de l'énergie mais aussi pour des applications de maintenance prédictive.

Enregistrez-vous ici pour une utilisation gratuite de WAGO Cloud Data Control.

WAGO Cloud Data Control est disponible pour vous gratuitement en version beta jusqu'à fin juin 2018.

Du matériel probant

Le raccordement au niveau de terrain se fait avec WAGO-I/O-SYSTEM 750 ou 750 XTR, les données étant envoyées dans le Cloud Data Control par un contrôleur de la famille PFC. Avec une simple extension firmware et la programmation de l'application CEI à l'aide de la bibliothèque correspondante et les contrôleurs PFC100 et PFC200 deviennent des dispositifs IoT en quelques gestes. La communication entre le PFC et le Cloud Data Control est cryptée et a lieu par protocole MQTT. La mise à jour peut être confortablement réalisée par l'utilisateur dans un navigateur Web à l'aide de la gestion basée Web (WMB). La configuration des données de connexion au Cloud se fait aussi par WMB. De plus, des bibliothèques pour CODESYS 2.3 et e!COCKPIT sont également incluses dans la livraison. Les variables qui doivent être transférées dans le Cloud peuvent être définies dans un programme CEI. Ainsi, les données sensibles ne quittent pas l'entreprise. Les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 forment ainsi la plateforme qui constitue le lien entre les éléments des mondes réel et numérique. Avec la multiplicité des interfaces, ils offrent de plus la base parfaite d'une passerelle IoT. Ils sont modulaires et évolutifs, peuvent collecter chaque signal de terrain, parlent tous les protocoles industriels et permettent même une connexion au Cloud de capteurs et actionneurs dépourvus d'interfaces Internet propres.

Solution évolutive grâce à un partenaire fiable

M&M software fait partie du groupe d'entreprises WAGO et est un partenaire essentiel dans le choix des solutions logicielles industrielles et techniques. Pour le Cloud et l'Internet des Objects, M&M collabore étroitement avec Microsoft et réalise des solutions correspondantes de préférence avec Microsoft Azure. Microsoft Azure est hautement évolutif en matière de puissance de calcul, sauvegarde de données, transactions, disponibilité et standards de sécurité. Il offre un nombre croissant de services et d'outils et représente donc la base optimale pour la réalisation de solutions spécifiques aux applications de nos clients. Grâce à l'interface REST/OPC-UA dans le Cloud Data Control, il est possible d'associer notre service Cloud avec une solution spécifique à l'application de M&M. WAGO et M&M mettent à disposition une solution globale, composée de matériel, de logiciels et autres services.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Le contrôleur PFC200

Le contrôle efficace de votre automatisation grâce à CODESYS 3 et Linux®. Y compris des normes de sécurité informatique élevées pour la planification de projet sécurisée, le contrôle et la visualisation de vos projets.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Le contrôleur PFC200 XTR

Conçu pour les conditions environnementales extrêmes ainsi que pour les zones Ex explicites. Avec cette solution de WAGO, vous pouvez également contrôler où d'autres contrôleurs ne peuvent et ne sont pas autorisés.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg

Recommandations à lire

Découvrez nos autres domaines de produits

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Électronique d'interface

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg