Certification Lloyds Register pour le système WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR
En plus des autres certifications navales, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR est certifié par Lloyds Register pour une utilisation dans la construction navale et les applications offshore.
Dans les environnements marins exigeants en haute mer, la technologie à bord doit fonctionner de manière fiable. Le fait que les chantiers navals et les compagnies maritimes puissent s'appuyer sur la technologie de contrôle de WAGO est démontré par les certifications correspondantes. En plus des homologations existantes DNV-GL (Det Norske Veritas et Germanischer Lloyd) et ABS (American Bureau of Shipping), le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a également obtenu la certification LR (Lloyd's Register). L'approbation confirme une fois de plus la robustesse du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR et souligne ainsi la pertinence de la technologie d'automatisation WAGO pour les voies maritimes internationales.
Vos avantages :
eXTRêmement résistant : -40 … +70 °C
eXTRêmes tenue en tension et insensibilité aux perturbations : selon EN 60870-2-1
Résistance aux vibrations eXTRême : 5g selon EN 60068-2-6
Résistance eXTRême aux chocs en continu : 25g selon IEC 60068-2-27
Sécurité intrinsèque eXTRême : acquisition de signaux des zones 0/20 et 1/21
Approbations : UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, navale (DNV GL, ABS, LR,…)